Ha-VIS eCon 3000 SPE
Filters
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS eCon 3000
      4
  • 乙太網類型
    Select a value Reset filter
    • 全千兆以太网
      1
    • 千兆以太网
      1
    • 快速以太网
      2
  • 額定電壓
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      4
    • 48 V DC
      4
  • 端口總數
    Select a value Reset filter
    • 2
      2
    • 8
      2
  • 工作溫度
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      4
  • 防護等級符合IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP30 插配状态
      4
比較
0
排序方式
Filters
0