登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
eShop
工业以太网交换机
...
目标市场
运输
总线 - E1
总线 - E1
Filters
系列
Select a value
Reset filter
Ha-VIS eCon 2000
12
Ha-VIS eCon 3000
12
Ha-VIS eCon 7000
1
Ha-VIS eCon 9000
1
Ha-VIS pCon 7000
1
以太网类型
Select a value
Reset filter
快速以太网
26
额定电压
Select a value
Reset filter
from
24 V DC
48 V DC
54 V DC
to
24 V DC
48 V DC
54 V DC
24 V DC
18
48 V DC
22
54 V DC
8
端口总数
Select a value
Reset filter
from
3
4
5
6
8
to
3
4
5
6
8
3
2
4
2
5
5
6
6
8
11
工作温度
Select a value
Reset filter
-40 ... +70 °C
15
0 ... +55 °C
12
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20 插配状态
1
IP30 插配状态
24
IP65
1
IP65 插配状态
1
IP67 插配状态
1
固定
Select a value
Reset filter
垂直挂墙安装
1
扁平挂墙安装
2
符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
25
适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架
1
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
Select a value
Reset filter
3
2
4
2
5
4
6
6
8
10
10/100 Mbit/s (M12D-Ports)
Select a value
Reset filter
5
1
8
1
附件种类
Select a value
Reset filter
DC-DC 转换器
1
Unfortunately, no results were found for your search query
27 products
(of 27)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
以太网类型-递减
额定电压-递减
端口总数-递减
工作温度-递减
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2050B-A
型号 24 02 005 0010
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2080B-A
型号 24 02 008 0010
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2050BT-A
型号 24 02 005 0000
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3080BT-A
型号 24 03 008 0000
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3080B-A
型号 24 03 008 0010
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2080BT-A
型号 24 02 008 0000
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2040B-A
型号 24 02 004 0010
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 4
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2040BT-A
型号 24 02 004 0000
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 4
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2030B-A
型号 24 02 003 0010
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 3
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 3
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2030BT-A
型号 24 02 003 0000
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 3
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 3
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ethernet Switch HARTING eCon 7050-B1
型号 20 70 305 3943
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3080B-A-PP
型号 24 03 108 0030
非管理型
快速以太网
额定电压: 24 V DC
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3080BT-A-P
型号 24 03 008 0020
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3080B-A-P
型号 24 03 008 0030
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ethernet Switch HARTING eCon 9080-B1
型号 20 76 208 7003
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3060B-A
型号 24 03 006 0010
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2050BT-A-P
型号 24 02 005 0020
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2050B-A-P
型号 24 02 005 0030
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2080B-A-P
型号 24 02 008 0030
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3060BT-A
型号 24 03 006 0000
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3060B-A-PP
型号 24 03 106 0030
非管理型
快速以太网
额定电压: 24 V DC
端口总数: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3060B-A-P
型号 24 03 006 0030
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3060BT-A-P
型号 24 03 006 0020
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2080BT-A-P
型号 24 02 008 0020
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3080BT-A-PP
型号 24 03 108 0020
非管理型
快速以太网
额定电压: 24 V DC
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3060BT-A-PP
型号 24 03 106 0020
非管理型
快速以太网
额定电压: 24 V DC
端口总数: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
DC-DC 转换器
DC/DC Convert.HARTING pCon 7150DC-24/48
型号 20 80 300 3027
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
以太网类型 - 递减
额定电压 - 递减
端口总数 - 递减
工作温度 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 27 products
比较
0
排序方式
Filters
0