登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
工业用连接器 / Han
®
...
用于特定应用的连接器和电缆组件
电池连接器
Han® S
Han® S
Filters
额定电流
Select a value
Reset filter
from
73 A
98 A
110 A
120 A
≤ 120 A
129 A
130 A
155 A
200 A
≤ 200 A
350 A
400 A
500 A
to
73 A
98 A
110 A
120 A
≤ 120 A
129 A
130 A
155 A
200 A
≤ 200 A
350 A
400 A
500 A
73 A
2
98 A
2
110 A
1
120 A
27
≤ 120 A
5
129 A
2
130 A
3
155 A
3
200 A
32
≤ 200 A
14
350 A
4
400 A
9
500 A
3
额定电压
Select a value
Reset filter
from
1,500 V
2,000 V
to
1,500 V
2,000 V
1,500 V
72
2,000 V
44
针数
Select a value
Reset filter
from
1
to
1
1
100
接线方式
Select a value
Reset filter
压接针
31
母线插针
24
螺栓接线
8
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
上壳
22
不封底安装底座
52
螺钉安装底座
26
锁定类型
Select a value
Reset filter
单锁扣
103
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20 拔出状态
3
IP20 插拔时 (1500 V DC; 1000 V AC)
69
IP40 插配状态
72
IP67 / IP69K 插配状态
44
IP67 拔出状态和盖密封
44
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
10 mm²
1
10 ... 25 mm²
3
120 mm²
8
150 mm²
4
16 mm²
4
25 mm²
4
25 ... 50 mm²
3
35 mm²
3
50 mm²
3
95 mm²
4
导体截面积 (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 1/0
3
AWG 2
3
AWG 3/0
4
AWG 4
4
AWG 4 ... AWG 1/0
3
AWG 6
4
AWG 8
1
AWG 8 ... AWG 4
3
插针类型
Select a value
Reset filter
压接针
15
螺钉式插针
4
系列
Select a value
Reset filter
Han® S
154
标识
Select a value
Reset filter
Han
®
S 120
38
Han
®
S 200
56
Han
®
S 450 Plus
44
原件
Select a value
Reset filter
电缆组装
16
规格
Select a value
Reset filter
两端预接
13
预装一端
3
插针端子介绍
Select a value
Reset filter
M6公头
1
M6公头 带 Tuflok
®
保护
1
M8公头
1
M8公头 带 Tuflok
®
保护
1
母针
11
母针 包括橡胶套
4
上壳/底座介绍
Select a value
Reset filter
M8
13
包括 M10 螺栓接线公针
4
包括 M6 螺栓接线公针
18
包括 M8 螺栓接线公针
19
包括铜排接线公针
37
带 Tuflok
®
保护
14
带解锁保护
30
弯式
22
附件种类
Select a value
Reset filter
保护盖
3
橡胶套
16
附件介绍
Select a value
Reset filter
用于不封底安装底座
3
用于螺钉安装底座
3
材料(插针)
Select a value
Reset filter
Copper
44
铜合金
69
表面(插针)
Select a value
Reset filter
镀银
113
材料 (上壳/底座)
Select a value
Reset filter
聚酰胺 (PA)
100
材料(附件)
Select a value
Reset filter
热塑性聚氨酯 (TPU)
4
电缆长度
Select a value
Reset filter
from
0.2 m
0.3 m
0.4 m
0.5 m
5 m
to
0.2 m
0.3 m
0.4 m
0.5 m
5 m
0.2 m
13
0.3 m
13
0.4 m
13
0.5 m
13
5 m
3
芯数
Select a value
Reset filter
from
1
to
1
1
16
Unfortunately, no results were found for your search query
154 products
(of 154)
1/6
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
额定电流-递减
额定电压-递减
针数-递减
接线方式-递减
上壳/底座类型-递减
不封底安装底座
Han® S 120 HBM w. MC busbar black UP
型号 09 93 001 1323
包括铜排接线公针, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han® S 120 HBM w. MC busbar red UP
型号 09 93 001 1324
包括铜排接线公针, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han® S 120 HBM w. MC M6 blue UP
型号 09 93 001 1328
包括 M6 螺栓接线公针, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han® S 120 HBM w. MC busbar blue UP
型号 09 93 001 1329
包括铜排接线公针, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han® S 120 HA black
型号 09 93 001 1501
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han® S 120 HA red
型号 09 93 001 1502
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han® S 120 HA blue
型号 09 93 001 1508
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
Han® S 120 HSI w. MC M6 blue
型号 09 93 001 1108
包括 M6 螺栓接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
Han® S 120 HSI w. MC M6 blue SLV
型号 09 93 001 1109
包括 M6 螺栓接线公针, 带 Tuflok
®
保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
Han® S 120 HSI w. MC M6 black UP
型号 09 93 001 1121
包括 M6 螺栓接线公针, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
Han® S 120 HSI w. MC M6 red UP
型号 09 93 001 1122
包括 M6 螺栓接线公针, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
Han® S 120 HSI w. MC M6 black SLV UP
型号 09 93 001 1125
包括 M6 螺栓接线公针, 带 Tuflok
®
保护, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
Han® S 120 HSI w. MC M6 red SLV UP
型号 09 93 001 1126
包括 M6 螺栓接线公针, 带 Tuflok
®
保护, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
Han® S 120 HSI w. MC M6 blue UP
型号 09 93 001 1128
包括 M6 螺栓接线公针, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
Han® S 120 HSI w. MC M6 blue SLV UP
型号 09 93 001 1129
包括 M6 螺栓接线公针, 带 Tuflok
®
保护, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han® S 120 HBM w. MC M6 black
型号 09 93 001 1301
包括 M6 螺栓接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han® S 120 HBM w. MC M6 red
型号 09 93 001 1302
包括 M6 螺栓接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han® S 120 HBM w. MC busbar black
型号 09 93 001 1303
包括铜排接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han® S 120 HBM w. MC busbar red
型号 09 93 001 1304
包括铜排接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han® S 120 HBM w. MC M6 blue
型号 09 93 001 1308
包括 M6 螺栓接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han® S 120 HBM w. MC busbar blue
型号 09 93 001 1309
包括铜排接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han® S 120 HBM w. MC M6 black UP
型号 09 93 001 1321
包括 M6 螺栓接线公针, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han® S 120 HBM w. MC M6 red UP
型号 09 93 001 1322
包括 M6 螺栓接线公针, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
Han® S 120 HSI w. MC M6 black
型号 09 93 001 1101
包括 M6 螺栓接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
Han® S 120 HSI w. MC M6 red
型号 09 93 001 1102
包括 M6 螺栓接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
Han® S 120 HSI w. MC M6 black SLV
型号 09 93 001 1105
包括 M6 螺栓接线公针, 带 Tuflok
®
保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
Han® S 120 HSI w. MC M6 red SLV
型号 09 93 001 1106
包括 M6 螺栓接线公针, 带 Tuflok
®
保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉式插针
Han® S 120 MC screw-in M6
型号 09 93 000 8161
M6公头
额定电流: ≤120 A
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉式插针
Han® S 120 MC screw-in M6 SLV
型号 09 93 000 8171
M6公头, 带 Tuflok
®
保护
额定电流: ≤120 A
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han® S 120 FC CRT 10 mm²
型号 09 93 000 8260
母针
额定电流: ≤120 A
铜合金
镀银
导体截面积: 10 mm²
AWG 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
6
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
额定电流 - 递减
额定电压 - 递减
针数 - 递减
接线方式 - 递减
上壳/底座类型 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 154 products
比较
0
排序方式
Filters
0