登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
工业用连接器 / Han
®
...
用于特定应用的连接器和电缆组件
高电压连接器
Han® HPR HPTC
Han® HPR HPTC
Filters
额定电流
Select a value
Reset filter
from
400 A
850 A
1,400 A
to
400 A
850 A
1,400 A
400 A
5
850 A
7
1,400 A
8
额定电压
Select a value
Reset filter
from
1,800 V
3,600 V
to
1,800 V
3,600 V
1,800 V
5
3,600 V
15
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
全套
20
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP66
20
IP68
20
IP69
20
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
120 mm²
2
150 mm²
4
185 mm²
4
240 mm²
4
95 mm²
2
尺寸
Select a value
Reset filter
2
5
3
15
出线孔
Select a value
Reset filter
1x M32
2
1x M40
5
1x M50
3
2x M40
3
2x M50
3
上壳/底座系列
Select a value
Reset filter
Han® HPR HPTC
20
上壳/底座介绍
Select a value
Reset filter
电缆端
16
设备端
4
材料 (上壳/底座)
Select a value
Reset filter
压铸铝
20
防腐蚀
20
Unfortunately, no results were found for your search query
20 products
(of 20)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
额定电流-递减
额定电压-递减
上壳/底座类型-递减
防护等级符合 IEC 60529-递减
导体截面积 (mm²)-递减
连接器组
Han HPR HPTC 1400 CS 240mmq M40 w/o CG
型号 10 40 292 6409
额定电流: 1,400 A
全套
电缆端
尺寸: 3
2x M40
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M40 w/o CG
型号 10 40 292 6407
额定电流: 1,400 A
全套
电缆端
尺寸: 3
2x M40
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han HPR HPTC 1400 CS 185mmq M40 w/o CG
型号 10 40 292 6408
额定电流: 1,400 A
全套
电缆端
尺寸: 3
2x M40
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M50 w/o CG
型号 10 40 282 6507
额定电流: 850 A
全套
电缆端
尺寸: 3
1x M50
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han HPR HPTC 850 CS 185mmq M50 w/o CG
型号 10 40 282 6508
额定电流: 850 A
全套
电缆端
尺寸: 3
1x M50
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M50 w/o CG
型号 10 40 282 6509
额定电流: 850 A
全套
电缆端
尺寸: 3
1x M50
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han HPR HPTC 1400 DS
型号 10 40 291 1009
额定电流: 1,400 A
全套
设备端
尺寸: 3
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M50 w/o CG
型号 10 40 291 6507
额定电流: 1,400 A
全套
电缆端
尺寸: 3
2x M50
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han HPR HPTC 1400 CS 185mmq M50 w/o CG
型号 10 40 291 6508
额定电流: 1,400 A
全套
电缆端
尺寸: 3
2x M50
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han HPR HPTC 1400 CS 240mmq M50 w/o CG
型号 10 40 291 6509
额定电流: 1,400 A
全套
电缆端
尺寸: 3
2x M50
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han HPR HPTC 400 DS
型号 10 40 271 1006
额定电流: 400 A
全套
设备端
尺寸: 2
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M32 w/o CG
型号 10 40 272 6325
额定电流: 400 A
全套
电缆端
尺寸: 2
1x M32
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han HPR HPTC 400 CS 120 mmq M32 w/o CG
型号 10 40 272 6326
额定电流: 400 A
全套
电缆端
尺寸: 2
1x M32
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M40 w/o CG
型号 10 40 272 6405
额定电流: 400 A
全套
电缆端
尺寸: 2
1x M40
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han HPR HPTC 400 CS 120 mmq M40 w/o CG
型号 10 40 272 6406
额定电流: 400 A
全套
电缆端
尺寸: 2
1x M40
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han HPR HPTC 850 DS
型号 10 40 281 1009
额定电流: 850 A
全套
设备端
尺寸: 3
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M40 w/o CG
型号 10 40 282 6407
额定电流: 850 A
全套
电缆端
尺寸: 3
1x M40
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han HPR HPTC 850 CS 185mmq M40 w/o CG
型号 10 40 282 6408
额定电流: 850 A
全套
电缆端
尺寸: 3
1x M40
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M40 w/o CG
型号 10 40 282 6409
额定电流: 850 A
全套
电缆端
尺寸: 3
1x M40
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han HPR HPTC 1400 DS (47mm thread)
型号 97 00 000 1337
额定电流: 1,400 A
全套
设备端
尺寸: 3
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
额定电流 - 递减
额定电压 - 递减
上壳/底座类型 - 递减
防护等级符合 IEC 60529 - 递减
导体截面积 (mm²) - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 20 products
比较
0
排序方式
Filters
0