登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
工业用连接器 / Han
®
...
工业圆型连接器
电缆组装
HARTING UIC 558
HARTING UIC 558
Filters
针数
Select a value
Reset filter
from
13
18
to
13
18
13
8
18
9
系列
Select a value
Reset filter
UIC 558
17
原件
Select a value
Reset filter
Conjuntos de cabos
17
电缆长度
Select a value
Reset filter
from
1 m
2 m
3 m
5 m
1,8 m
to
1 m
2 m
3 m
5 m
1,8 m
1 m
4
2 m
4
3 m
4
5 m
4
1,8 m
1
芯数
Select a value
Reset filter
from
13
18
to
13
18
13
8
18
9
Unfortunately, no results were found for your search query
17 products
(of 17)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
针数-递减
系列-递减
原件-递减
电缆长度-递减
芯数-递减
Cabo híbrido (cobre / cobre)
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 2,0m
型号 33 50 840 0B80 020
4x 4x 1,0mm², 1x 2x 0,75 mm²
Elastômero
Comprimento do cabo: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Cabo híbrido (cobre / cobre)
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 3,0m
型号 33 50 840 0B80 030
4x 4x 1,0mm², 1x 2x 0,75 mm²
Elastômero
Comprimento do cabo: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Cabo híbrido (cobre / cobre)
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 5,0m
型号 33 50 840 0B80 050
4x 4x 1,0mm², 1x 2x 0,75 mm²
Elastômero
Comprimento do cabo: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Cabo híbrido (cobre / cobre)
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/m XLPO, 1,0m
型号 33 50 848 4B80 010
4x 4x 1,0mm², 1x 2x 0,75 mm²
Elastômero
Comprimento do cabo: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Cabo híbrido (cobre / cobre)
UIC 558 CA 18p c-ni-m/m XLPO 1,8m
型号 33 50 848 4B80 018
4x 4x 1,0mm², 1x 2x 0,75 mm²
Elastômero
Comprimento do cabo: 1.8 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Cabo híbrido (cobre / cobre)
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/m XLPO, 2,0m
型号 33 50 848 4B80 020
4x 4x 1,0mm², 1x 2x 0,75 mm²
Elastômero
Comprimento do cabo: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Cabo híbrido (cobre / cobre)
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 1,0m
型号 33 50 840 0B80 010
4x 4x 1,0mm², 1x 2x 0,75 mm²
Elastômero
Comprimento do cabo: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Cabo híbrido (cobre / cobre)
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/m XLPO, 3,0m
型号 33 50 848 4B80 030
4x 4x 1,0mm², 1x 2x 0,75 mm²
Elastômero
Comprimento do cabo: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Cabo híbrido (cobre / cobre)
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/m XLPO, 5,0m
型号 33 50 848 4B80 050
4x 4x 1,0mm², 1x 2x 0,75 mm²
Elastômero
Comprimento do cabo: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Cabo de cobre (redondo)
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 2,0m
型号 33 50 860 0B81 020
3x 4x 1,0 mm
2
Elastômero
Comprimento do cabo: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Cabo de cobre (redondo)
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 3,0m
型号 33 50 860 0B81 030
3x 4x 1,0 mm
2
Elastômero
Comprimento do cabo: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Cabo de cobre (redondo)
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 5,0m
型号 33 50 868 6B81 050
3x 4x 1,0 mm
2
Elastômero
Comprimento do cabo: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Cabo de cobre (redondo)
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 1,0m
型号 33 50 860 0B81 010
3x 4x 1,0 mm
2
Elastômero
Comprimento do cabo: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Cabo de cobre (redondo)
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 5,0m
型号 33 50 860 0B81 050
3x 4x 1,0 mm
2
Elastômero
Comprimento do cabo: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Cabo de cobre (redondo)
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 1,0m
型号 33 50 868 6B81 010
3x 4x 1,0 mm
2
Elastômero
Comprimento do cabo: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Cabo de cobre (redondo)
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 2,0m
型号 33 50 868 6B81 020
3x 4x 1,0 mm
2
Elastômero
Comprimento do cabo: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Cabo de cobre (redondo)
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 3,0m
型号 33 50 868 6B81 030
3x 4x 1,0 mm
2
Elastômero
Comprimento do cabo: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
针数 - 递减
系列 - 递减
原件 - 递减
电缆长度 - 递减
芯数 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 17 products
比较
0
排序方式
Filters
0