登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
eShop
...
工业用连接器 / Han
®
工业圆型连接器
上売/底座
上売/底座
Filters
针数
Select a value
Reset filter
from
8
13
16
18
22
24
to
8
13
16
18
22
24
8
2
13
2
16
2
18
2
22
2
24
2
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
上壳
11
不封底安装底座
13
后壳
20
电缆底座
1
盖子
1
螺钉安装底座
6
飞线底座
3
锁定类型
Select a value
Reset filter
卡口锁紧
4
螺钉锁扣
19
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP65
9
IP67
22
IP67 / IP69
6
IP67 锁定状态
10
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
7
IP6K9K,符合 ISO 20653
10
IPX9
22
尺寸
Select a value
Reset filter
20
23
3 A
10
出线孔
Select a value
Reset filter
1x M16
1
1x M25
4
1x M32
6
1x Pg 11
2
1x Pg 21
4
版本
Select a value
Reset filter
顶出线
10
系列
Select a value
Reset filter
HARTING ICC
23
HARTING UIC
13
Han® F+B
10
R 15
9
标识
Select a value
Reset filter
Power70
1
UIC 558
6
UIC IT
6
上壳/底座介绍
Select a value
Reset filter
EMC版
3
Han® 3 A
7
包含锁紧螺母
1
后面板安装
1
带三个螺栓固定孔
4
带固定绳
1
带金属保护盖
6
带集成 M32 螺纹
2
弯式
10
正面安装/背面安装
1
热塑性塑料
1
用于固定插芯
2
直式
21
集成电缆紧固件
15
夹持范围
Select a value
Reset filter
13 ... 17 mm
5
17 ... 20.5 mm
5
9 ... 13 mm
5
材料 (上壳/底座)
Select a value
Reset filter
压铸铝
7
压铸锌
23
强化型玻璃光纤
6
聚丙烯
10
聚碳酸酯 (PC)
5
聚酰胺 (PA)
6
铝
3
防腐蚀
7
材料(密封件)
Select a value
Reset filter
EPDM
10
EPDM/TPE
2
NBR
5
TPE
15
硅酮
20
Unfortunately, no results were found for your search query
55 products
(of 55)
1/2
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
针数-递减
上壳/底座类型-递减
锁定类型-递减
防护等级符合 IEC 60529-递减
尺寸-递减
上壳
R 15 HOOD METAL PG 11
型号 09 15 000 0421
螺钉锁扣
1x Pg 11
材料 (上壳/底座): 铝
防护等级: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
R 15 BASE METAL ANGLED
型号 09 15 000 0122
弯式
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 铝
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
R 15 BASE
型号 09 15 000 0101
直式
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
R 15 BASE
型号 09 15 000 0102
弯式
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
R 15 HOOD THERMOPLASTIC
型号 09 15 000 0401
螺钉锁扣
1x Pg 11
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
R 15 BASE METAL SCREW
型号 09 15 000 0121
直式
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 铝
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
R 15 Hood Thermoplastic with M16
型号 19 15 000 0401
螺钉锁扣
1x M16
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
R 15 BASE
型号 09 15 000 0301
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
盖子
R 15 COVER THERMOPLASTIC
型号 09 15 000 5401
带固定绳, 热塑性塑料
螺钉锁扣
防护等级: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
后壳
ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A_ANG
型号 97 00 000 0297
用于固定插芯, 直式
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
防护等级: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han F+B-HBM angled blue
型号 09 15 513 0901
弯式, 带三个螺栓固定孔
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 聚丙烯
蓝
材料(密封件): EPDM, 硅酮
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
Han F+B screw-in housing straight-M32
型号 09 15 513 0102
直式
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚丙烯
蓝
材料(密封件): EPDM, 硅酮
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han F+B-HBM blue
型号 09 15 513 0301
直式, 带三个螺栓固定孔
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 聚丙烯
蓝
材料(密封件): EPDM, 硅酮
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han F+B housing bulkhead mounting-agw
型号 09 15 503 0901
弯式, 带三个螺栓固定孔
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 聚丙烯
黑色
材料(密封件): EPDM, 硅酮
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
Han F+B screw-in housing straight-M32
型号 09 15 503 0102
直式
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚丙烯
黑色
材料(密封件): EPDM, 硅酮
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han F+B housing bulkhead mounting-agg
型号 09 15 503 0301
直式, 带三个螺栓固定孔
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 聚丙烯
黑色
材料(密封件): EPDM, 硅酮
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
UIC558-HBM/CM-13PIN
型号 09 58 001 0301
带金属保护盖
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 7035 (浅灰色)
材料(密封件): 硅酮
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
UIC558-HBM/CM-18PIN
型号 09 58 001 0302
带金属保护盖
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 7035 (浅灰色)
材料(密封件): 硅酮
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
UIC558-HBM/CM-22PIN
型号 09 58 001 0303
带金属保护盖
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 7035 (浅灰色)
材料(密封件): 硅酮
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
UICIT_WMRF 8
型号 09 58 001 0311
带金属保护盖
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 6005(莫斯绿)
材料(密封件): 硅酮
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
UICIT_WMRF 8/8
型号 09 58 001 0312
带金属保护盖
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 2004(纯橙色)
材料(密封件): 硅酮
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
UICIT_WMRF 8/16
型号 09 58 001 0313
带金属保护盖
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 1003(信号黄)
材料(密封件): 硅酮
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
UIC558-HTE-13PIN-PG21
型号 09 58 001 1440
顶出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
黑色
材料(密封件): 硅酮
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
UIC558-HTE-18PIN-PG21
型号 09 58 001 1441
顶出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
黑色
材料(密封件): 硅酮
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
UIC558-HTE-22PIN-PG21
型号 09 58 001 1442
顶出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
黑色
材料(密封件): 硅酮
添加到心愿单
从愿望清单中删除
后壳
UIC-POWER70-BACKSHELL
型号 09 58 001 9912
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 3020(交通红)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han F+B hood-gg-M25 black
型号 19 15 503 1403
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚丙烯
黑色
材料(密封件): EPDM/TPE
添加到心愿单
从愿望清单中删除
飞线底座
Han F+B hood cable to cable
型号 19 15 503 1701
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚丙烯
黑色
材料(密封件): 硅酮
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han F+B hood-gg-M25 blue
型号 19 15 513 1403
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚丙烯
蓝
材料(密封件): EPDM/TPE
添加到心愿单
从愿望清单中删除
飞线底座
Han F+B-HCC-M25 blue
型号 19 15 513 1701
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚丙烯
蓝
材料(密封件): 硅酮
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
针数 - 递减
上壳/底座类型 - 递减
锁定类型 - 递减
防护等级符合 IEC 60529 - 递减
尺寸 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 55 products
比较
0
排序方式
Filters
0