登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
工业用连接器 / Han
®
...
矩形连接器
附件
电缆紧固件
电缆紧固件
Filters
系列
Select a value
Reset filter
preLink®
2
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP65
26
IP65 / IP68
8
IP66
3
IP67
1
IP67 / IP69
6
IP68
112
IP69
3
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
47
附件种类
Select a value
Reset filter
减小的尺寸
12
减少密封插芯
10
密封件
12
扩大器
7
电缆紧固件
172
盲孔封圈
13
螺纹适配器
2
材料(附件)
Select a value
Reset filter
NBR
1
VA 1.4305
6
压铸锌
2
热塑性塑料
2
金属
29
上壳/底座系列
Select a value
Reset filter
Han-Compact®
15
Han-Eco®
6
Han-INOX
®
4
Han
®
CGM-Ex i
5
Han
®
CGM-M
21
Han
®
CGM-M-Rail
11
Han
®
CGM-P
18
Han
®
Easy Hood
2
Han
®
HPR EasyCon
8
Han
®
M
3
Han® F+B
7
Han® S
8
上壳/底座介绍
Select a value
Reset filter
Han
®
S 450 Plus
8
附件介绍
Select a value
Reset filter
+ 2块压力板
12
EMC版
37
Han-Power® S
1
多个
6
带O形圈
19
带切割密封圈
7
带有应力消除
8
带沟槽密封
2
带简单密封圈
6
用于上壳
13
用于线对线连接底座
8
用于表面安装底座
2
用于铁路版
12
短版
1
夹持范围
Select a value
Reset filter
10 ... 12 mm
2
10 ... 14 mm
4
10.5 ... 14 mm
4
11 ... 13 mm
2
11 ... 14.5 mm
1
11.5 ... 15.5 mm
6
12 ... 20 mm
1
13 ... 16 mm
2
13 ... 18 mm
5
13 ... 20 mm
3
13 ... 21 mm
4
13 ... 25 mm
1
14 ... 17 mm
3
14 ... 18 mm
5
14.5 ... 18 mm
1
16 ... 18 mm
2
16 ... 20.5 mm
1
16 ... 25 mm
1
16 ... 28 mm
4
16.4 ... 17.6 mm
1
17 ... 20.5 mm
3
17 ... 21 mm
1
17 ... 22.5 mm
1
17 ... 28 mm
3
17.4 ... 18.6 mm
1
18 ... 25 mm
3
18.4 ... 19.6 mm
1
19 ... 28 mm
1
19.4 ... 20.6 mm
1
2 ... 5 mm
1
2 ... 6 mm
1
20 ... 25 mm
3
20 ... 26 mm
3
20 ... 32 mm
1
20.4 ... 21.6 mm
1
20.5 ... 25 mm
1
21 ... 26.5 mm
1
21 ... 32 mm
1
21 ... 35 mm
2
21.4 ... 22.2 mm
1
22 ... 22.8 mm
1
22 ... 32 mm
4
22.6 ... 23.5 mm
1
23 ... 34 mm
2
24 ... 28 mm
2
26.5 ... 32 mm
1
27 ... 32 mm
1
29 ... 34 mm
1
29 ... 40 mm
1
3 ... 6.5 mm
1
32 ... 36 mm
1
32 ... 38 mm
1
32 ... 42 mm
1
4 ... 6.5 mm
2
4 ... 8 mm
1
5 ... 10 mm
1
5 ... 12 mm
1
5 ... 8 mm
2
5 ... 9 mm
4
6 ... 12 mm
5
6 ... 13 mm
2
6.5 ... 12 mm
2
6.5 ... 13.5 mm
2
6.5 ... 16 mm
2
6.5 ... 8.5 mm
1
6.5 ... 9.5 mm
10
7 ... 10 mm
1
7 ... 10.5 mm
5
7 ... 12 mm
1
8 ... 10.5 mm
1
9 ... 13 mm
8
9 ... 14 mm
1
9 ... 16 mm
4
9 ... 17 mm
3
9 ... 18 mm
1
9 ... 20 mm
2
减小的尺寸
Select a value
Reset filter
M16
1
M20
2
M25
2
Pg 13.5
2
Pg 16
3
Pg 21
2
Pg 29
1
Pg 36
1
Pg 42
1
Pg 48
1
Pg 7
1
Pg 9
2
材料(密封件)
Select a value
Reset filter
EPDM
20
NBR
43
TPE
1
热塑性塑料
12
材料(电缆接头)
Select a value
Reset filter
不锈钢
4
热塑性塑料
22
聚酰胺 (PA)
34
金属
70
黄铜
42
颜色(附件)
Select a value
Reset filter
RAL 7032(卵石灰)
2
RAL 9005(乌黑)
10
黑色
17
尺寸
Select a value
Reset filter
M12
2
M16
3
M20
25
M25
33
M32
26
M40
21
M50
4
Pg 11
20
Pg 13.5
15
Pg 16
19
Pg 21
21
Pg 29
16
Pg 36
12
Pg 42
3
Unfortunately, no results were found for your search query
228 products
(of 228)
1/8
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
防护等级符合 IEC 60529-递减
附件种类-递减
上壳/底座系列-递减
上壳/底座介绍-递减
电缆紧固件
Han-Eco cable gland M40
型号 19 41 000 5141
M40
夹持范围: 16 ... 28 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 9005(乌黑)
扳手规格: 46
添加到心愿单
从愿望清单中删除
减少密封插芯
Han-Eco reducer gasket 12-20mm M40
型号 19 41 000 5142
夹持范围: 12 ... 20 mm
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆紧固件
Han-Eco cable gland M32
型号 19 41 000 5131
M32
夹持范围: 13 ... 21 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 9005(乌黑)
扳手规格: 36
添加到心愿单
从愿望清单中删除
减少密封插芯
Han-Eco reducer gasket 9-14mm M32
型号 19 41 000 5132
夹持范围: 9 ... 14 mm
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆紧固件
Han-Eco Cable gland M20
型号 19 41 000 5111
M20
夹持范围: 6 ... 13 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 9005(乌黑)
扳手规格: 24
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆紧固件
Han-Eco Cable gland M25
型号 19 41 000 5121
M25
夹持范围: 9 ... 17 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 9005(乌黑)
扳手规格: 29
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺纹适配器
M25 Wellrohradapter Han Easy Hood
型号 11 30 000 9961
M25
材料(电缆接头): 热塑性塑料
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺纹适配器
M32 Wellrohradapter Han Easy Hood
型号 11 30 000 9962
M32
材料(电缆接头): 热塑性塑料
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆紧固件
Han CGM-P F+B M25X1,5 D. 11-13 nature
型号 19 15 523 5196
M25
夹持范围: 11 ... 13 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) 白
IP67 / IP69
扳手规格: 32
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆紧固件
HAN CGM-P F+B M25X1,5 D. 13-16 nature
型号 19 15 523 5197
M25
夹持范围: 13 ... 16 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) 白
IP67 / IP69
扳手规格: 32
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆紧固件
HAN CGM-P F+B M25X1,5 D. 16-18 nature
型号 19 15 523 5199
M25
夹持范围: 16 ... 18 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) 白
IP67 / IP69
扳手规格: 32
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆紧固件
Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 11-13 black
型号 19 15 503 5196
M25
夹持范围: 11 ... 13 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) 黑色
IP67 / IP69
扳手规格: 32
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆紧固件
Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 13,0-16,0
型号 19 15 503 5197
M25
夹持范围: 13 ... 16 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) 黑色
IP67 / IP69
扳手规格: 32
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆紧固件
Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 16,0-18,0
型号 19 15 503 5199
M25
夹持范围: 16 ... 18 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) 黑色
IP67 / IP69
扳手规格: 32
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆紧固件
Han CGM-PVDF M25x1,5 8,0-5,0
型号 19 15 503 5290
M25
夹持范围: 5 ... 8 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) 黑色
IP68
扳手规格: 27, 29
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆紧固件
Spec. Cable Gland M25 Cable-Ø9-17 SBC
型号 19 00 000 5013
EMC版
M25
夹持范围: 9 ... 17 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP65 / IP68
扳手规格: 29
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆紧固件
Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø13-21 SBC
型号 19 00 000 5014
EMC版
M32
夹持范围: 13 ... 21 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP65 / IP68
扳手规格: 36
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆紧固件
Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø17-22,5 SBC
型号 19 00 000 5015
EMC版
M32
夹持范围: 17 ... 22.5 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP65 / IP68
扳手规格: 36
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆紧固件
Spec. Cable Gland M25 Cable-Ø13-21 SBC
型号 19 00 000 5019
EMC版
M25
夹持范围: 13 ... 21 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP65 / IP68
扳手规格: 32
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆紧固件
Cable gland M20x1,5 / D.8mm
型号 19 00 000 5020
带沟槽密封
M20
电缆直径: 7.2 ... 8 mm
压铸锌
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆紧固件
Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø16-28 SBC
型号 19 00 000 5022
EMC版
M32
夹持范围: 16 ... 28 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP65 / IP68
扳手规格: 44
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆紧固件
Han CGM-M M12x1,5 D. 3-6,5mm
型号 19 00 000 5026
M12
夹持范围: 3 ... 6.5 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 14
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆紧固件
Han CGM-M M12x1,5 D. 2-5mm
型号 19 00 000 5027
M12
夹持范围: 2 ... 5 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 14
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆紧固件
Han CGM-M M16x1,5 D. 4-8mm
型号 19 00 000 5028
M16
夹持范围: 4 ... 8 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 17, 19
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆紧固件
Han CGM-M M16x1,5 D. 2-6mm
型号 19 00 000 5029
M16
夹持范围: 2 ... 6 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 17, 19
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆紧固件
Han CGM-M M16x1,5 D. 5-10mm
型号 19 00 000 5030
M16
夹持范围: 5 ... 10 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆紧固件
Spec. Cable Gland M40/13mm Ø16-28 SBC
型号 19 00 000 5031
EMC版
M40
夹持范围: 16 ... 28 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP65 / IP68
扳手规格: 44
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆紧固件
Spec. Cable Gland M40/12mm Ø21-35 SBC
型号 19 00 000 5032
EMC版
M40
夹持范围: 21 ... 35 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP65 / IP68
扳手规格: 51
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆紧固件
Spec. Cable Gland M50/30mm Ø21-35 SBC
型号 19 00 000 5034
EMC版
M50
夹持范围: 21 ... 35 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP65 / IP68
扳手规格: 51, 53
添加到心愿单
从愿望清单中删除
减小的尺寸
Reducer M32/M20
型号 19 00 000 5060
金属
尺寸: M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
8
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
防护等级符合 IEC 60529 - 递减
附件种类 - 递减
上壳/底座系列 - 递减
上壳/底座介绍 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 228 products
比较
0
排序方式
Filters
0