登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
工业用连接器 / Han
®
...
矩形连接器
附件
框架
框架
Filters
系列
Select a value
Reset filter
Han-Modular®
42
Han-Yellock®
6
Han® 1A
2
尺寸
Select a value
Reset filter
10 B
19
10 HPR
1
16 B
36
16 HPR
1
16 HPR enlarged
12
22 HPR
4
24 B
52
24 HPR
2
24 HPR enlarged
22
34 HPR
13
4 B
2
48 B
15
48 HPR
1
6 B
22
6 HPR
1
L32 B
2
Modular Twin
1
SP1
2
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20
8
IP65 / IP67
16
附件种类
Select a value
Reset filter
安装框架
23
对接式框架
38
屏蔽框架
1
支架
134
滑动框架
2
适配器框架
6
铰链式框架
18
高级铰链式框架
10
材料(附件)
Select a value
Reset filter
不锈钢
64
压铸铝
14
压铸锌
12
强化型玻璃光纤
14
聚碳酸酯 (PC)
6
聚酰胺 (PA)
21
金属
83
铝
2
防腐蚀
4
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.5 ... 2.5 mm² PE(信号端)
8
1.5 ... 6 mm² 接地
2
1 ... 10 mm² PE(电源端)
8
1 ... 2.5 mm² PE(信号端)
1
1 ... 2.5 mm² 保护接地柱信号端
10
4 ... 10 mm² PE(电源端)
1
4 ... 10 mm² 保护接地柱电源端
10
6 mm²
1
建议使用桶针,导体截面积 10 mm² 仅使用套圈压接钳 09 99 000 0374。
8
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
9
母头
9
出线孔
Select a value
Reset filter
1x M25
1
1x M32
3
上壳/底座系列
Select a value
Reset filter
Han-Eco® B
4
Han-Eco® Modular
8
Han-Modular®
2
Han
®
B
4
Han
®
HPR
36
Han
®
HPR Compact
5
Han
®
HPR EasyCon
37
Han
®
HPR enlarged
34
Han
®
M
2
附件介绍
Select a value
Reset filter
10x Han
®
HC Modular 350
2
1x Han
®
HC Modular 250
1
1x Han
®
HC Modular 350
3
1x Han
®
HC Modular 650
1
1x Han
®
Q 2/0
1
1x Han
®
Q 5/0
9
1x Han
®
Q 5/0 / Han
®
Q 7/0
2
2x Han
®
HC Modular 250
2
2x Han
®
HC Modular 350
4
2x Han
®
HC Modular 650
9
2x Han
®
Q 5/0
2
2x PE 6 mm
2
1
3x Han
®
HC Modular 250
13
3x Han
®
HC Modular 350
11
3x Han
®
HC Modular 650
4
4 个 HC 350 插针和 2 个 Han
®
Q 5/0
2
4 个 HC 350 插针和 2 个 Han
®
Q 5/0 位于上壳中
1
4 个 HC 350 插针和 2 个 Han
®
Q 5/0 位于不封底固定底座中
1
4 个 HC 650 插针和 2 个 Han
®
Q 5/0
2
4x Han
®
HC Modular 250
16
4x Han
®
HC Modular 350
4
4x Han
®
HC Modular 350 + 1x Han
®
HC Modular 350 PE
2
4x Han
®
HC Modular 650
5
4x Han
®
HC Modular 650 + 1x Han
®
HC Modular 350
2
5x Han
®
HC Modular 350
2
6x Han
®
HC Modular 350
2
A ... B
5
A ... C
4
A ... D
6
A ... F
11
A … H
6
A … L
3
HMC version
8
Han
®
HPR
10
Han
®
HPR Compact
4
Han
®
HPR VarioShell
2
M6
1
SP1
2
a ... b
5
a ... c
5
a ... d
5
a ... f
11
a … h
6
a … l
2
低结构
2
公头
2
可移动滑块
1
后面板安装
13
固定
7
带测试位置
2
扩大
2
母头
2
浮动安装
8
用于1个模块
1
用于2个模块
12
用于3个模块
9
用于4个标准插芯 尺寸 - 16B
1
用于4个模块
13
用于6个模块
10
用于8个模块
2
用于Han-Modular
®
铰接框架
2
用于Han-
Yellock
®
30
4
用于Han-
Yellock
®
60
4
用于Han
®
10 A的底座
1
用于上壳
4
用于不封底安装底座
7
用于中间壳
3
用于公插芯
48
用于挂墙安装
3
用于最多12个单模块
5
用于最多6个单模块
8
用于最多8个单模块
10
用于标准插芯
2
用于母插芯
47
用于线对线连接底座
4
用于表面安装底座
4
短距螺栓
1
螺纹M6
8
螺纹M8
1
适用于标准型上壳/底座
4
材料 (上壳/底座)
Select a value
Reset filter
压铸铝
16
材料(密封件)
Select a value
Reset filter
NBR
12
颜色(附件)
Select a value
Reset filter
RAL 7032(卵石灰)
6
RAL 9005(乌黑)
14
黑色
3
Unfortunately, no results were found for your search query
232 products
(of 232)
1/8
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
尺寸-递减
防护等级符合 IEC 60529-递减
附件种类-递减
导体截面积 (mm²)-递减
滑动框架
Sliding frame Han 16B, floating side
型号 09 14 016 1721
带测试位置, 用于4个模块, 浮动安装, A ... D
尺寸: 16 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
滑动框架
Sliding frame Han 16B, movable side
型号 09 14 016 1731
带测试位置, 用于4个模块, 可移动滑块, a ... d
尺寸: 16 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
对接式框架
Han 16Mod Docking Frame Fixed, Set
型号 09 14 016 1716
固定, 用于4个模块, A ... F
添加到心愿单
从愿望清单中删除
对接式框架
Han 24Mod Docking Frame Moveable, Set
型号 09 14 024 1706
浮动安装, 用于6个模块, a ... f
添加到心愿单
从愿望清单中删除
对接式框架
Han 24Mod Docking Frame Fixed, Set
型号 09 14 024 1716
固定, 用于6个模块, A ... F
添加到心愿单
从愿望清单中删除
对接式框架
Han 16Mod Docking Frame Moveable, Set
型号 09 14 016 1706
浮动安装, 用于4个模块, a ... f
添加到心愿单
从愿望清单中删除
对接式框架
Han 6Mod Docking Frame Moveable, Set
型号 09 14 006 1706
浮动安装, 用于2个模块, a ... f
添加到心愿单
从愿望清单中删除
对接式框架
Han 6Mod Docking Frame Fixed, Set
型号 09 14 006 1716
固定, 用于2个模块, A ... F
添加到心愿单
从愿望清单中删除
对接式框架
Docking frame for 2 modules, float mount
型号 09 14 006 1701
浮动安装, 用于2个模块, A ... B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
对接式框架
Docking frame for 2 modules, fixed mount
型号 09 14 006 1711
固定, 用于2个模块, a ... b
添加到心愿单
从愿望清单中删除
对接式框架
Docking Frame for 3 modules, float mount
型号 09 14 010 1701
浮动安装, 用于3个模块, A ... C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
对接式框架
Docking Frame for 3 modules, fixed mount
型号 09 14 010 1711
固定, 用于3个模块, a ... c
添加到心愿单
从愿望清单中删除
对接式框架
Docking Frame for 4 modules, float mount
型号 09 14 016 1701
浮动安装, 用于4个模块, A ... D
添加到心愿单
从愿望清单中删除
对接式框架
Docking Frame for 4 modules, fixed mount
型号 09 14 016 1711
固定, 用于4个模块, a ... d
添加到心愿单
从愿望清单中删除
对接式框架
Docking Frame for 6 modules, float mount
型号 09 14 024 1701
浮动安装, 用于6个模块, A ... F
添加到心愿单
从愿望清单中删除
对接式框架
Docking Frame for 6 modules, fixed mount
型号 09 14 024 1711
固定, 用于6个模块, a ... f
添加到心愿单
从愿望清单中删除
高级铰链式框架
Han hinged frame plus, for 8 modules A-H
型号 09 14 032 0361
用于8个模块, A … H
尺寸: L32 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
高级铰链式框架
Han hinged frame plus, for 8 modules a-h
型号 09 14 032 0371
用于8个模块, a … h
尺寸: L32 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
铰链式框架
HMC Han MODULAR FRAME 6 HOUSING 2
型号 09 14 206 0303
HMC version, 用于2个模块, A ... B
尺寸: 6 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
铰链式框架
HMC Han MODULAR FRAME 6 HOUSING 2
型号 09 14 206 0313
HMC version, 用于2个模块, a ... b
尺寸: 6 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
高级铰链式框架
Han hinged frame plus, for 6 modules A-F
型号 09 14 024 0361
用于6个模块, A ... F
尺寸: 24 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
高级铰链式框架
Han hinged frame plus, for 6 modules a-f
型号 09 14 024 0371
用于6个模块, a ... f
尺寸: 24 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
铰链式框架
HMC Han MODULAR FRAME 10 HOUSING 3
型号 09 14 210 0303
HMC version, 用于3个模块, A ... C
尺寸: 10 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
铰链式框架
HMC Han MODULAR FRAME 10 HOUSING 3
型号 09 14 210 0313
HMC version, 用于3个模块, a ... c
尺寸: 10 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
铰链式框架
HMC Han MODULAR FRAME 16 HOUSING 4
型号 09 14 216 0303
HMC version, 用于4个模块, A ... D
尺寸: 16 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
铰链式框架
HMC Han MODULAR FRAME 16 HOUSING 4
型号 09 14 216 0313
HMC version, 用于4个模块, a ... d
尺寸: 16 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
铰链式框架
HMC Han MODULAR FRAME 24 HOUSING 6
型号 09 14 224 0303
HMC version, 用于6个模块, A ... F
尺寸: 24 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
铰链式框架
HMC Han MODULAR FRAME 24 HOUSING 6
型号 09 14 224 0313
HMC version, 用于6个模块, a ... f
尺寸: 24 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
高级铰链式框架
Han hinged frame plus, for 4 modules A-D
型号 09 14 016 0361
用于4个模块, A ... D
尺寸: 16 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
高级铰链式框架
Han hinged frame plus, for 4 modules a-d
型号 09 14 016 0371
用于4个模块, a ... d
尺寸: 16 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
8
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
尺寸 - 递减
防护等级符合 IEC 60529 - 递减
附件种类 - 递减
导体截面积 (mm²) - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 232 products
比较
0
排序方式
Filters
0