登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
工业用连接器 / Han
®
...
矩形连接器
附件
锁扣系统
锁扣系统
Filters
系列
Select a value
Reset filter
Han-Modular®
6
Han
®
GND
1
Han® 1A
1
Han® S
7
尺寸
Select a value
Reset filter
10 A
2
10 B
9
16 A
2
16 B
8
24 B
8
3 A
4
32 A
1
32 B
1
6 B
5
Han-Compact®
2
附件种类
Select a value
Reset filter
插针锁扣系统
3
模块锁紧系统
3
母螺钉锁扣
1
解锁保护
1
锁定件
2
锁扣
36
锁扣滚轮
1
材料(附件)
Select a value
Reset filter
不锈钢
12
热塑性塑料
10
聚四氟乙烯 (PTFE)
3
聚碳酸酯 (PC)
11
聚酰胺 (PA)
14
钢、镀锌
2
锁定类型
Select a value
Reset filter
单锁扣
25
双锁扣
8
上壳/底座系列
Select a value
Reset filter
Han A
®
3
Han-Eco® A
2
Han-Eco® B
5
Han-Eco® Modular
2
Han
®
B
8
标识
Select a value
Reset filter
Han
®
S 120
4
Han
®
S 200
3
附件介绍
Select a value
Reset filter
Han
®
Q 8/0
2
单
1
双
1
备件
1
带有应力消除
1
用于 Han
®
1 A 插芯,带单锁扣
1
用于导轨
1
颜色(附件)
Select a value
Reset filter
RAL 1028(浅橙黄)
2
RAL 3001(信号红)
2
RAL 5015(天蓝)
1
RAL 7032(卵石灰)
1
RAL 7037(土灰)
11
RAL 9005(乌黑)
2
灰色
1
黑色
15
Unfortunately, no results were found for your search query
47 products
(of 47)
1/2
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
尺寸-递减
附件种类-递减
锁定类型-递减
上壳/底座系列-递减
模块锁紧系统
Module Locking (1PU=1pc.)
型号 09 14 000 0312
带有应力消除
添加到心愿单
从愿望清单中删除
模块锁紧系统
MODULE CLAMP FOR RAIL
型号 09 14 000 0313
用于导轨
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁定件
Han-Modular Flexbox single locking
型号 09 14 000 8021
单
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁定件
Han-Modular Flexbox double locking
型号 09 14 000 8022
双
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插针锁扣系统
Han HV Module 16A locking sleeve
型号 09 14 000 9812
聚四氟乙烯 (PTFE)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插针锁扣系统
Han HV Module 40A locking sleeve
型号 09 14 000 9813
聚四氟乙烯 (PTFE)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插针锁扣系统
Han HV Single Module locking sleeve
型号 09 14 000 9814
聚四氟乙烯 (PTFE)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han 1A-lever metal
型号 09 10 000 5200
用于 Han
®
1 A 插芯,带单锁扣
不锈钢
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han® S 120 SL UP
型号 09 93 000 9960
单锁扣
聚酰胺 (PA)
RAL 1028(浅橙黄)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han® S 120 SL black
型号 09 93 000 9962
单锁扣
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han® S 120 SL red
型号 09 93 000 9963
单锁扣
聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han® S 120 SL blue
型号 09 93 000 9964
单锁扣
聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han® S-SL UP
型号 09 93 000 9940
单锁扣
聚酰胺 (PA)
RAL 1028(浅橙黄)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han® S-SL black
型号 09 93 000 9942
单锁扣
热塑性塑料
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han® S-SL red
型号 09 93 000 9943
单锁扣
热塑性塑料
RAL 3001(信号红)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han-Eco Mod.-plastic lever
型号 19 41 000 5201
尺寸: 6 B, 10 B, 16 B, 24 B
双锁扣
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han-Eco Mod.-plastic lever, grey
型号 19 41 000 5202
尺寸: 6 B, 10 B, 16 B, 24 B
双锁扣
聚酰胺 (PA)
灰色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han-Eco 10/16/24B-Double lever
型号 19 43 000 5221
尺寸: 10 B, 16 B, 24 B
双锁扣
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han-Eco 10A-Single lever
型号 19 46 000 5201
尺寸: 10 A
单锁扣
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han-Eco 16A-Single lever
型号 19 46 000 5202
尺寸: 16 A
单锁扣
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han-Eco 6B-Single lever
型号 19 43 000 5222
尺寸: 6 B
单锁扣
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han-Eco 10B-Single lever
型号 19 43 000 5228
尺寸: 10 B
单锁扣
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han-Eco 16B-Single lever
型号 19 43 000 5229
尺寸: 16 B
单锁扣
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han-Eco 24B-Single lever
型号 19 43 000 5230
尺寸: 24 B
单锁扣
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母螺钉锁扣
SCREW BOLT WITH REEL
型号 09 30 000 9957
钢、镀锌
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣滚轮
Han 48B BOLTING REEL
型号 09 30 000 9998
钢、镀锌
添加到心愿单
从愿望清单中删除
解锁保护
Han GND unlocking protection
型号 09 14 000 9938
添加到心愿单
从愿望清单中删除
模块锁紧系统
Module Locking (1PU=1pc.)
型号 09 14 000 0311
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han Easy-Lock X-6B-Single lever
型号 09 00 000 5401
尺寸: 6 B
单锁扣
热塑性塑料
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han 3A lever, black
型号 09 00 000 5410
备件
尺寸: 3 A
单锁扣
热塑性塑料
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
尺寸 - 递减
附件种类 - 递减
锁定类型 - 递减
上壳/底座系列 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 47 products
比较
0
排序方式
Filters
0