登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
工业用连接器 / Han
®
...
矩形连接器
插针
同轴插针
同轴插针
Filters
系列
Select a value
Reset filter
DIN 41626
4
har
-modular
®
1
插针类型
Select a value
Reset filter
同轴插针
6
额定电流
Select a value
Reset filter
from
≤ 1.5 A
to
≤ 1.5 A
≤ 1.5 A
6
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
2
母头
2
表面(插针)
Select a value
Reset filter
镀金
6
接线方式
Select a value
Reset filter
焊接接线
3
插针端子介绍
Select a value
Reset filter
用于电缆RG 174 U, 188 AU, 316 U
2
用于电缆RG 179 BU, 187 AU
2
用于电缆RG 58
2
材料(插针)
Select a value
Reset filter
铜合金
6
Unfortunately, no results were found for your search query
6 products
(of 6)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
插针类型-递减
额定电流-递减
公母类型-递减
表面(插针)-递减
同轴插针
Han MODULAR COAXIAL CONTACT
型号 09 14 000 6211
用于电缆RG 174 U, 188 AU, 316 U
额定电流: ≤1.5 A
母头
铜合金
镀金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
同轴插针
Han MOD KOAXIALKONTAKTBUCHSE
型号 09 14 000 6215
用于电缆RG 58
额定电流: ≤1.5 A
铜合金
镀金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
同轴插针
Han-Modular coax F-contact 75Ohm (RG179)
型号 09 14 000 6221
用于电缆RG 179 BU, 187 AU
额定电流: ≤1.5 A
母头
铜合金
镀金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
同轴插针
Han MODULAR COAXIAL CONTACT
型号 09 14 000 6111
用于电缆RG 174 U, 188 AU, 316 U
额定电流: ≤1.5 A
公头
铜合金
镀金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
同轴插针
Han MODULAR COAXIAL CONTACT
型号 09 14 000 6115
用于电缆RG 58
额定电流: ≤1.5 A
铜合金
镀金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
同轴插针
Han-Modular coax M-contact 75Ohm (RG179)
型号 09 14 000 6121
用于电缆RG 179 BU, 187 AU
额定电流: ≤1.5 A
公头
铜合金
镀金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
插针类型 - 递减
额定电流 - 递减
公母类型 - 递减
表面(插针) - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 6 products
比较
0
排序方式
Filters
0