登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
工业用连接器 / Han
®
...
矩形连接器
插针
电气
电气
Filters
系列
Select a value
Reset filter
D-Sub
4
Han D
®
42
Han D
®
HMC
14
Han E
®
48
Han E
®
HMC
14
Han E
®
High Temp
10
Han-Yellock®
37
Han
®
C
14
Han
®
C HMC
10
Han
®
HPTC
3
Han
®
HsB
10
Han
®
Q
1
Han® ORV3 power
6
TC 100
30
TC 200
25
TC 250
18
TC 300
20
TC 350
24
TC 400
6
TC 650
13
TC 70
34
TC 800
6
插针类型
Select a value
Reset filter
PCB插针
17
PE接触室
1
压接针
334
接地针
13
母针 M12
1
螺栓插针
16
轴向螺栓针
8
额定电流
Select a value
Reset filter
from
≤ 7.5 A
≤ 10 A
≤ 16 A
≤ 20 A
≤ 32 A
≤ 35 A
≤ 40 A
≤ 70 A
≤ 100 A
≤ 200 A
≤ 250 A
≤ 300 A
≤ 350 A
≤ 400 A
≤ 650 A
≤ 800 A
850 A
to
≤ 7.5 A
≤ 10 A
≤ 16 A
≤ 20 A
≤ 32 A
≤ 35 A
≤ 40 A
≤ 70 A
≤ 100 A
≤ 200 A
≤ 250 A
≤ 300 A
≤ 350 A
≤ 400 A
≤ 650 A
≤ 800 A
850 A
≤ 7.5 A
10
≤ 10 A
46
≤ 16 A
72
≤ 20 A
37
≤ 32 A
6
≤ 35 A
10
≤ 40 A
24
≤ 70 A
34
≤ 100 A
32
≤ 200 A
25
≤ 250 A
18
≤ 300 A
20
≤ 350 A
24
≤ 400 A
6
≤ 650 A
13
≤ 800 A
6
850 A
3
导体截面积
Select a value
Reset filter
0.13 ... 0.33 mm²
4
0.14 ... 0.37 mm²
32
0.5 mm²
23
0.5 ... 2.5 mm²
1
0.75 mm²
18
0.75 ... 1 mm²
1
1 mm²
18
1.5 mm²
25
10 mm²
26
10 ... 25 mm²
2
120 mm²
12
150 mm²
7
16 mm²
19
16 ... 35 mm²
2
185 mm²
6
2.5 mm²
27
240 mm²
3
25 mm²
17
3 mm²
6
35 mm²
21
35 ... 70 mm²
2
38 mm²
2
4 mm²
20
5.5 mm²
2
50 mm²
10
6 mm²
14
70 mm²
26
95 mm²
10
95 ... 120 mm²
2
导体截面积 [AWG]
Select a value
Reset filter
AWG 10
11
AWG 12
24
AWG 14
25
AWG 16
24
AWG 18
37
AWG 20
23
AWG 20 ... AWG 14
1
AWG 26 ... AWG 22
36
AWG 4
4
AWG 6
2
AWG 8
12
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
206
母头
184
表面(插针)
Select a value
Reset filter
HMC镀金
72
镀金
56
镀银
256
接线方式
Select a value
Reset filter
压接针
351
焊接接线
10
螺栓接线
17
轴向螺栓接线方式
8
标识
Select a value
Reset filter
1/0 保护
1
插针端子介绍
Select a value
Reset filter
M5
1
M6 短版
1
M8
5
M8 带保护端盖
4
M8 短版
3
M8 长版
2
带保护端盖
10
带扩大的压接孔
1
短版
1
继电器针
4
长 4 mm
1
长版
1
传输特性
Select a value
Reset filter
Cat. 7
A
4
材料(插针)
Select a value
Reset filter
康铜
6
聚酰胺 (PA)
5
铁
6
铜合金
374
Unfortunately, no results were found for your search query
390 products
(of 390)
1/13
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
插针类型-递减
额定电流-递减
导体截面积-递减
导体截面积 [AWG]-递减
压接针
Han® ORV3 LMC-M-CRT-4mm²/AWG12-Ag
型号 09 93 000 6142
带保护端盖
额定电流: ≤32 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 4 mm²
AWG 12
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han® ORV3 LMC-M-CRT-6mm²/AWG10-Ag
型号 09 93 000 6143
带保护端盖
额定电流: ≤32 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 6 mm²
AWG 10
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han® ORV3 LMC-M-CRT-10mm²/AWG8-Ag
型号 09 93 000 6144
带保护端盖
额定电流: ≤32 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 10 mm²
AWG 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han® ORV3 LMC-F-CRT-4mm²/AWG12-Ag
型号 09 93 000 6242
额定电流: ≤32 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 4 mm²
AWG 12
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han® ORV3 LMC-F-CRT-6mm²/AWG10-Ag
型号 09 93 000 6243
额定电流: ≤32 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 6 mm²
AWG 10
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han® ORV3 LMC-F-CRT-10mm²/AWG8-Ag
型号 09 93 000 6244
额定电流: ≤32 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 10 mm²
AWG 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PE接触室
Quick-Lock ground contact
型号 11 05 001 2601
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
AWG 20 ... AWG 14
添加到心愿单
从愿望清单中删除
接地针
Yellock PE extension crimp 6mm²
型号 11 00 000 9509
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 6 mm²
AWG 10
添加到心愿单
从愿望清单中删除
接地针
Yellock PE extension crimp crimp 10mm²
型号 11 00 000 9510
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 10 mm²
AWG 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han E HMC female contact Au AWG 26-22
型号 09 33 200 6217
额定电流: ≤16 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han E HMC male contact Au AWG 26-22
型号 09 33 200 6117
额定电流: ≤16 A
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han D M crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
型号 09 15 200 6124
额定电流: ≤10 A
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han D M crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
型号 09 15 200 6127
额定电流: ≤10 A
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han D F crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
型号 09 15 200 6224
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han D F crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
型号 09 15 200 6227
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han D F crimp contact 0,5 mm² Au/HMC
型号 09 15 200 6223
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 0.5 mm²
AWG 20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han D M crimp contact 0,5 mm² Au/HMC
型号 09 15 200 6123
额定电流: ≤10 A
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 0.5 mm²
AWG 20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han E HMC male contact Au AWG 20
型号 09 33 200 6122
额定电流: ≤16 A
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 0.5 mm²
AWG 20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han E HMC female contact Au AWG 20
型号 09 33 200 6222
额定电流: ≤16 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 0.5 mm²
AWG 20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han E HMC female contact Au AWG 19
型号 09 33 200 6215
额定电流: ≤16 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 0.75 mm²
AWG 18
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han E HMC male contact Au AWG 19
型号 09 33 200 6115
额定电流: ≤16 A
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 0.75 mm²
AWG 18
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han D M crimp contact 0,75 mm² Au/HMC
型号 09 15 200 6125
额定电流: ≤10 A
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 0.75 mm²
AWG 18
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han D F crimp contact 0,75 mm² Au/HMC
型号 09 15 200 6225
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 0.75 mm²
AWG 18
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han D F crimp contact 1,0 mm² Au/HMC
型号 09 15 200 6222
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 1 mm²
AWG 18
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han D M crimp contact 1,0 mm² Au/HMC
型号 09 15 200 6122
额定电流: ≤10 A
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 1 mm²
AWG 18
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han E HMC male contact Au AWG 18
型号 09 33 200 6118
额定电流: ≤16 A
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 1 mm²
AWG 18
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han E HMC female contact Au AWG 18
型号 09 33 200 6218
额定电流: ≤16 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 1 mm²
AWG 18
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han E HMC female contact Au AWG 16
型号 09 33 200 6216
额定电流: ≤16 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 1.5 mm²
AWG 16
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han E HMC male contact Au AWG 16
型号 09 33 200 6116
额定电流: ≤16 A
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 1.5 mm²
AWG 16
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han D M crimp contact 1,5 mm² Au/HMC
型号 09 15 200 6121
额定电流: ≤10 A
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 1.5 mm²
AWG 16
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
13
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
插针类型 - 递减
额定电流 - 递减
导体截面积 - 递减
导体截面积 [AWG] - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 390 products
比较
0
排序方式
Filters
0