登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
工业用连接器 / Han
®
...
矩形连接器
插针
气动
气动
Filters
插针类型
Select a value
Reset filter
气动针
51
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
17
母头
34
插针端子介绍
Select a value
Reset filter
不带止阀 弯式
6
不带止阀 直式
28
带止阀 弯式
3
带止阀 直式
10
带止阀 聚丙烯 直式
4
材料(插针)
Select a value
Reset filter
聚甲醛
12
黄铜
39
材料(密封件)
Select a value
Reset filter
Buna-N
12
HNBR(水合丁腈橡胶)
18
NBR
21
管内径
Select a value
Reset filter
from
1.6 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
to
1.6 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
1.6 mm
3
3 mm
6
4 mm
6
6 mm
6
8 mm
3
10 mm
3
Unfortunately, no results were found for your search query
51 products
(of 51)
1/2
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
插针类型-递减
公母类型-递减
插针端子介绍-递减
材料(插针)-递减
材料(密封件)-递减
气动针
Pneum. contact metal OD 3mm male angled
型号 09 14 000 7353
不带止阀, 弯式
公头
黄铜
添加到心愿单
从愿望清单中删除
气动针
Pneum. contact metal OD 4mm male angled
型号 09 14 000 7354
不带止阀, 弯式
公头
黄铜
添加到心愿单
从愿望清单中删除
气动针
Pneum. contact metal OD 6mm male angled
型号 09 14 000 7356
不带止阀, 弯式
公头
黄铜
添加到心愿单
从愿望清单中删除
气动针
Pneum. contact metal OD3mm female angled
型号 09 14 000 7453
不带止阀, 弯式
母头
黄铜
添加到心愿单
从愿望清单中删除
气动针
Pneum. contact metal OD4mm female angled
型号 09 14 000 7454
不带止阀, 弯式
母头
黄铜
添加到心愿单
从愿望清单中删除
气动针
Pneum. contact metal OD6mm female angled
型号 09 14 000 7456
不带止阀, 弯式
母头
黄铜
添加到心愿单
从愿望清单中删除
气动针
Pneum. contact metal OD3mm F+valve ang.
型号 09 14 000 7463
带止阀, 弯式
母头
黄铜
添加到心愿单
从愿望清单中删除
气动针
Pneum. contact metal OD4mm F+valve ang.
型号 09 14 000 7464
带止阀, 弯式
母头
黄铜
添加到心愿单
从愿望清单中删除
气动针
Pneum. contact metal OD6mm F+valve ang.
型号 09 14 000 7466
带止阀, 弯式
母头
黄铜
添加到心愿单
从愿望清单中删除
气动针
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
型号 09 14 000 6151
不带止阀, 直式
公头
聚甲醛
添加到心愿单
从愿望清单中删除
气动针
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
型号 09 14 000 6152
不带止阀, 直式
公头
聚甲醛
添加到心愿单
从愿望清单中删除
气动针
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
型号 09 14 000 6153
不带止阀, 直式
公头
聚甲醛
添加到心愿单
从愿望清单中删除
气动针
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
型号 09 14 000 6174
不带止阀, 直式
公头
聚甲醛
添加到心愿单
从愿望清单中删除
气动针
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
型号 09 14 000 6251
不带止阀, 直式
母头
聚甲醛
添加到心愿单
从愿望清单中删除
气动针
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
型号 09 14 000 6252
不带止阀, 直式
母头
聚甲醛
添加到心愿单
从愿望清单中删除
气动针
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
型号 09 14 000 6253
不带止阀, 直式
母头
聚甲醛
添加到心愿单
从愿望清单中删除
气动针
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
型号 09 14 000 6256
带止阀 聚丙烯, 直式
母头
聚甲醛
添加到心愿单
从愿望清单中删除
气动针
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
型号 09 14 000 6257
带止阀 聚丙烯, 直式
母头
聚甲醛
添加到心愿单
从愿望清单中删除
气动针
Pneumatic contact fem. with valve 4,0 mm
型号 09 14 000 6258
带止阀 聚丙烯, 直式
母头
聚甲醛
添加到心愿单
从愿望清单中删除
气动针
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
型号 09 14 000 6274
不带止阀, 直式
母头
聚甲醛
添加到心愿单
从愿望清单中删除
气动针
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
型号 09 14 000 6279
带止阀 聚丙烯, 直式
母头
聚甲醛
添加到心愿单
从愿望清单中删除
气动针
Pneum. contact metal ID 3 male
型号 09 14 000 6303
不带止阀, 直式
公头
黄铜
添加到心愿单
从愿望清单中删除
气动针
Pneum. contact metal ID 4 male
型号 09 14 000 6304
不带止阀, 直式
公头
黄铜
添加到心愿单
从愿望清单中删除
气动针
Pneum. contact metal ID 6 male
型号 09 14 000 6306
不带止阀, 直式
公头
黄铜
添加到心愿单
从愿望清单中删除
气动针
Pneum. contact metal ID 8mm, male
型号 09 14 000 6308
不带止阀, 直式
公头
黄铜
添加到心愿单
从愿望清单中删除
气动针
Pneum. contact metal ID 10mm, male
型号 09 14 000 6310
不带止阀, 直式
公头
黄铜
添加到心愿单
从愿望清单中删除
气动针
Pneum. contact metal ID3 female
型号 09 14 000 6403
不带止阀, 直式
母头
黄铜
添加到心愿单
从愿望清单中删除
气动针
Pneum. contact metal ID 4 female
型号 09 14 000 6404
不带止阀, 直式
母头
黄铜
添加到心愿单
从愿望清单中删除
气动针
Pneum. contact metal ID 6 female
型号 09 14 000 6406
不带止阀, 直式
母头
黄铜
添加到心愿单
从愿望清单中删除
气动针
Pneum. contact metal ID 8mm, female
型号 09 14 000 6408
不带止阀, 直式
母头
黄铜
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
插针类型 - 递减
公母类型 - 递减
插针端子介绍 - 递减
材料(插针) - 递减
材料(密封件) - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 51 products
比较
0
排序方式
Filters
0