登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
eShop
工业用连接器 / Han
®
...
矩形连接器
Han® HC Modular 插芯
框架
框架
Filters
尺寸
Select a value
Reset filter
16 B
9
16 HPR enlarged
8
22 HPR
4
24 B
24
24 HPR enlarged
18
34 HPR
4
48 B
14
6 B
3
SP1
2
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
6
母头
6
上壳/底座系列
Select a value
Reset filter
Han
®
HPR
30
Han
®
HPR Compact
5
Han
®
HPR EasyCon
23
Han
®
HPR enlarged
26
Han
®
M
2
附件种类
Select a value
Reset filter
支架
86
附件介绍
Select a value
Reset filter
10x Han
®
HC Modular 350
2
1x Han
®
HC Modular 250
1
1x Han
®
HC Modular 350
3
1x Han
®
HC Modular 650
1
1x Han
®
Q 2/0
1
1x Han
®
Q 5/0
9
1x Han
®
Q 5/0 / Han
®
Q 7/0
2
2x Han
®
HC Modular 250
2
2x Han
®
HC Modular 350
4
2x Han
®
HC Modular 650
9
2x Han
®
Q 5/0
2
3x Han
®
HC Modular 250
13
3x Han
®
HC Modular 350
11
3x Han
®
HC Modular 650
4
4 个 HC 350 插针和 2 个 Han
®
Q 5/0
2
4 个 HC 350 插针和 2 个 Han
®
Q 5/0 位于上壳中
1
4 个 HC 350 插针和 2 个 Han
®
Q 5/0 位于不封底固定底座中
1
4 个 HC 650 插针和 2 个 Han
®
Q 5/0
2
4x Han
®
HC Modular 250
16
4x Han
®
HC Modular 350
4
4x Han
®
HC Modular 350 + 1x Han
®
HC Modular 350 PE
2
4x Han
®
HC Modular 650
4
4x Han
®
HC Modular 650 + 1x Han
®
HC Modular 350
2
6x Han
®
HC Modular 350
2
SP1
2
用于公插芯
48
用于母插芯
47
短距螺栓
1
材料(附件)
Select a value
Reset filter
不锈钢
12
金属
74
Unfortunately, no results were found for your search query
86 products
(of 86)
1/3
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
尺寸-递减
公母类型-递减
上壳/底座系列-递减
附件种类-递减
附件介绍-递减
支架
Han 24 HPR EasyCon Frame Female 3XHC350
型号 09 40 024 9912
用于母插芯, 3x Han
®
HC Modular 350
尺寸: 24 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架
Frame-F 3XHC 350-Han 24HPR enlarged
型号 09 11 000 9958
用于母插芯, 3x Han
®
HC Modular 350
尺寸: 24 HPR enlarged
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架
Frame Han 34HPR 4xHC650 TgV m
型号 09 11 034 9973
用于公插芯, 4x Han
®
HC Modular 650
尺寸: 34 HPR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架
Frame Han 34HPR 4xHC650 TgV f
型号 09 11 034 9974
用于母插芯, 4x Han
®
HC Modular 650
尺寸: 34 HPR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架
Frame-M 3XHC 650-Han 24HPR enlarged
型号 09 11 000 9973
用于公插芯, 3x Han
®
HC Modular 650
尺寸: 24 HPR enlarged
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架
Frame-F 3XHC 650-Han 24HPR enlarged
型号 09 11 000 9974
用于母插芯, 3x Han
®
HC Modular 650
尺寸: 24 HPR enlarged
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架
Han 1 HC FRAME FOR 650 A
型号 09 11 000 9971
用于公插芯, 用于母插芯, 1x Han
®
HC Modular 650
尺寸: 6 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架
Han 2 HC-FRAMES FOR Han HC 650A
型号 09 11 000 9972
用于公插芯, 用于母插芯, 2x Han
®
HC Modular 650
尺寸: 24 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架
Han 3 HC FRAME HOOD PART
型号 09 11 000 9963
用于公插芯, 用于母插芯, 3x Han
®
HC Modular 350
尺寸: 24 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架
Frame-M 4XHC 350-Han 24HPR enlarged
型号 09 11 000 9964
用于公插芯, 4x Han
®
HC Modular 350
尺寸: 24 HPR enlarged
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架
FramFrame-F 3XHC 350-Haan 24HPR enlarged
型号 09 11 000 9965
用于母插芯, 4x Han
®
HC Modular 350
尺寸: 24 HPR enlarged
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架
Han 2 HC FRAME Han 24 HPR
型号 09 11 000 9956
用于公插芯, 用于母插芯, 2x Han
®
HC Modular 350
尺寸: 24 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架
Frame-M 3XHC 350 -Han 24HPR enlarged
型号 09 11 000 9957
用于公插芯, 3x Han
®
HC Modular 350
尺寸: 24 HPR enlarged
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架
Frame 4xHC250-M (invers)
型号 09 11 000 9941
用于公插芯, 4x Han
®
HC Modular 250
尺寸: 24 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架
Frame 4xHC250-F (invers)
型号 09 11 000 9942
用于母插芯, 4x Han
®
HC Modular 250
尺寸: 24 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架
Frame 3xHC250-M-enlarged
型号 09 11 000 9943
用于公插芯, 3x Han
®
HC Modular 250
尺寸: 16 HPR enlarged
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架
Frame 3xHC250-F-enlarged
型号 09 11 000 9944
用于母插芯, 3x Han
®
HC Modular 250
尺寸: 16 HPR enlarged
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架
Han 1 HC FRAME FOR 350 A
型号 09 11 000 9951
用于公插芯, 用于母插芯, 1x Han
®
HC Modular 350
尺寸: 6 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架
Han 2HC-HALTERUNG
型号 09 11 000 9952
用于公插芯, 用于母插芯, 2x Han
®
HC Modular 350
尺寸: 16 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架
Han 4HC-HALTERUNG
型号 09 11 000 9954
用于公插芯, 用于母插芯, 4 个 HC 350 插针和 2 个 Han
®
Q 5/0 位于上壳中
尺寸: 48 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架
Han 4HC-HALTERUNG
型号 09 11 000 9955
用于公插芯, 用于母插芯, 4 个 HC 350 插针和 2 个 Han
®
Q 5/0 位于不封底固定底座中
尺寸: 48 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架
Frame 4xHC250-M
型号 09 11 000 9925
用于公插芯, 4x Han
®
HC Modular 250
尺寸: 24 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架
Frame 4xHC250-F
型号 09 11 000 9926
用于母插芯, 4x Han
®
HC Modular 250
尺寸: 24 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架
Han 4HC-frame enlarged 250-male
型号 09 11 000 9927
用于公插芯, 4x Han
®
HC Modular 250
尺寸: 24 HPR enlarged
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架
Han 4HC-frame enlarged 250-female
型号 09 11 000 9928
用于母插芯, 4x Han
®
HC Modular 250
尺寸: 24 HPR enlarged
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架
Han 3HC-frame enlarged 250-male
型号 09 11 000 9931
用于公插芯, 3x Han
®
HC Modular 250
尺寸: 24 HPR enlarged
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架
Han 3HC-frame enlarged 250-female
型号 09 11 000 9932
用于母插芯, 3x Han
®
HC Modular 250
尺寸: 24 HPR enlarged
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架
Frame 4xHC250-M
型号 09 11 000 9937
用于公插芯, 4x Han
®
HC Modular 250
尺寸: 16 HPR enlarged
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架
Frame 4xHC250-F
型号 09 11 000 9938
用于母插芯, 4x Han
®
HC Modular 250
尺寸: 16 HPR enlarged
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架
Frame Han 22HPR slim female 3xHC250
型号 09 40 022 9904
用于母插芯, 3x Han
®
HC Modular 250
尺寸: 22 HPR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
尺寸 - 递减
公母类型 - 递减
上壳/底座系列 - 递减
附件种类 - 递减
附件介绍 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 86 products
比较
0
排序方式
Filters
0