登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Módulos Han-Modular®
Marcos modulares
Marco de acoplamiento
Marco de acoplamiento
Filters
Tipo de accesorio
Select a value
Reset filter
Marco de acoplamiento
38
Marco deslizable
2
Tamaño
Select a value
Reset filter
10 B
6
16 B
8
24 B
6
6 B
6
Grado de protección según IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20
8
IP65 / IP67
16
Entrada de cable
Select a value
Reset filter
1x M25
1
1x M32
3
Serie
Select a value
Reset filter
Han-Modular®
14
Descripción del accesorio
Select a value
Reset filter
A ... B
1
A ... C
1
A ... D
2
A ... F
4
Fijo
7
Lado desplazable
1
Montaje flotante
8
Montaje trasero
8
a ... b
1
a ... c
1
a ... d
2
a ... f
4
con posición de prueba
2
para 2 módulos
4
para 3 módulos
2
para 4 módulos
6
para 6 módulos
4
Material (carcasa/base)
Select a value
Reset filter
Fundición de aluminio
16
Material (junta)
Select a value
Reset filter
NBR
12
Material (accesorios)
Select a value
Reset filter
Acero inoxidable
24
Unfortunately, no results were found for your search query
40 products
(of 40)
1/2
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
Tipo de accesorio-递减
Tamaño-递减
Grado de protección según IEC 60529-递减
Entrada de cable-递减
Serie-递减
Marco deslizable
Sliding frame Han 16B, floating side
型号 09 14 016 1721
con posición de prueba, para 4 módulos, Montaje flotante, A ... D
Tamaño: 16 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Marco deslizable
Sliding frame Han 16B, movable side
型号 09 14 016 1731
con posición de prueba, para 4 módulos, Lado desplazable, a ... d
Tamaño: 16 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Marco de acoplamiento
Han 16Mod Docking Frame Fixed, Set
型号 09 14 016 1716
Fijo, para 4 módulos, A ... F
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Marco de acoplamiento
Han 24Mod Docking Frame Moveable, Set
型号 09 14 024 1706
Montaje flotante, para 6 módulos, a ... f
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Marco de acoplamiento
Han 24Mod Docking Frame Fixed, Set
型号 09 14 024 1716
Fijo, para 6 módulos, A ... F
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Marco de acoplamiento
Han 16Mod Docking Frame Moveable, Set
型号 09 14 016 1706
Montaje flotante, para 4 módulos, a ... f
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Marco de acoplamiento
Han 6Mod Docking Frame Moveable, Set
型号 09 14 006 1706
Montaje flotante, para 2 módulos, a ... f
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Marco de acoplamiento
Han 6Mod Docking Frame Fixed, Set
型号 09 14 006 1716
Fijo, para 2 módulos, A ... F
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Marco de acoplamiento
Docking frame for 2 modules, float mount
型号 09 14 006 1701
Montaje flotante, para 2 módulos, A ... B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Marco de acoplamiento
Docking frame for 2 modules, fixed mount
型号 09 14 006 1711
Fijo, para 2 módulos, a ... b
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Marco de acoplamiento
Docking Frame for 3 modules, float mount
型号 09 14 010 1701
Montaje flotante, para 3 módulos, A ... C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Marco de acoplamiento
Docking Frame for 3 modules, fixed mount
型号 09 14 010 1711
Fijo, para 3 módulos, a ... c
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Marco de acoplamiento
Docking Frame for 4 modules, float mount
型号 09 14 016 1701
Montaje flotante, para 4 módulos, A ... D
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Marco de acoplamiento
Docking Frame for 4 modules, fixed mount
型号 09 14 016 1711
Fijo, para 4 módulos, a ... d
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Marco de acoplamiento
Docking Frame for 6 modules, float mount
型号 09 14 024 1701
Montaje flotante, para 6 módulos, A ... F
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Marco de acoplamiento
Docking Frame for 6 modules, fixed mount
型号 09 14 024 1711
Fijo, para 6 módulos, a ... f
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Marco de acoplamiento
Han 10B Docking Frame (35 mm)
型号 09 30 010 1704
Acero inoxidable
Tamaño: 10 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Marco de acoplamiento
Han 10B Docking Frame IP67 fixed
型号 09 30 010 1710
Acero inoxidable
Tamaño: 10 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Marco de acoplamiento
Han 10B Docking Frame IP67 floating
型号 09 30 010 1711
Acero inoxidable
Tamaño: 10 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Marco de acoplamiento
Han 10B Docking Frame IP67 HTE0
型号 09 30 010 1719
Montaje trasero
Acero inoxidable
Tamaño: 10 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Marco de acoplamiento
Han 16B Docking Frame (35 mm)
型号 09 30 016 1704
Acero inoxidable
Tamaño: 16 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Marco de acoplamiento
Han 16B Docking Frame IP67 fixed
型号 09 30 016 1710
Acero inoxidable
Tamaño: 16 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Marco de acoplamiento
Han 24B Docking Frame (35 mm)
型号 09 30 024 1704
Acero inoxidable
Tamaño: 24 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Marco de acoplamiento
Han 24B Docking Frame IP67 fixed
型号 09 30 024 1710
Acero inoxidable
Tamaño: 24 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Marco de acoplamiento
Han 16B Docking Frame IP67 floating
型号 09 30 016 1711
Acero inoxidable
Tamaño: 16 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Marco de acoplamiento
Han 16B Docking Frame IP67 HTE0
型号 09 30 016 1719
Montaje trasero
Acero inoxidable
Tamaño: 16 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Marco de acoplamiento
Han 24B Docking Frame IP67 floating
型号 09 30 024 1711
Acero inoxidable
Tamaño: 24 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Marco de acoplamiento
Han 24B Docking Frame IP67 HTE0
型号 09 30 024 1719
Montaje trasero
Acero inoxidable
Tamaño: 24 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Marco de acoplamiento
Han 6B Docking Frame (35 mm)
型号 09 30 006 1704
Acero inoxidable
Tamaño: 6 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Marco de acoplamiento
Han 6B Docking Frame IP67 fixed
型号 09 30 006 1710
Acero inoxidable
Tamaño: 6 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
Tipo de accesorio - 递减
Tamaño - 递减
Grado de protección según IEC 60529 - 递减
Entrada de cable - 递减
Serie - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 40 products
比较
0
排序方式
Filters
0