登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
工业用连接器 / Han
®
...
矩形连接器
上売/底座
用于防爆应用
用于防爆应用
Filters
型
Select a value
Reset filter
低结构
1
高结构
4
尺寸
Select a value
Reset filter
10 B
10
16 B
11
24 B
14
3 A
32
48 B
5
6 B
9
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
上壳
40
不封底安装底座
9
锁定类型
Select a value
Reset filter
单锁扣
50
双锁扣
31
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP65
32
IP65 带电缆紧固件
49
IP67
32
出线孔
Select a value
Reset filter
1x M20
40
1x M25
17
1x M32
13
1x M40
2
系列
Select a value
Reset filter
Han A
®
18
Han
®
Q
13
Han® Ex
1
材料 (上壳/底座)
Select a value
Reset filter
压铸铝
1
压铸锌
80
上壳/底座介绍
Select a value
Reset filter
带塑料保护盖
1
额定电流
Select a value
Reset filter
from
5 A
to
5 A
5 A
32
针数
Select a value
Reset filter
from
3
4
5
7
12
to
3
4
5
7
12
3
7
4
12
5
2
7
5
12
6
接线方式
Select a value
Reset filter
Han-Quick Lock
®
接线
11
压接针
12
螺栓接线
9
版本
Select a value
Reset filter
侧出线
8
边出线
19
顶/侧出线
7
顶出线
38
上壳/底座系列
Select a value
Reset filter
Han® Ex
80
Han® Ex/M
1
原件
Select a value
Reset filter
全套
31
材料(密封件)
Select a value
Reset filter
FPM
2
NBR
38
Unfortunately, no results were found for your search query
81 products
(of 81)
1/3
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
型-递减
尺寸-递减
上壳/底座类型-递减
锁定类型-递减
防护等级符合 IEC 60529-递减
上壳
Han 24B Ex-HTE-M32-reel
型号 19 36 024 1442
尺寸: 24 B
单锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex UL-Q7 Set
型号 10 36 107 0001
全套
压接针
额定电流: 5 A
插针: 7
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex Q12 Kit HTE/HCC-M20
型号 10 36 012 0004
全套
压接针
额定电流: 5 A
插针: 12
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20 1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex UL 3A Set
型号 10 36 103 0001
螺栓接线
额定电流: 5 A
插针: 3
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料: 压铸锌
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex UL 4A Set
型号 10 36 104 0001
全套
螺栓接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex UL 4A-QL Set
型号 10 36 104 0003
全套
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 5 A
插针: 3
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex UL 4A-QL set
型号 10 36 104 0004
全套
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex UL 4A-QL Set
型号 10 36 104 0011
全套
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20 1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex Q7 Kit HBM/HTE-M20
型号 10 36 007 0001
全套
压接针
额定电流: 5 A
插针: 7
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex Q7 Kit HBM/HSE-M20
型号 10 36 007 0002
全套
压接针
额定电流: 5 A
插针: 7
尺寸: 3 A
单锁扣
侧出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex Q7 Kit HBM angled/HTE-M20
型号 10 36 007 0003
全套
压接针
额定电流: 5 A
插针: 7
尺寸: 3 A
单锁扣
顶/侧出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex Q12 Kit HBM/HTE-M20
型号 10 36 012 0001
全套
压接针
额定电流: 5 A
插针: 12
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex Q12 Kit HBM/HSE-M20
型号 10 36 012 0002
全套
压接针
额定电流: 5 A
插针: 12
尺寸: 3 A
单锁扣
侧出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex Q12 Kit HBM angled/HTE-M20
型号 10 36 012 0003
全套
压接针
额定电流: 5 A
插针: 12
尺寸: 3 A
单锁扣
顶/侧出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex UL Q12 Set
型号 10 36 112 0001
全套
压接针
额定电流: 5 A
插针: 12
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex 3A Kit HBM/HTE-M20
型号 10 36 003 0001
全套
螺栓接线
额定电流: 5 A
插针: 3
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex 3A Kit HBM/HSE-M20
型号 10 36 003 0002
全套
螺栓接线
额定电流: 5 A
插针: 3
尺寸: 3 A
单锁扣
侧出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex 3A Kit HBM angled/HTE-M20
型号 10 36 003 0004
全套
螺栓接线
额定电流: 5 A
插针: 3
尺寸: 3 A
单锁扣
顶/侧出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex 3A-QL Kit HBM angled/HTE-M20
型号 10 36 003 0005
全套
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 5 A
插针: 3
尺寸: 3 A
单锁扣
顶/侧出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex 3A-QL Kit HSM angled-M20/HTE-M20
型号 10 36 003 0008
全套
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 5 A
插针: 3
尺寸: 3 A
单锁扣
顶/侧出线
1x M20 1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex 4A Kit HBM/HTE-M20
型号 10 36 004 0001
全套
螺栓接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex 4A Kit HBM/HSE-M20
型号 10 36 004 0002
全套
螺栓接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
侧出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex 4A-QL Kit HBM/HTE-M20
型号 10 36 004 0003
全套
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex 4A-QL Kit HBM/HSE-M20
型号 10 36 004 0004
全套
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
侧出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex 4A-QL Kit HBM angled/HTE-M20
型号 10 36 004 0005
全套
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
顶/侧出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex 4A Kit HBM angled/HSE-M20
型号 10 36 004 0006
全套
螺栓接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
侧出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex 4A-QL Kit HSM angled-M20/HTE-M20
型号 10 36 004 0008
全套
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
顶/侧出线
1x M20 1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex 4A-QL Kit HCC-M20/HTE-M20
型号 10 36 004 0011
全套
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20 1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex 4A Kit HCC-M20/HTE-M20
型号 10 36 004 0012
全套
螺栓接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20 1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex Q5 Kit HBM/HSE-M20
型号 10 36 005 0001
全套
压接针
额定电流: 5 A
插针: 5
尺寸: 3 A
单锁扣
侧出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
型 - 递减
尺寸 - 递减
上壳/底座类型 - 递减
锁定类型 - 递减
防护等级符合 IEC 60529 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 81 products
比较
0
排序方式
Filters
0