登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
工业用连接器 / Han
®
...
矩形连接器
上売/底座
用于高电磁兼容性
用于高电磁兼容性
Filters
型
Select a value
Reset filter
低结构
66
高结构
90
尺寸
Select a value
Reset filter
10 A
7
10 B
65
16 A
6
16 B
63
24 B
57
3 A
30
6 B
55
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
上壳
155
不封底安装底座
63
用于电机应用的底座
2
螺钉安装底座
3
表面安装底座
31
面板安装底座
19
飞线底座
10
锁定类型
Select a value
Reset filter
中间单锁扣(上壳)
9
单锁扣
94
单锁扣(上壳)
6
双锁扣
93
双锁扣(上壳)
9
螺钉锁扣
72
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP44
30
IP65
181
IP65 带密封螺栓
30
IP66
137
IP67 带密封螺栓
30
IP68
35
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
35
出线孔
Select a value
Reset filter
1x M16
1
1x M20
27
1x M25
40
1x M32
41
1x M40
33
1x M50
1
1x M63
2
1x Pg 11
6
1x Pg 16
7
1x Pg 21
13
1x Pg 29
10
1x Pg 36
1
1x 集成
1
2x M20
6
2x M25
10
2x M32
10
2x M40
6
2x Pg 16
1
3x M25
1
材料 (上壳/底座)
Select a value
Reset filter
压铸铝
253
压铸锌
30
上壳/底座介绍
Select a value
Reset filter
4个固定螺钉
1
EMC版
2
M4螺丝固定孔
1
内部密封
16
后面板安装
14
外部密封件
26
带塑料保护盖
1
带密封(丁腈橡胶)
1
带粘合密封件
3
带金属保护盖
4
底部封闭
2
底部开口
1
弯式
5
特殊类別
3
用于Han-Brid
®
2
用于带Han
®
Q 5/0的PCB接线
1
直式
4
集成电缆紧固件
1
高 87 mm
1
版本
Select a value
Reset filter
没有出线口
6
边出线
105
顶/侧出线
4
顶出线
98
上壳/底座系列
Select a value
Reset filter
Han-Drive
®
2
Han
®
EMC
88
Han
®
EMC/B
147
Han
®
HP Direct EMC
35
Han
®
High Temp
58
材料(密封件)
Select a value
Reset filter
FPM
11
NBR
148
PTFE
5
材料(附件)
Select a value
Reset filter
不锈钢
14
聚酰胺 (PA)
14
Unfortunately, no results were found for your search query
283 products
(of 283)
1/10
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
型-递减
尺寸-递减
上壳/底座类型-递减
锁定类型-递减
防护等级符合 IEC 60529-递减
不封底安装底座
Han 24EMC/B-HBM-DL
型号 09 62 824 1301
内部密封
尺寸: 24 B
低结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han EMC 10 HOOD SIDE ENTRY PG 16
型号 09 62 010 0540
尺寸: 10 B
螺钉锁扣
边出线
1x Pg 16
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han 10EMC/B-HBM-Rear Fit-DL-w/o frame
型号 09 62 810 0392
外部密封件, 后面板安装
尺寸: 10 B
低结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装底座
Han 16HP Direct/EMC-PFT-Housing-SE-M40
型号 19 39 816 1133
尺寸: 16 B
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
导电
未上漆
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 16EMC/B-HSE-HC-fDL-M40
型号 19 62 816 0523
特殊类別
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han 3 EMC Base Panel 1 Lever
型号 09 62 003 0301
直式
尺寸: 3 A
单锁扣
钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
材料(密封件): PTFE
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 3 EMC TOP ENTRY
型号 19 62 003 1440
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 24EMC/B-HTE-M40-DL
型号 19 62 824 0438
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣(上壳)
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 3 EMC Hood M25
型号 19 62 003 1445
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han EMC/B 16 BASE PANEL
型号 09 62 816 0301
内部密封
尺寸: 16 B
低结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han EMC/B 6 BASE PANEL
型号 09 62 806 0301
内部密封
尺寸: 6 B
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han 16EMC/B-HBM-for DL
型号 09 62 816 2303
外部密封件
尺寸: 16 B
低结构
双锁扣(上壳)
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 3 EMC Hood Angled Entry 2 Pegs M20
型号 19 62 003 1640
尺寸: 3 A
单锁扣
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han 3EMC Base Angled 1Lever
型号 09 62 003 0810
弯式, 4个固定螺钉
尺寸: 3 A
单锁扣
钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 24EMC/B-HSE-HC-CL-M40
型号 19 62 024 0518
尺寸: 24 B
高结构
中间单锁扣(上壳)
不锈钢
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装底座
Han 3A Bulkhead feed-thru housing
型号 19 62 003 1121
M4螺丝固定孔
尺寸: 3 A
单锁扣
钢
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 3 EMC-gg-M25
型号 19 62 003 1421
集成电缆紧固件
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x 集成
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han EMC/B 10 BASE PANEL
型号 09 62 810 0301
内部密封
尺寸: 10 B
低结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han 24EMC/B-HBM-for DL
型号 09 62 824 2306
外部密封件
尺寸: 24 B
低结构
双锁扣(上壳)
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han 3 EMC Base Panel 1 Lever w/o web
型号 09 62 003 0304
直式, 用于带Han
®
Q 5/0的PCB接线
尺寸: 3 A
单锁扣
钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
材料(密封件): PTFE
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 3 EMC Top Entry 2 Pegs PG 11
型号 09 62 003 1440
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x Pg 11
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han 3A-agg-QB-K cap with seal
型号 09 62 003 0306
带金属保护盖, 带密封(丁腈橡胶)
尺寸: 3 A
单锁扣
钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 6EMC/B-HTE-M25 (HT)
型号 19 62 806 0446
尺寸: 6 B
高结构
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han EMC/B 6 Base Surface 1Lev. 2xM20
型号 19 62 806 1290
尺寸: 6 B
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
2x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 6EMC/B-HSE-M25 (HT)
型号 19 62 806 0546
尺寸: 6 B
高结构
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 40EMC-HTE-M40
型号 19 62 040 0443
尺寸: 16 B
螺钉锁扣
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han EMC/B 24 BASE PANEL
型号 09 62 824 0301
内部密封
尺寸: 24 B
低结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 6EMC/B-HSE-M20 (HT)
型号 19 62 806 1540
尺寸: 6 B
低结构
单锁扣
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 10EMC/B-HTE-M25 (HT)
型号 19 62 810 0426
尺寸: 10 B
高结构
双锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 16EMC/B-HSE-M32 (HT)
型号 19 62 816 0527
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
10
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
型 - 递减
尺寸 - 递减
上壳/底座类型 - 递减
锁定类型 - 递减
防护等级符合 IEC 60529 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 283 products
比较
0
排序方式
Filters
0