登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
工业用连接器 / Han
®
...
矩形连接器
上売/底座
用于耐高温应用
用于耐高温应用
Filters
型
Select a value
Reset filter
低结构
8
高结构
3
尺寸
Select a value
Reset filter
10 B
3
16 B
2
24 B
2
6 B
4
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
不封底安装底座
4
表面安装底座
7
锁定类型
Select a value
Reset filter
单锁扣
4
双锁扣
7
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP65
11
出线孔
Select a value
Reset filter
1x M20
3
2x M20
1
2x M32
3
材料 (上壳/底座)
Select a value
Reset filter
压铸铝
11
上壳/底座介绍
Select a value
Reset filter
带金属保护盖
2
版本
Select a value
Reset filter
边出线
7
上壳/底座系列
Select a value
Reset filter
Han® High Temp
11
材料(密封件)
Select a value
Reset filter
FPM
11
Unfortunately, no results were found for your search query
11 products
(of 11)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
型-递减
尺寸-递减
上壳/底座类型-递减
锁定类型-递减
防护等级符合 IEC 60529-递减
不封底安装底座
Han High Temp 6B-agg-LB
型号 09 62 806 0391
尺寸: 6 B
低结构
单锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): FPM
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han High Temp 16B-agg-QB
型号 09 62 816 0391
尺寸: 16 B
低结构
双锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): FPM
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han High Temp 24B-agg-QB
型号 09 62 824 0391
尺寸: 24 B
低结构
双锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): FPM
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han HighTemp 10B-HSM-DL-1xM20
型号 19 62 810 1235
尺寸: 10 B
低结构
双锁扣
不锈钢
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han High Temp 10B-agg-QB
型号 09 62 810 0391
尺寸: 10 B
低结构
双锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): FPM
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
x
型号 19 62 816 0292
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣
不锈钢
边出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
x
型号 19 62 824 0292
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
不锈钢
边出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han High Temp 6B-asg1-LB-M20
型号 19 62 806 1291
尺寸: 6 B
低结构
单锁扣
不锈钢
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han HighTemp 6B-asg1-LB-K-M20
型号 19 62 806 2255
带金属保护盖
尺寸: 6 B
低结构
单锁扣
不锈钢
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han High Temp 10B-HSM-2xM32
型号 19 62 810 0292
尺寸: 10 B
高结构
双锁扣
不锈钢
边出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han HighTemp 6B-HSM-SL-C-2xM20
型号 19 62 806 2295
带金属保护盖
尺寸: 6 B
低结构
单锁扣
不锈钢
边出线
2x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
型 - 递减
尺寸 - 递减
上壳/底座类型 - 递减
锁定类型 - 递减
防护等级符合 IEC 60529 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 11 products
比较
0
排序方式
Filters
0