登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
工业用连接器 / Han
®
...
矩形连接器
单体插芯
用于防爆应用
用于防爆应用
Filters
系列
Select a value
Reset filter
Han A
®
18
Han
®
Q
13
Han® Ex
43
尺寸
Select a value
Reset filter
10 B
10
16 B
10
24 B
12
3 A
32
6 B
10
额定电流
Select a value
Reset filter
from
1.5 A
5 A
10 A
to
1.5 A
5 A
10 A
1.5 A
8
5 A
32
10 A
34
针数
Select a value
Reset filter
from
3
4
5
6
7
10
12
16
24
42
46
72
108
to
3
4
5
6
7
10
12
16
24
42
46
72
108
3
7
4
12
5
2
6
8
7
5
10
8
12
6
16
8
24
10
42
2
46
2
72
2
108
2
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.14 ... 2.5 mm²
7
0.14 ... 4 mm²
19
0.75 ... 2.5 mm²
16
接线方式
Select a value
Reset filter
Han-Quick Lock
®
接线
11
压接针
38
螺栓接线
25
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
21
母头
21
接地针
Select a value
Reset filter
是
74
额定电压
Select a value
Reset filter
from
30 V
to
30 V
30 V
8
锁定类型
Select a value
Reset filter
单锁扣
32
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP65
32
IP67
32
出线孔
Select a value
Reset filter
1x M20
32
版本
Select a value
Reset filter
侧出线
8
顶/侧出线
7
顶出线
17
上壳/底座系列
Select a value
Reset filter
Han® Ex
32
原件
Select a value
Reset filter
全套
31
材料(插针)
Select a value
Reset filter
铜合金
16
表面(插针)
Select a value
Reset filter
镀银
16
材料 (上壳/底座)
Select a value
Reset filter
压铸锌
32
材料(密封件)
Select a value
Reset filter
FPM
2
NBR
30
Unfortunately, no results were found for your search query
74 products
(of 74)
1/3
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
尺寸-递减
额定电流-递减
针数-递减
导体截面积 (mm²)-递减
连接器组
Han Ex UL-Q7 Set
型号 10 36 107 0001
全套
压接针
额定电流: 5 A
插针: 7
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex Q12 Kit HTE/HCC-M20
型号 10 36 012 0004
全套
压接针
额定电流: 5 A
插针: 12
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20 1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex UL 3A Set
型号 10 36 103 0001
螺栓接线
额定电流: 5 A
插针: 3
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料: 压铸锌
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex UL 4A Set
型号 10 36 104 0001
全套
螺栓接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex UL 4A-QL Set
型号 10 36 104 0003
全套
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 5 A
插针: 3
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex UL 4A-QL set
型号 10 36 104 0004
全套
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex UL 4A-QL Set
型号 10 36 104 0011
全套
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20 1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex Q7 Kit HBM/HTE-M20
型号 10 36 007 0001
全套
压接针
额定电流: 5 A
插针: 7
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex Q7 Kit HBM/HSE-M20
型号 10 36 007 0002
全套
压接针
额定电流: 5 A
插针: 7
尺寸: 3 A
单锁扣
侧出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex Q7 Kit HBM angled/HTE-M20
型号 10 36 007 0003
全套
压接针
额定电流: 5 A
插针: 7
尺寸: 3 A
单锁扣
顶/侧出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex Q12 Kit HBM/HTE-M20
型号 10 36 012 0001
全套
压接针
额定电流: 5 A
插针: 12
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex Q12 Kit HBM/HSE-M20
型号 10 36 012 0002
全套
压接针
额定电流: 5 A
插针: 12
尺寸: 3 A
单锁扣
侧出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex Q12 Kit HBM angled/HTE-M20
型号 10 36 012 0003
全套
压接针
额定电流: 5 A
插针: 12
尺寸: 3 A
单锁扣
顶/侧出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex UL Q12 Set
型号 10 36 112 0001
全套
压接针
额定电流: 5 A
插针: 12
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex 3A Kit HBM/HTE-M20
型号 10 36 003 0001
全套
螺栓接线
额定电流: 5 A
插针: 3
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex 3A Kit HBM/HSE-M20
型号 10 36 003 0002
全套
螺栓接线
额定电流: 5 A
插针: 3
尺寸: 3 A
单锁扣
侧出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex 3A Kit HBM angled/HTE-M20
型号 10 36 003 0004
全套
螺栓接线
额定电流: 5 A
插针: 3
尺寸: 3 A
单锁扣
顶/侧出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex 3A-QL Kit HBM angled/HTE-M20
型号 10 36 003 0005
全套
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 5 A
插针: 3
尺寸: 3 A
单锁扣
顶/侧出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex 3A-QL Kit HSM angled-M20/HTE-M20
型号 10 36 003 0008
全套
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 5 A
插针: 3
尺寸: 3 A
单锁扣
顶/侧出线
1x M20 1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex 4A Kit HBM/HTE-M20
型号 10 36 004 0001
全套
螺栓接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex 4A Kit HBM/HSE-M20
型号 10 36 004 0002
全套
螺栓接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
侧出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex 4A-QL Kit HBM/HTE-M20
型号 10 36 004 0003
全套
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex 4A-QL Kit HBM/HSE-M20
型号 10 36 004 0004
全套
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
侧出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex 4A-QL Kit HBM angled/HTE-M20
型号 10 36 004 0005
全套
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
顶/侧出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex 4A Kit HBM angled/HSE-M20
型号 10 36 004 0006
全套
螺栓接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
侧出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex 4A-QL Kit HSM angled-M20/HTE-M20
型号 10 36 004 0008
全套
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
顶/侧出线
1x M20 1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex 4A-QL Kit HCC-M20/HTE-M20
型号 10 36 004 0011
全套
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20 1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex 4A Kit HCC-M20/HTE-M20
型号 10 36 004 0012
全套
螺栓接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20 1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex Q5 Kit HBM/HSE-M20
型号 10 36 005 0001
全套
压接针
额定电流: 5 A
插针: 5
尺寸: 3 A
单锁扣
侧出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han Ex Q5-QL Kit HBM/HSE-M20
型号 10 36 005 0002
全套
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 5 A
插针: 5
尺寸: 3 A
单锁扣
侧出线
1x M20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
尺寸 - 递减
额定电流 - 递减
针数 - 递减
导体截面积 (mm²) - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 74 products
比较
0
排序方式
Filters
0