登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
单体插芯
用于工业应用
电流从 16 A 起
电流从 16 A 起
Filters
系列
Select a value
Reset filter
Han-Com
®
43
Han-Yellock®
9
Han
®
Board
4
Han
®
GND
2
Han
®
HsB
6
Han
®
Q
59
Han
®
Q High Temp
2
Han
®
Thermocouple
2
尺寸
Select a value
Reset filter
10 B
7
16 A
2
16 B
24
24 B
16
3 A
38
32 B
2
Han-Compact®
23
额定电流
Select a value
Reset filter
from
10 A
16 A
20 A
32 A
35 A
40 A
80 A
100 A
200 A
to
10 A
16 A
20 A
32 A
35 A
40 A
80 A
100 A
200 A
10 A
1
16 A
26
20 A
1
32 A
4
35 A
6
40 A
22
80 A
2
100 A
4
200 A
4
针数
Select a value
Reset filter
from
1
2
3
4
5
6
7
8
12
14
16
18
32
36
42
56
to
1
2
3
4
5
6
7
8
12
14
16
18
32
36
42
56
1
4
2
18
3
10
4
4
5
27
6
19
7
2
8
17
12
8
14
2
16
2
18
6
32
2
36
2
42
2
56
2
接线方式
Select a value
Reset filter
Han-Quick Lock
®
接线
10
Push-In
4
压接针
49
波峰焊接接线方式
2
螺栓接线
12
轴向螺栓接线方式
30
轴向螺栓接线方式/笼式弹簧夹接线
5
轴向螺栓接线方式/螺栓接线
10
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.14 ... 2.5 mm²
6
0.14 ... 2.5 mm² 信号
22
0.14 ... 4 mm²
4
0.14 ... 4 mm² Power
4
0.14 ... 4 mm² 信号
2
0.25 ... 1.5 mm²
5
0.25 ... 1.5 mm² 信号
4
0.2 ... 2.5 mm² 信号
6
0.5 ... 2.5 mm²
11
0.5 ... 2.5 mm² 信号
8
0.5 ... 4 mm² Power
2
1.5 ... 10 mm²
14
1.5 ... 16 mm²
2
1.5 ... 16 mm² Power
4
1.5 ... 2.5 mm²
4
1.5 ... 6 mm²
4
1.5 ... 6 mm² Power
11
10 ... 22 mm² Power
2
10 ... 25 mm²
2
10 ... 25 mm² Power
2
10 ... 35 mm²
2
16 ... 25 mm²
2
16 ... 35 mm² Power
2
1 ... 2.5 mm²
2
2.5 ... 6 mm²
8
2.5 ... 8 mm² Power
2
25 ... 40 mm² 接地
4
35 ... 70 mm²
4
35 ... 70 mm² Power
4
4 ... 10 mm²
8
6 ... 10 mm² Power
2
6 ... 16 mm² Power
3
6 ... 25 mm² Power
2
导体截面积 (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 16 ... AWG 8
2
AWG 6 ... AWG 4
2
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
62
母头
65
额定电压
Select a value
Reset filter
from
250 V
400 V
500 V
690 V
830 V
to
250 V
400 V
500 V
690 V
830 V
250 V
2
400 V
12
500 V
12
690 V
2
830 V
14
锁定类型
Select a value
Reset filter
压入式连接
2
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20
4
标识
Select a value
Reset filter
1/0 保护
2
2/0
8
2/0 高电压
8
3/0
2
3/0 高电压
2
3/4
2
4/0
2
4/2
11
5/0
14
8/0
10
Han A
®
2
Han
®
K 12/2
2
Han
®
K 3/0
4
Han
®
K 3/2
4
Han
®
K 32/24
2
Han
®
K 4/0
2
Han
®
K 4/2
4
Han
®
K 4/4
5
Han
®
K 4/8
2
Han
®
K 6/12
6
Han
®
K 6/36
2
Han
®
K 6/6
4
Han
®
K 8/0
2
Han
®
K 8/24
2
Han
®
K 9/9/18
2
原件
Select a value
Reset filter
倍增器
7
插芯
4
模块
2
规格
Select a value
Reset filter
0 个已桥接端子
1
0 个未桥接端子
2
1 个未桥接端子
1
2 个已桥接端子
2
2 个未桥接端子
1
3 个已桥接端子
2
3 个未桥接端子
1
4 个已桥接端子
1
5 个已桥接端子
2
5 个未桥接端子
1
不带螺钉
1
带保护端盖
2
弯式
4
直式
4
连续标注
2
插针端子介绍
Select a value
Reset filter
弯式
2
材料(插针)
Select a value
Reset filter
铜合金
67
表面(插针)
Select a value
Reset filter
镀银
67
接地针
Select a value
Reset filter
是
108
Unfortunately, no results were found for your search query
127 products
(of 127)
1/5
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
尺寸-递减
额定电流-递减
针数-递减
接线方式-递减
插芯
Han K 3/0 POS. MALE INSERT
型号 09 38 005 2622
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 200 A
尺寸: 24 B
插针: 3
导体截面积: 35 ... 70 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q5/0_I_M_PIT_0.5-2.5mm²
型号 09 12 005 5001
Push-In
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 3 A
插针: 5
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q5/0_I_F_PIT_0.5-2.5mm²
型号 09 12 005 5101
Push-In
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 3 A
插针: 5
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q8/0_I_M_PIT_0.5-2.5mm²
型号 09 12 008 5001
Push-In
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: Han-Compact®
插针: 8
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q8/0_I_F_PIT_0.5-2.5mm²
型号 09 12 008 5101
Push-In
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: Han-Compact®
插针: 8
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han K 4/2-MI-CRT
型号 09 38 006 3001
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 16 B
插针: 6
导体截面积: 6 ... 25 mm² Power 0.14 ... 4 mm² 信号
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han K 4/2-FI-CRT
型号 09 38 006 3101
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 16 B
插针: 6
导体截面积: 6 ... 25 mm² Power 0.14 ... 4 mm² 信号
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q 5/0 Female Insert Crimp
型号 09 12 005 3101
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 3 A
插针: 5
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q 5/0 Male Insert Crimp
型号 09 12 005 3001
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 3 A
插针: 5
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han® Board PCB 3+PE lever 7, 62 Crimp
型号 09 93 003 0301
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
黑色
额定电流: 32 A
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q 8/0 MALE INSERT CRIMP TERM
型号 09 12 008 3001
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: Han-Compact®
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q 5/0-F-c with coding
型号 09 12 005 3104
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 3 A
插针: 5
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han HSB 06 POS. F INSERT SCREW
型号 09 31 006 2701
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 35 A
尺寸: 16 B
插针: 6
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q 5/0-M-c with coding
型号 09 12 005 3004
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 3 A
插针: 5
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q3/0 -F- Crimp
型号 09 12 003 3151
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 40 A
尺寸: 3 A
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q3/0 -M- Crimp
型号 09 12 003 3051
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 40 A
尺寸: 3 A
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han HSB 06 POS. M INSERT SCREW
型号 09 31 006 2601
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 35 A
尺寸: 16 B
插针: 6
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q 4/2 F-c
型号 09 12 006 3141
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: Han-Compact®
插针: 6
导体截面积: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q 5/0 Insert female Quick Lock
型号 09 12 005 2733
Han-Quick Lock
®
接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 3 A
插针: 5
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q 4/2 M-c
型号 09 12 006 3041
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: Han-Compact®
插针: 6
导体截面积: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q 2/0-f-crimp
型号 09 12 002 3151
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 40 A
尺寸: 3 A
插针: 2
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q 2/0-m-crimp
型号 09 12 002 3051
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 40 A
尺寸: 3 A
插针: 2
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han K 4/0 Pin Female Insert 4 80 Amp Con
型号 09 38 006 2711
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 80 A
尺寸: 16 B
插针: 4
导体截面积: 1.5 ... 16 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han K 4/0 Pin Male Insert 4 80 Amp Conta
型号 09 38 006 2611
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 80 A
尺寸: 16 B
插针: 4
导体截面积: 1.5 ... 16 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q 5/0 Insert male quick lock
型号 09 12 005 2633
Han-Quick Lock
®
接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 3 A
插针: 5
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q 8/0 FEMALE INSERT CRIMP
型号 09 12 008 3101
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: Han-Compact®
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q 8/0 FEMALE INSERT CRIMP
型号 09 12 008 3101 XL
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: Han-Compact®
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q4/0 -M- Crimp
型号 09 12 004 3051
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 40 A
尺寸: 3 A
插针: 4
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q 2/0-m 14-10 AWG 400V
型号 09 12 002 2653
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 40 A
尺寸: 3 A
插针: 2
导体截面积: 2.5 ... 6 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han K 4/2 Pin Male Insert 4 80 Amp & 2 H
型号 09 38 006 2601
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 16 B
插针: 6
导体截面积: 1.5 ... 16 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
5
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
尺寸 - 递减
额定电流 - 递减
针数 - 递减
接线方式 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 127 products
比较
0
排序方式
Filters
0