登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
工业用连接器 / Han
®
...
矩形连接器
单体插芯
用于耐高温应用
用于耐高温应用
Filters
系列
Select a value
Reset filter
Han E
®
High Temp
16
尺寸
Select a value
Reset filter
10 B
4
16 B
4
24 B
4
6 B
4
额定电流
Select a value
Reset filter
from
16 A
to
16 A
16 A
16
针数
Select a value
Reset filter
from
6
10
16
24
to
6
10
16
24
6
4
10
4
16
4
24
4
导体截面积
Select a value
Reset filter
0.5 ... 2.5 mm²
8
0.75 ... 2.5 mm²
8
导体截面积 [AWG]
Select a value
Reset filter
AWG 18 ... AWG 14
8
AWG 20 ... AWG 14
8
接线方式
Select a value
Reset filter
压接针
8
螺栓接线
8
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
8
母头
8
接地针
Select a value
Reset filter
是
16
额定电压
Select a value
Reset filter
from
500 V
to
500 V
500 V
16
材料(插针)
Select a value
Reset filter
铜合金
8
表面(插针)
Select a value
Reset filter
镀银
8
Unfortunately, no results were found for your search query
16 products
(of 16)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
尺寸-递减
额定电流-递减
针数-递减
导体截面积-递减
插芯
Han High Temp 6E-s Male
型号 09 33 806 2603
螺栓接线
公头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han High Temp 6E-s Female
型号 09 33 806 2703
螺栓接线
母头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han High Temp 24E-s Male
型号 09 33 824 2603
螺栓接线
公头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han High Temp 10E-s Male
型号 09 33 810 2603
螺栓接线
公头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
an High Temp 16E-s Female
型号 09 33 816 2703
螺栓接线
母头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han High Temp 16E-s Male
型号 09 33 816 2603
螺栓接线
公头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han High Temp 24E-s Female
型号 09 33 824 2703
螺栓接线
母头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han High Temp 10E-s Female
型号 09 33 810 2703
螺栓接线
母头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han High Temp 10E-c Male
型号 09 33 810 2604
压接针
公头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han High Temp 16E-c Male
型号 09 33 816 2604
压接针
公头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han High Temp 16E-c Female
型号 09 33 816 2704
压接针
母头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han High Temp 24E-c Male
型号 09 33 824 2604
压接针
公头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han High Temp 24E-c Female
型号 09 33 824 2704
压接针
母头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han High Temp 10E-c Female
型号 09 33 810 2704
压接针
母头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han High Temp 6E-c Male
型号 09 33 806 2604
压接针
公头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han High Temp 6E-c Female
型号 09 33 806 2704
压接针
母头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
尺寸 - 递减
额定电流 - 递减
针数 - 递减
导体截面积 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 16 products
比较
0
排序方式
Filters
0