登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
单体插芯
特殊应用
温度测量
温度测量
Filters
系列
Select a value
Reset filter
Han
®
Thermocouple
8
尺寸
Select a value
Reset filter
10 B
2
16 B
2
24 B
4
额定电流
Select a value
Reset filter
from
16 A
to
16 A
16 A
8
针数
Select a value
Reset filter
from
10
16
24
to
10
16
24
10
2
16
2
24
4
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
1 ... 2.5 mm²
8
接线方式
Select a value
Reset filter
螺栓接线
8
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
4
母头
4
标识
Select a value
Reset filter
Han E
®
8
接地针
Select a value
Reset filter
是
8
额定电压
Select a value
Reset filter
from
400 V
to
400 V
400 V
8
Unfortunately, no results were found for your search query
8 products
(of 8)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
尺寸-递减
额定电流-递减
针数-递减
导体截面积 (mm²)-递减
插芯
Han E 16 POS. M INSERT SCREW
型号 09 33 016 2691
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 1 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han E 16 POS. F INSERT SCREW
型号 09 33 016 2791
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 1 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 24 E POS. F INSERT SCREW
型号 09 33 024 2791
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 1 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han E 24 Pos. F Insert Screw FE (AU) / C
型号 09 33 024 2789
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 1 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han E 24 POS. M INSERT SCREW
型号 09 33 024 2691
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 1 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han E 24 Pos. M Insert Screw FE (AU) / C
型号 09 33 024 2689
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 1 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han E 10 POS. M INSERT SCREW
型号 09 33 010 2691
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 1 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han E 10 POS. F INSERT SCREW
型号 09 33 010 2791
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 1 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
尺寸 - 递减
额定电流 - 递减
针数 - 递减
导体截面积 (mm²) - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 8 products
比较
0
排序方式
Filters
0