登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
系列
Han-Eco®
Han-Eco
®
A
Han-Eco
®
A
子类别
适用于工业用途的上壳/底座
适用于室外用途的上壳/底座
适用于工业用途的上壳/底座
适用于室外用途的上壳/底座
Filters
尺寸
Select a value
Reset filter
10 A
40
16 A
38
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
上壳
34
不封底安装底座
8
表面安装底座
28
飞线底座
8
锁定类型
Select a value
Reset filter
单锁扣
78
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP65
78
出线孔
Select a value
Reset filter
1x M20
28
1x M25
29
2x M20
4
2x M25
7
材料 (上壳/底座)
Select a value
Reset filter
强化型玻璃光纤
78
聚酰胺 (PA)
78
版本
Select a value
Reset filter
边出线
44
通用进线口
2
顶出线
24
上壳/底座系列
Select a value
Reset filter
Han-Eco® A
78
上壳/底座介绍
Select a value
Reset filter
8 个进线口位置 (M20/M25)
1
带塑料保护盖
20
集成电缆紧固件
32
夹持范围
Select a value
Reset filter
6 ... 13 mm
14
9 ... 17 mm
18
材料(密封件)
Select a value
Reset filter
FPM
31
NBR
27
Unfortunately, no results were found for your search query
78 products
(of 78)
1/3
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
尺寸-递减
上壳/底座类型-递减
锁定类型-递减
防护等级符合 IEC 60529-递减
出线孔-递减
表面安装底座
Han-Eco 10A-HSM1-M20
型号 19 46 010 0250
尺寸: 10 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han-Eco 10A-HSM1-M25
型号 19 46 010 0251
尺寸: 10 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han-Eco 10A-HSM1-M25 with cover
型号 19 46 010 0253
带塑料保护盖
尺寸: 10 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han-Eco 10A-HSM2-M20
型号 19 46 010 0290
尺寸: 10 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
2x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han-Eco 10A-HSM2-M25
型号 19 46 010 0291
尺寸: 10 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
2x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
飞线底座
Han-Eco 10A-HCC-M20
型号 19 46 010 0435
尺寸: 10 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
飞线底座
Han-Eco 10A-HCC-M25
型号 19 46 010 0436
尺寸: 10 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco 10A-HTE-M20
型号 19 46 010 0445
尺寸: 10 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco 10A-HTE-M25
型号 19 46 010 0446
尺寸: 10 A
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco 10A-HSE-M20
型号 19 46 010 0545
尺寸: 10 A
单锁扣
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco 10A-HSE-M25
型号 19 46 010 0546
尺寸: 10 A
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han-Eco 16A-HSM1-M20
型号 19 46 016 0250
尺寸: 16 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han-Eco 16A-HSM2-M20
型号 19 46 016 0290
尺寸: 16 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
2x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han-Eco 16A-HSM2-M25
型号 19 46 016 0291
尺寸: 16 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
2x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
飞线底座
Han-Eco 10A-HCC-M20
型号 19 46 016 0435
尺寸: 16 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
飞线底座
Han-Eco 10A-HCC-M25
型号 19 46 016 0436
尺寸: 16 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco 16A-HTE-M20
型号 19 46 016 0445
尺寸: 16 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco 16A-HTE-M25
型号 19 46 016 0446
尺寸: 16 A
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco 16A-HSE-M20
型号 19 46 016 0545
尺寸: 16 A
单锁扣
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco 16A-HSE-M25
型号 19 46 016 0546
尺寸: 16 A
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han-Eco 10A-HSM2-M25 w. cable gl.
型号 19 46 110 0291
集成电缆紧固件
尺寸: 10 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
2x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han-Eco Outdoor 10A-HSM1-M25 with cover
型号 19 46 210 0253
带塑料保护盖
尺寸: 10 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco Outdoor 10A-HTE-M20
型号 19 46 210 0445
尺寸: 10 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco Outdoor 10A-HTE-M25
型号 19 46 210 0446
尺寸: 10 A
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco Outdoor 10A-HSE-M20
型号 19 46 210 0545
尺寸: 10 A
单锁扣
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco Outdoor 10A-HSE-M25
型号 19 46 210 0546
尺寸: 10 A
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han-Eco Outdoor 16A-HSM2-M20 with cover
型号 19 46 216 0292
带塑料保护盖
尺寸: 16 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
2x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco Outdoor 16A-HTE-M25
型号 19 46 216 0446
尺寸: 16 A
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco Outdoor 16A-HSE-M20
型号 19 46 216 0545
尺寸: 16 A
单锁扣
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco Outdoor 10A-HSE-M25 w. cable gl.
型号 19 46 310 0546
集成电缆紧固件
尺寸: 10 A
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
尺寸 - 递减
上壳/底座类型 - 递减
锁定类型 - 递减
防护等级符合 IEC 60529 - 递减
出线孔 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 78 products
比较
0
排序方式
Filters
0