登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
...
Han-Eco®
Han-Eco
®
Modular
插芯
插芯
Filters
尺寸
Select a value
Reset filter
10 B
2
16 B
2
24 B
2
6 B
2
系列
Select a value
Reset filter
Han-Eco®
8
额定电流
Select a value
Reset filter
from
16 A
to
16 A
16 A
8
额定电压
Select a value
Reset filter
from
500 V
to
500 V
500 V
8
针数
Select a value
Reset filter
from
10
14
20
28
to
10
14
20
28
10
2
14
2
20
2
28
2
接线方式
Select a value
Reset filter
螺栓接线
8
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.75 ... 2.5 mm²
8
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
4
母头
4
材料(插针)
Select a value
Reset filter
铜合金
8
表面(插针)
Select a value
Reset filter
镀银
8
Unfortunately, no results were found for your search query
8 products
(of 8)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
尺寸-递减
系列-递减
额定电流-递减
额定电压-递减
针数-递减
插芯
Han-Eco Mod.10E-SMC-MI-SCT
型号 19 41 010 2601
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 10
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han-Eco Mod.10E-SMC-FI-SCT
型号 19 41 010 2701
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 10
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han-Eco Mod.28E-SMC-MI-SCT
型号 19 41 028 2601
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 28
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han-Eco Mod.28E-SMC-FI-SCT
型号 19 41 028 2701
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 28
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han-Eco Mod.14E-SMC-MI-SCT
型号 19 41 014 2601
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 14
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han-Eco Mod.14E-SMC-FI-SCT
型号 19 41 014 2701
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 14
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han-Eco Mod.20E-SMC-MI-SCT
型号 19 41 020 2601
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 20
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han-Eco Mod.20E-SMC-FI-SCT
型号 19 41 020 2701
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 20
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
尺寸 - 递减
系列 - 递减
额定电流 - 递减
额定电压 - 递减
针数 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 8 products
比较
0
排序方式
Filters
0