登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
系列
Han-Eco®
Han-Eco
®
Modular
Han-Eco
®
Modular
子类别
適用於工業用途的上殼/底座
適用於室外用途的上殼/底座
插蕊
模塊
適用於工業用途的上殼/底座
適用於室外用途的上殼/底座
插蕊
模塊
Filters
尺寸
Select a value
Reset filter
10 B
22
16 B
21
24 B
19
6 B
29
上殼/底座類型
Select a value
Reset filter
上殼
23
不封底安裝底座
10
表面安裝底座
30
飛線底座
20
鎖定類型
Select a value
Reset filter
雙鎖扣
83
防護等級符合IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20 拔出狀態
1
IP65
83
出線孔
Select a value
Reset filter
1x M32
25
1x M40
34
2x M32
8
2x M40
6
系列
Select a value
Reset filter
Han-Eco®
8
Han-Eco® Modular
2
Han-Modular®
175
材料(上殼/底座)
Select a value
Reset filter
強化型玻璃光纖
83
聚酰胺 (PA)
83
規格
Select a value
Reset filter
Han
®
RJ45電纜插口
4
帶金屬螺母
4
額定電流
Select a value
Reset filter
from
0.5 A
1 A
1.5 A
2 A
4 A
5 A
7.5 A
10 A
16 A
31 A
40 A
70 A
100 A
to
0.5 A
1 A
1.5 A
2 A
4 A
5 A
7.5 A
10 A
16 A
31 A
40 A
70 A
100 A
0.5 A
6
1 A
9
1.5 A
5
2 A
6
4 A
14
5 A
20
7.5 A
2
10 A
37
16 A
45
31 A
2
40 A
32
70 A
20
100 A
13
額定電壓
Select a value
Reset filter
from
16 V
32 V
50 V
160 V
250 V
400 V
500 V
690 V
830 V
1,000 V
1,500 V
2,500 V
to
16 V
32 V
50 V
160 V
250 V
400 V
500 V
690 V
830 V
1,000 V
1,500 V
2,500 V
16 V
4
32 V
18
50 V
60
160 V
2
250 V
13
400 V
14
500 V
25
690 V
13
830 V
12
1,000 V
38
1,500 V
2
2,500 V
2
針數
Select a value
Reset filter
from
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
17
20
25
27
28
36
to
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
17
20
25
27
28
36
1
5
2
47
3
20
4
19
5
10
6
12
7
2
8
62
9
2
10
2
12
15
14
2
17
2
20
10
25
2
27
4
28
2
36
2
接線方式
Select a value
Reset filter
Han-Quick Lock
®
接線
10
Push-In
10
preLink
®
IDC 絕緣置換連接
1
壓接針
137
快速接線端
4
籠式彈片接線
4
絕緣置換連接絕緣位移終端
3
螺栓接線
13
軸向螺栓接線方式
24
軸向螺栓端子/壓接針
4
導體截面積(mm²)
Select a value
Reset filter
0.08 ... 0.25 mm²
6
0.08 ... 0.52 mm²
6
0.09 ... 0.52 mm²
24
0.13 ... 0.33 mm²
6
0.13 ... 0.82 mm²
4
0.14 ... 0.5 mm²
1
0.14 ... 1.5 mm² 帶線端套管
2
0.14 ... 2.5 mm²
33
0.14 ... 4 mm²
19
0.14 ... 6 mm²
2
0.25 ... 1.5 mm²
6
0.5 ... 1.5 mm² 不含導線和套管
2
0.5 ... 2.5 mm²
10
0.5 ... 4 mm²
2
0.75 ... 2.5 mm²
8
1.5 ... 10 mm²
11
1.5 ... 16 mm²
2
1.5 ... 6 mm²
13
10 ... 25 mm²
2
10 ... 35 mm²
5
14 ... 22 mm²
5
16 ... 35 mm²
2
2.5 ... 8 mm²
4
22 ... 38 mm²
2
6 ... 10 mm²
6
6 ... 16 mm²
5
6 ... 25 mm²
10
導體截面積 (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 23 ... AWG 22
1
AWG 24 ... AWG 22
2
AWG 26 ... AWG 18
4
AWG 26 ... AWG 22
2
AWG 28 ... AWG 23
6
AWG 28 ... AWG 24
1
公母類型
Select a value
Reset filter
公頭
123
母頭
121
版本
Select a value
Reset filter
邊出線
38
頂出線
35
上殼/底座系列
Select a value
Reset filter
Han-Eco® Modular
83
模塊類別
Select a value
Reset filter
Han DD
®
模塊
13
Han E
®
保護模組
3
Han E
®
模塊
10
Han-Quintax
®
模塊
4
Han
®
100 A 模塊
13
Han
®
40 A 模塊
10
Han
®
70 A 模塊
16
Han
®
70 A 混合模塊
4
Han
®
C 模塊
16
Han
®
CC 保護模塊
4
Han
®
CD 模塊
2
Han
®
D-Sub模塊
2
Han
®
DDD 模塊
2
Han
®
EE 模塊
10
Han
®
EEE 模塊
2
Han
®
ES 模塊
4
Han
®
FireWire 模塊
2
Han
®
GigaBit 模塊
16
Han
®
HV 模塊
6
Han
®
M12 模組
4
Han
®
MegaBit 模塊
18
Han
®
Multi 模塊
5
Han
®
RJ45 模塊
5
Han
®
SC 模塊
1
Han
®
Shielded 模組
8
Han
®
USB 模塊
4
Han
®
全高密度 模組
2
Han
®
導向模組
6
Han
®
氣動模塊
5
Han
®
空模組
2
Han
®
高密度 模組
2
Han
®
高密度屏蔽模組
4
Han® Gigabit HMC 模組
8
Han® Megabit HMC 模組
10
插針模塊
2
模塊介紹
Select a value
Reset filter
2 個已橋接端子
2
2 個進線口
8
2x 4 針
20
PE 模組
2
一個進線口
8
單模塊
3
按照DIN 41 626
2
插蕊
50
用於Han E
®
壓接針
2
用於Han
®
C壓接針
2
用於螺栓接線方式
1
用於預製網線
7
空模組
2
編碼版本2
1
繼電器模組
2
轉接口
1
適用於增加的張應力
3
適配器模塊
2
原件
Select a value
Reset filter
數據連接器
4
上殼/底座介紹
Select a value
Reset filter
強化鎖扣
2
無鎖扣
1
特殊類別
1
集成電纜緊固件
38
更多插針
Select a value
Reset filter
+屏蔽
64
傳輸特性
Select a value
Reset filter
Cat. 5 D 級:到100 MHz
25
Cat. 5e D 級:到100 MHz
4
Cat. 6
A
EA 級,到500 MHz
18
Cat. 7
A
FA 級,到1,000 MHz
10
Cat. 8 II 級,到 2000 MHz
4
數據速率
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
28
10 Gbit/s
28
10 Mbit/s
33
100 Mbit/s
57
2.5 Gbit/s
28
25 Gbit/s
4
40 Gbit/s
4
5 Gbit/s
28
夾持範圍
Select a value
Reset filter
13 ... 21 mm
17
16 ... 28 mm
21
材料(插針)
Select a value
Reset filter
銅合金
48
表面(插針)
Select a value
Reset filter
鍍金
4
鍍銀
42
材料(密封件)
Select a value
Reset filter
FPM
25
NBR
35
Unfortunately, no results were found for your search query
322 products
(of 322)
1/11
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
尺寸-递减
上殼/底座類型-递减
鎖定類型-递减
防護等級符合IEC 60529-递减
出線孔-递减
Han
®
空模組
Han Modular Dummy
型号 09 14 000 9950
單模塊
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
DDD 模塊
Han Modular 17 DDD Module male
型号 09 14 017 3001
單模塊
壓接針
公頭
插針: 17
導體截面積: 0.14 ... 2.5 mm²
額定電流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
DDD 模塊
Han Modular 17 DDD Module female
型号 09 14 017 3101
單模塊
壓接針
母頭
插針: 17
導體截面積: 0.14 ... 2.5 mm²
額定電流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
70 A 模塊
Han 70A crimp module 1500V, male
型号 09 14 002 3042
單模塊
壓接針
公頭
插針: 2
導體截面積: 6 ... 25 mm²
額定電流: 70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
70 A 模塊
Han 70A crimp module 1500V, female
型号 09 14 002 3142
單模塊
壓接針
母頭
插針: 2
導體截面積: 6 ... 25 mm²
額定電流: 70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模塊
Han DD module, crimp male
型号 09 14 012 3001
單模塊
壓接針
公頭
插針: 12
導體截面積: 0.14 ... 2.5 mm²
額定電流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
GigaBit 模塊, Han® Gigabit HMC 模組, Han
®
MegaBit 模塊, Han® Megabit HMC 模組, Han
®
Shielded 模組
Han module adapter, male
型号 09 14 001 3011
單模塊
適配器模塊
公頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
GigaBit 模塊, Han® Gigabit HMC 模組, Han
®
MegaBit 模塊, Han® Megabit HMC 模組, Han
®
Shielded 模組
Han module adapter, female
型号 09 14 001 3111
單模塊
適配器模塊
母頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模塊
Han Modular 12 DD Module female
型号 09 14 012 3101
單模塊
壓接針
母頭
插針: 12
導體截面積: 0.14 ... 2.5 mm²
額定電流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模塊
Han DD module, crimp female
型号 09 14 012 3102
單模塊
壓接針
母頭
插針: 12
導體截面積: 0.14 ... 2.5 mm²
額定電流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模塊
Han DD module, crimp male
型号 09 14 012 3002
單模塊
壓接針
公頭
插針: 12
導體截面積: 0.14 ... 2.5 mm²
額定電流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
CC 保護模塊
Han 4 Mod M-c 40A
型号 09 14 004 3041
單模塊
壓接針
公頭
插針: 4
導體截面積: 1.5 ... 6 mm²
額定電流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
EE 模塊
Han 8 Mod-Male-C 16 A
型号 09 14 008 3001
單模塊
壓接針
公頭
插針: 8
導體截面積: 0.14 ... 4 mm²
額定電流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
CC 保護模塊
Han 4 Mod-F-c 40A
型号 09 14 004 3141
單模塊
壓接針
母頭
插針: 4
導體截面積: 1.5 ... 6 mm²
額定電流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
70 A 模塊
Han 70A crimp module, female
型号 09 14 002 3141
單模塊
壓接針
母頭
插針: 2
導體截面積: 6 ... 25 mm²
額定電流: 70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
70 A 模塊
Han 70A crimp module, male
型号 09 14 002 3041
單模塊
壓接針
公頭
插針: 2
導體截面積: 6 ... 25 mm²
額定電流: 70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han E
®
模塊
Han Modular 6 E Module male
型号 09 14 006 3001
單模塊
壓接針
公頭
插針: 6
導體截面積: 0.14 ... 4 mm²
額定電流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han E
®
模塊
Han Modular 6 E Module female
型号 09 14 006 3101
單模塊
壓接針
母頭
插針: 6
導體截面積: 0.14 ... 4 mm²
額定電流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
MegaBit 模塊
Han Megabit insert male, (shield-GND)
型号 09 14 008 3017
插蕊, 2x 4 針, 2 個進線口
壓接針
公頭
插針: 8 +屏蔽
導體截面積: 0.14 ... 2.5 mm²
額定電流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
MegaBit 模塊
Han Megabit insert female (shield-GND)
型号 09 14 008 3117
插蕊, 2x 4 針, 2 個進線口
壓接針
母頭
插針: 8 +屏蔽
導體截面積: 0.14 ... 2.5 mm²
額定電流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
EE 模塊
Han 8 Mod-Female-C 16 A
型号 09 14 008 3101
單模塊
壓接針
母頭
插針: 8
導體截面積: 0.14 ... 4 mm²
額定電流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
空模組
Han Modular Dummy
型号 09 14 000 9950 XL
單模塊
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
EEE 模塊
Han EEE module, crimp female
型号 09 14 020 3101
雙模組
壓接針
母頭
插針: 20
導體截面積: 0.14 ... 4 mm²
額定電流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
氣動模塊
Han-Modular 3 M/F Pneumatic
型号 09 14 003 4501
單模塊
公頭, 母頭
插針: 3
聚碳酸酯 (PC)
藍
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
EEE 模塊
Han 20 Mod-M
型号 09 14 020 3001
雙模組
壓接針
公頭
插針: 20
導體截面積: 0.14 ... 4 mm²
額定電流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
40 A 模塊
Han 40A crimp module, male
型号 09 14 002 3002
單模塊
壓接針
公頭
插針: 2
導體截面積: 1.5 ... 10 mm²
額定電流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
40 A 模塊
Han 40A crimp module, female
型号 09 14 002 3102
單模塊
壓接針
母頭
插針: 2
導體截面積: 1.5 ... 10 mm²
額定電流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han E
®
保護模組
Han 6 Mod F-C, protective
型号 09 14 006 3141
單模塊
壓接針
母頭
插針: 6
導體截面積: 0.14 ... 4 mm²
額定電流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han E
®
保護模組
Han 6 Mod M-C, protective
型号 09 14 006 3041
單模塊
壓接針
公頭
插針: 6
導體截面積: 0.14 ... 4 mm²
額定電流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模塊
Han 12Mod-M-QL
型号 09 14 012 2632
單模塊
Han-Quick Lock
®
接線
公頭
插針: 12
導體截面積: 0.25 ... 1.5 mm²
額定電流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
11
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
尺寸 - 递减
上殼/底座類型 - 递减
鎖定類型 - 递减
防護等級符合IEC 60529 - 递减
出線孔 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 322 products
比较
0
排序方式
Filters
0