myHARTING Login
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
工業用連接器 / Han
®
矩形連接器
系列
...
Han® HPR PYD
Han
®
HPR PYD 1to2
上殼Han® 24 HPR EasyCon 短化版
上殼Han® 24 HPR EasyCon 短化版
Filters
尺寸
Select a value
Reset filter
24 B
24
上殼/底座類型
Select a value
Reset filter
上殼
3
安裝保護罩
21
鎖定類型
Select a value
Reset filter
螺釘鎖扣
24
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP65
24
IP68
24
IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
24
出線孔
Select a value
Reset filter
1x M10
3
1x M32
3
1x M40
2
1x M50
5
1x M63
1
2x M40
5
2x M50
1
3x M25
2
3x M32
1
3x M40
2
4x M25
1
系列
Select a value
Reset filter
Han
®
HC Modular
1
材料(上殼/底座)
Select a value
Reset filter
壓鑄鋁
24
防腐蝕
24
額定電流
Select a value
Reset filter
from
350 A
to
350 A
350 A
1
額定電壓
Select a value
Reset filter
from
2,000 V
to
2,000 V
2,000 V
1
接線方式
Select a value
Reset filter
壓接針
1
導體截面積(mm²)
Select a value
Reset filter
25 ... 120 mm²
1
公母類型
Select a value
Reset filter
母頭
1
版本
Select a value
Reset filter
邊出線
3
上殼/底座系列
Select a value
Reset filter
Han
®
HPR EasyCon
24
標識
Select a value
Reset filter
350
1
上殼/底座介紹
Select a value
Reset filter
Short
2
低結構
2
用於上殼
21
用於表面安裝底座
21
距離 63 mm
1
附 M6 安裝孔
1
材料(密封件)
Select a value
Reset filter
NBR
21
Unfortunately, no results were found for your search query
25 products
(of 25)
1/1
新產品 - 遞增
零件號 - 遞增
零件號-遞減
Relevance
新產品
尺寸-遞減
上殼/底座類型-遞減
鎖定類型-遞減
防护等级符合 IEC 60529-遞減
出線孔-遞減
安裝保護罩
Han 24 HPR EasyCon Cover 2xM40
產品號碼 19 40 024 9913
用於表面安裝底座, 用於上殼, 距離 63 mm
尺寸: 24 B
螺釘鎖扣
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁, 防腐蝕
粉末塗層
RAL 9005(烏黑)
材料(密封件): NBR
防護等級: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
加到喜好清單
從願望清單中刪除
安裝保護罩
Han 24HPR-EasyCon Cover 2xM40-1xM32
產品號碼 19 40 024 9921
用於表面安裝底座, 用於上殼
尺寸: 24 B
螺釘鎖扣
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁, 防腐蝕
粉末塗層
RAL 9005(烏黑)
材料(密封件): NBR
防護等級: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
加到喜好清單
從願望清單中刪除
插蕊
Han HC350 crimp contact F
產品號碼 09 11 001 3101
壓接針
母頭
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 350 A
導體截面積: 25 ... 120 mm²
加到喜好清單
從願望清單中刪除
上殼
Han 24 HPR EasyCon Hood
產品號碼 09 40 024 0451
尺寸: 24 B
螺釘鎖扣
不銹鋼
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁, 防腐蝕
粉末塗層
RAL 9005(烏黑)
加到喜好清單
從願望清單中刪除
安裝保護罩
Han 24 HPR EasyCon Cover 3XM32
產品號碼 19 40 024 9903
用於表面安裝底座, 用於上殼
尺寸: 24 B
螺釘鎖扣
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁, 防腐蝕
粉末塗層
RAL 9005(烏黑)
材料(密封件): NBR
防護等級: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
加到喜好清單
從願望清單中刪除
安裝保護罩
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM40 side entry
產品號碼 19 40 024 9927
用於表面安裝底座, 用於上殼
尺寸: 24 B
螺釘鎖扣
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁, 防腐蝕
粉末塗層
RAL 9005(烏黑)
材料(密封件): NBR
防護等級: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
加到喜好清單
從願望清單中刪除
安裝保護罩
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM50
產品號碼 19 40 024 9908
用於表面安裝底座, 用於上殼
尺寸: 24 B
螺釘鎖扣
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁, 防腐蝕
粉末塗層
RAL 9005(烏黑)
材料(密封件): NBR
防護等級: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
加到喜好清單
從願望清單中刪除
上殼
Han 24HPR EasyCon Hood Short
產品號碼 09 40 024 0454
Short, 低結構
尺寸: 24 B
螺釘鎖扣
不銹鋼
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁, 防腐蝕
粉末塗層
RAL 9005(烏黑)
加到喜好清單
從願望清單中刪除
安裝保護罩
Han 24 HPR EasyCon Cover 3XM25
產品號碼 19 40 024 9901
用於表面安裝底座, 用於上殼
尺寸: 24 B
螺釘鎖扣
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁, 防腐蝕
粉末塗層
RAL 9005(烏黑)
材料(密封件): NBR
防護等級: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
加到喜好清單
從願望清單中刪除
安裝保護罩
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM50 side entry
產品號碼 19 40 024 9928
用於表面安裝底座, 用於上殼
尺寸: 24 B
螺釘鎖扣
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁, 防腐蝕
粉末塗層
RAL 9005(烏黑)
材料(密封件): NBR
防護等級: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
加到喜好清單
從願望清單中刪除
安裝保護罩
Han 24 HPR EasyCon Cover 4XM25
產品號碼 19 40 024 9902
用於表面安裝底座, 用於上殼
尺寸: 24 B
螺釘鎖扣
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁, 防腐蝕
粉末塗層
RAL 9005(烏黑)
材料(密封件): NBR
防護等級: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
加到喜好清單
從願望清單中刪除
安裝保護罩
Han 24 HPR EasyCon Cover 2xM40
產品號碼 19 40 024 9905
用於表面安裝底座, 用於上殼
尺寸: 24 B
螺釘鎖扣
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁, 防腐蝕
粉末塗層
RAL 9005(烏黑)
材料(密封件): NBR
防護等級: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
加到喜好清單
從願望清單中刪除
上殼
Han 24HPR EasyCon Hood Short
產品號碼 09 40 024 0455
Short, 低結構
尺寸: 24 B
螺釘鎖扣
不銹鋼
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁, 防腐蝕
粉末塗層
RAL 9005(烏黑)
加到喜好清單
從願望清單中刪除
安裝保護罩
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM50
產品號碼 19 40 024 9918
用於表面安裝底座, 用於上殼
尺寸: 24 B
螺釘鎖扣
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁, 防腐蝕
粉末塗層
RAL 9005(烏黑)
材料(密封件): NBR
防護等級: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
加到喜好清單
從願望清單中刪除
安裝保護罩
Han 24HPR EasyCon Cover 3xM40
產品號碼 19 40 024 9907
用於表面安裝底座, 用於上殼
尺寸: 24 B
螺釘鎖扣
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁, 防腐蝕
粉末塗層
RAL 9005(烏黑)
材料(密封件): NBR
防護等級: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
加到喜好清單
從願望清單中刪除
安裝保護罩
Han 24HPR EasyCon Cover 2xM40
產品號碼 19 40 024 9912
用於表面安裝底座, 用於上殼
尺寸: 24 B
螺釘鎖扣
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁, 防腐蝕
粉末塗層
RAL 9005(烏黑)
材料(密封件): NBR
防護等級: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
加到喜好清單
從願望清單中刪除
安裝保護罩
Han 24HPR EasyCon cover M50-M32
產品號碼 19 40 024 9920
用於表面安裝底座, 用於上殼
尺寸: 24 B
螺釘鎖扣
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁, 防腐蝕
粉末塗層
RAL 9005(烏黑)
材料(密封件): NBR
防護等級: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
加到喜好清單
從願望清單中刪除
安裝保護罩
Han 24HPR-EasyCon-cover 2xM40-1xM10
產品號碼 19 40 024 9937
用於表面安裝底座, 用於上殼
尺寸: 24 B
螺釘鎖扣
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁, 防腐蝕
粉末塗層
RAL 9005(烏黑)
材料(密封件): NBR
防護等級: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
加到喜好清單
從願望清單中刪除
安裝保護罩
Han 24HPR-EasyCon-Cover 1xM40-1xM10
產品號碼 19 40 024 9938
用於表面安裝底座, 用於上殼
尺寸: 24 B
螺釘鎖扣
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁, 防腐蝕
粉末塗層
RAL 9005(烏黑)
材料(密封件): NBR
防護等級: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
加到喜好清單
從願望清單中刪除
安裝保護罩
Han 24HPR EasyCon Cover 2xM50
產品號碼 19 40 024 9919
用於表面安裝底座, 用於上殼
尺寸: 24 B
螺釘鎖扣
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁, 防腐蝕
粉末塗層
RAL 9005(烏黑)
材料(密封件): NBR
防護等級: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
加到喜好清單
從願望清單中刪除
安裝保護罩
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM50 side entry
產品號碼 19 40 024 9929
用於表面安裝底座, 用於上殼, 附 M6 安裝孔
尺寸: 24 B
螺釘鎖扣
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁, 防腐蝕
粉末塗層
RAL 9005(烏黑)
材料(密封件): NBR
防護等級: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
加到喜好清單
從願望清單中刪除
安裝保護罩
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM63
產品號碼 19 40 024 9909
用於表面安裝底座, 用於上殼
尺寸: 24 B
螺釘鎖扣
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁, 防腐蝕
粉末塗層
RAL 9005(烏黑)
材料(密封件): NBR
防護等級: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
加到喜好清單
從願望清單中刪除
安裝保護罩
Han 24HPR EasyCon Cover 3xM40
產品號碼 19 40 024 9906
用於表面安裝底座, 用於上殼
尺寸: 24 B
螺釘鎖扣
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁, 防腐蝕
粉末塗層
RAL 9005(烏黑)
材料(密封件): NBR
防護等級: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
加到喜好清單
從願望清單中刪除
安裝保護罩
Han 24HPR EasyCon cover without entry
產品號碼 09 40 024 9908
用於表面安裝底座, 用於上殼
尺寸: 24 B
螺釘鎖扣
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁, 防腐蝕
粉末塗層
RAL 9005(烏黑)
材料(密封件): NBR
防護等級: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
加到喜好清單
從願望清單中刪除
安裝保護罩
Han 24HPR EasyCon cover 3xM25-M32-M10
產品號碼 19 40 024 9934
用於表面安裝底座, 用於上殼
尺寸: 24 B
螺釘鎖扣
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁, 防腐蝕
粉末塗層
RAL 9005(烏黑)
材料(密封件): NBR
防護等級: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
加到喜好清單
從願望清單中刪除
訊息
當添加到購物車時發生錯誤。
排序方式
零件號 - 遞增
零件號 - 遞減
Relevance
新產品
尺寸 - 遞減
上殼/底座類型 - 遞減
鎖定類型 - 遞減
防护等级符合 IEC 60529 - 遞減
出線孔 - 遞減
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 25 products
比較
0
排序方式
Filters
0