Han-Modular® Flexbox
Filters
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • Base montaje tipo pasamuros
      1
    • Capota
      2
    • Capota portante
      2
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP54
      5
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 3x
      1
    • 4x
      1
  • 材料 (上壳/底座)
    Select a value Reset filter
    • Poliamida (PA)
      5
    • Reforzado con fibra de vidrio
      5
  • 版本
    Select a value Reset filter
    • Entrada superior
      2
  • 上壳/底座系列
    Select a value Reset filter
    • Han-Modular® Flexbox
      5
5 products (of 5)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0