Filters
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • Modular Compact
      14
    • Modular ECO
      9
    • Modular Twin
      9
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • Bærestikhus
      6
    • Kabel til kabelhus
      3
    • Panelgennemføring hus
      1
    • Stikhus
      17
    • Vinklet hus
      2
    • panelmonteret hus
      7
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • Enkelt låsebøjle
      21
    • Skruelåsning
      1
    • Snap-in-låse
      9
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      3
    • IP54
      5
    • IP65
      15
    • IP65 låst tilstand
      13
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x
      3
    • 1x Integreret
      4
    • 1x M20
      1
    • 1x M25
      7
    • 1x M32
      4
    • 3x
      1
    • 4x
      1
  • 材料 (上壳/底座)
    Select a value Reset filter
    • Forstærket med glasfiber
      5
    • Polyamid (PA)
      5
    • Polycarbonat (PC)
      9
    • Trykstøbt aluminium
      6
    • Trykstøbt zink
      16
37 products (of 37)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0