登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
...
Han-Modular® 模块化连接器
Module
电源 16 ... 300 A
电源 16 ... 300 A
Filters
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20 拔出状态
1
系列
Select a value
Reset filter
Han-Modular
®
142
额定电压
Select a value
Reset filter
from
400 V
500 V
690 V
800 V
830 V
1,000 V
1,500 V
2,500 V
to
400 V
500 V
690 V
800 V
830 V
1,000 V
1,500 V
2,500 V
400 V
26
500 V
19
690 V
13
800 V
2
830 V
12
1,000 V
52
1,500 V
2
2,500 V
2
额定电流
Select a value
Reset filter
from
16 A
31 A
40 A
70 A
100 A
200 A
300 A
to
16 A
31 A
40 A
70 A
100 A
200 A
300 A
16 A
49
31 A
2
40 A
32
70 A
20
100 A
13
200 A
14
300 A
4
针数
Select a value
Reset filter
from
1
2
3
4
5
6
7
8
20
to
1
2
3
4
5
6
7
8
20
1
31
2
44
3
18
4
8
5
10
6
13
7
2
8
10
20
2
接线方式
Select a value
Reset filter
Han-Quick Lock
®
接线
6
M8 螺栓接线
2
Push-In
14
压接针
72
笼式弹片接线
4
螺栓接线
4
轴向螺栓接线方式
38
轴向螺栓端子/压接针
4
导体截面积
Select a value
Reset filter
0.14 ... 2.5 mm²
4
0.14 ... 4 mm²
25
0.14 ... 6 mm²
2
0.25 ... 1.5 mm²
2
0.5 ... 2.5 mm²
16
0.5 ... 4 mm²
2
1.5 ... 10 mm²
11
1.5 ... 6 mm²
13
10 ... 25 mm²
2
10 ... 35 mm²
5
14 ... 22 mm²
5
16 ... 35 mm²
2
16 ... 70 mm²
2
2.5 ... 8 mm²
4
22 ... 38 mm²
2
25 ... 40 mm²
4
25 ... 70 mm²
4
40 ... 70 mm²
4
6 ... 10 mm²
6
6 ... 16 mm²
5
6 ... 25 mm²
10
70 ... 120 mm²
2
95 mm²
2
95 ... 120 mm²
2
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
72
母头
68
模块类別
Select a value
Reset filter
Han E
®
保护模块
3
Han E
®
模块
10
Han
®
300 A 模块,用于铜排
2
Han
®
70 A 混合模块
4
Han
®
CC 保护模块
4
Han
®
Domino EE Cube
4
Han
®
Domino Multiplier
6
Han
®
EEE 模块
2
Han
®
Shielded 电源模块
2
Han
®
导向模块
6
Han
®
CD 模块
2
Han
®
100 A 模块
13
Han
®
200 A PE 模块
4
Han
®
200 A 模块
14
Han
®
300 A PE 模块
2
Han
®
300 A 模块
2
Han
®
40 A 模块
10
Han
®
70 A 模块
16
Han
®
C 模块
16
Han
®
EE 模块
10
Han
®
ES 模块
4
Han
®
HV 模块
6
模块介绍
Select a value
Reset filter
2 个已桥接端子
2
PE 模块
2
大凸片
5
小标签
5
带保护端盖
2
带屏蔽板
2
用于Han E
®
压接针
2
用于Han
®
C压接针
2
空模块
2
继电器模块
2
编码版本 2
1
适用于增加的张应力
3
材料(插针)
Select a value
Reset filter
铜合金
46
表面(插针)
Select a value
Reset filter
镀金
2
镀银
44
Unfortunately, no results were found for your search query
142 products
(of 142)
1/5
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
防护等级符合 IEC 60529-递减
系列-递减
额定电压-递减
额定电流-递减
针数-递减
Han
®
70 A 模块
Han 70A crimp module 1500V, male
型号 09 14 002 3042
单模块
压接针
公头
插针: 2
导体截面积: 6 ... 25 mm²
额定电流: 70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
70 A 模块
Han 70A crimp module 1500V, female
型号 09 14 002 3142
单模块
压接针
母头
插针: 2
导体截面积: 6 ... 25 mm²
额定电流: 70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
CC 保护模块
Han CC Protected module, crimp male
型号 09 14 004 3041
单模块
压接针
公头
插针: 4
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
EE 模块
Han 8 Mod-Male-C 16 A
型号 09 14 008 3001
单模块
压接针
公头
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
CC 保护模块
Han CC Protected module, crimp female
型号 09 14 004 3141
单模块
压接针
母头
插针: 4
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
70 A 模块
Han 70A crimp module, female
型号 09 14 002 3141
单模块
压接针
母头
插针: 2
导体截面积: 6 ... 25 mm²
额定电流: 70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
70 A 模块
Han 70A crimp module, male
型号 09 14 002 3041
单模块
压接针
公头
插针: 2
导体截面积: 6 ... 25 mm²
额定电流: 70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han E
®
模块
CRIMP TERMINAL MALE INSERT
型号 09 14 006 3001
单模块
压接针
公头
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han E
®
模块
CRIMP TERMINAL FEMALE INSERT
型号 09 14 006 3101
单模块
压接针
母头
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
EE 模块
Han 8 MOD-FEMALE-C 16A
型号 09 14 008 3101
单模块
压接针
母头
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
EEE 模块
Han EEE module, crimp female
型号 09 14 020 3101
双模块
压接针
母头
插针: 20
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
EEE 模块
Han EEE module, crimp male
型号 09 14 020 3001
双模块
压接针
公头
插针: 20
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
40 A 模块
Han 40A crimp module, male
型号 09 14 002 3002
单模块
压接针
公头
插针: 2
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
40 A 模块
Han 40A crimp module, female
型号 09 14 002 3102
单模块
压接针
母头
插针: 2
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han E
®
保护模块
Han 6 Mod F-C, protective
型号 09 14 006 3141
单模块
压接针
母头
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han E
®
保护模块
Han 6 Mod M-C, protective
型号 09 14 006 3041
单模块
压接针
公头
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
C 模块
Han MODULAR 3 C MODULE MALE 40A
型号 09 14 003 3001
单模块
压接针
公头
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
CD 模块
Han CD module crimp female
型号 09 14 007 3101
单模块
压接针
母头
插针: 7
导体截面积: 0.14 ... 6 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
C 模块
Han MODULAR 3 C MODULE FEMALE 40A
型号 09 14 003 3101
单模块
压接针
母头
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
C 模块
Han C module, crimp female (two part)
型号 09 14 003 3103
单模块
适用于增加的张应力
压接针
母头
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
70 A 模块
Han 70A axial module, female 6-16 mm²
型号 09 14 002 2741
单模块
轴向螺栓接线方式
母头
插针: 2
导体截面积: 6 ... 16 mm²
额定电流: 70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
ES 模块
Han 5 MOD-MALE-ES 16A
型号 09 14 005 2616
单模块
笼式弹片接线
公头
插针: 5
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
C 模块
Han C module, crimp male (two part)
型号 09 14 003 3003
单模块
适用于增加的张应力
压接针
公头
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
100 A 模块
Han 100A crimp module, male
型号 09 14 002 3051
双模块
压接针
公头
插针: 2
导体截面积: 10 ... 35 mm²
额定电流: 100 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
C 模块
Han MODULAR 3 C MODULE MALE 40A
型号 09 14 003 3002
单模块
压接针
公头
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
C 模块
Han 3 Mod-F-s 40A
型号 09 14 003 2701
单模块
轴向螺栓接线方式
母头
插针: 3
导体截面积: 2.5 ... 8 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
C 模块
Han 3 Mod-M-s 40A
型号 09 14 003 2601
单模块
轴向螺栓接线方式
公头
插针: 3
导体截面积: 2.5 ... 8 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
ES 模块
Han 5 MOD F-ES 16A
型号 09 14 005 2716
单模块
笼式弹片接线
母头
插针: 5
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
CD 模块
Han CD module crimp male
型号 09 14 007 3001
单模块
压接针
公头
插针: 7
导体截面积: 0.14 ... 6 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
C 模块
Han MODULAR 3 C MODULE FEMALE 40A
型号 09 14 003 3102
单模块
压接针
母头
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
5
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
防护等级符合 IEC 60529 - 递减
系列 - 递减
额定电压 - 递减
额定电流 - 递减
针数 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 142 products
比较
0
排序方式
Filters
0