登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
系列
Han-Modular® 模块化连接器
模块
模块
子类别
最高 10 A 的信号
电源 16 A ... 400 A
数据传输
光纤模块
同轴电缆模块
气动模块
其它模块
最高 10 A 的信号
电源 16 A ... 400 A
数据传输
光纤模块
同轴电缆模块
气动模块
其它模块
Filters
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20
4
IP20 拔出状态
1
IP20 插拔时 (1500 V DC; 1000 V AC)
2
IP30
2
IP30 插配状态
1
系列
Select a value
Reset filter
Han-Eco® Modular
2
Han-Modular®
303
Han-Quintax
®
2
Han-Quintax
®
高密度
2
Han
®
D Coax
2
Han
®
E Coax
2
RJ45
1
规格
Select a value
Reset filter
C型
1
Han
®
RJ45电缆插口
4
RJ 工业l RJ45 Gigalink连接器套
1
RJ 工业l RJ45 连接器套
3
USB 3.0
1
带金属螺母
4
用于Han
®
RJ45模块
2
额定电流
Select a value
Reset filter
from
0.5 A
1 A
1.5 A
2 A
4 A
5 A
7.5 A
10 A
16 A
31 A
40 A
70 A
100 A
200 A
300 A
400 A
to
0.5 A
1 A
1.5 A
2 A
4 A
5 A
7.5 A
10 A
16 A
31 A
40 A
70 A
100 A
200 A
300 A
400 A
0.5 A
6
1 A
16
1.5 A
5
2 A
6
4 A
20
5 A
25
7.5 A
2
10 A
49
16 A
55
31 A
2
40 A
42
70 A
18
100 A
13
200 A
14
300 A
4
400 A
2
额定电压
Select a value
Reset filter
from
16 V
20 V
32 V
50 V
150 V
160 V
250 V
400 V
500 V
690 V
800 V
830 V
1,000 V
1,500 V
2,500 V
to
16 V
20 V
32 V
50 V
150 V
160 V
250 V
400 V
500 V
690 V
800 V
830 V
1,000 V
1,500 V
2,500 V
16 V
4
20 V
2
32 V
24
50 V
76
150 V
2
160 V
2
250 V
17
400 V
32
500 V
29
690 V
13
800 V
2
830 V
12
1,000 V
52
1,500 V
2
2,500 V
2
针数
Select a value
Reset filter
from
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
16
17
20
24
25
27
36
42
to
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
16
17
20
24
25
27
36
42
1
61
2
53
3
22
4
36
5
12
6
21
7
6
8
72
9
3
12
15
16
4
17
2
20
8
24
2
25
2
27
8
36
2
42
2
接线方式
Select a value
Reset filter
Han-Quick Lock
®
接线
10
M8 螺栓接线
2
Push-In
26
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
1
刺破接线
1
压接针
183
快速接线端
4
笼式弹片接线
5
绝缘置换连接绝缘位移终端
10
螺栓接线
8
轴向螺栓接线方式
44
轴向螺栓端子/压接针
4
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.08 ... 0.25 mm²
6
0.08 ... 0.52 mm²
9
0.09 ... 0.52 mm²
30
0.13 ... 0.33 mm²
6
0.13 ... 0.82 mm²
4
0.14 ... 0.5 mm²
1
0.14 ... 1.5 mm² 带线端套管
2
0.14 ... 2.5 mm²
45
0.14 ... 4 mm²
27
0.14 ... 6 mm²
2
0.25 ... 1.5 mm²
8
0.5 ... 1.5 mm² 不带导线和套管
2
0.5 ... 2.5 mm²
16
0.5 ... 4 mm²
2
1.5 ... 10 mm²
13
1.5 ... 16 mm²
2
1.5 ... 6 mm²
21
10 mm²
2
10 ... 25 mm²
4
10 ... 35 mm²
5
14 ... 22 mm²
5
16 mm²
2
16 ... 35 mm²
4
16 ... 70 mm²
2
2.5 ... 8 mm²
4
22 ... 38 mm²
4
25 mm²
2
25 ... 40 mm²
4
25 ... 70 mm²
4
35 mm²
2
40 ... 70 mm²
4
6 ... 10 mm²
6
6 ... 16 mm²
5
6 ... 25 mm²
8
70 ... 120 mm²
2
95 mm²
2
95 ... 120 mm²
2
95 ... 185 mm²
2
导体截面积 (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 23 ... AWG 22
1
AWG 24 ... AWG 16
2
AWG 24 ... AWG 22
6
AWG 26
1
AWG 26 ... AWG 14
2
AWG 26 ... AWG 18
4
AWG 26 ... AWG 22
2
AWG 27/1 ... AWG 22/1 实心
3
AWG 27/7 ... AWG 22/7 绞线
3
AWG 28 ... AWG 23
6
AWG 28 ... AWG 24
2
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
191
母头
179
标识
Select a value
Reset filter
Han-Smart®
7
模块类別
Select a value
Reset filter
Han DD
®
模块
15
Han DD
®
Quad 模块
2
Han E
®
保护模块
3
Han E
®
模块
10
Han-Elisa
®
模块
1
Han-Quintax
®
模块
4
Han-Smart
®
浪涌防护模块
2
Han
®
300 A 模块,用于铜排
2
Han
®
70 A 混合模块
4
Han
®
CC 保护模块
4
Han
®
Carrier Cube
8
Han
®
D-Sub模块
3
Han
®
Domino CC Cube
8
Han
®
Domino DD Cube
4
Han
®
Domino Dummy Cube
2
Han
®
Domino EE Cube
8
Han
®
Domino High Density Cube
4
Han
®
Domino M12 Cube
8
Han
®
Domino Multiplier
6
Han
®
Domino RJ45 Cube
8
Han
®
Domino USB-C Cube
4
Han
®
EEE 模块
2
Han
®
Gigabit HMC 模块
8
Han
®
M12 模块
4
Han
®
Megabit HMC 模块
10
Han
®
PE 模块
14
Han
®
RJ45 模块
7
Han
®
Shielded 模块
8
Han
®
Shielded 电源模块
2
Han
®
USB 模块
4
Han
®
导向模块
6
Han
®
屏蔽模块基础升级版
2
Han
®
屏蔽模块基础版
2
Han
®
高密度 模块
2
Han
®
高密度屏蔽模块
4
Han
®
CD 模块
2
Han
®
GigaBit 模块
16
Han
®
MegaBit 模块
18
Han
®
空模块
2
Han
®
100 A 模块
13
Han
®
200 A PE 模块
4
Han
®
200 A 模块
14
Han
®
300 A PE 模块
2
Han
®
300 A 模块
2
Han
®
40 A 模块
10
Han
®
400 A 模块
2
Han
®
70 A 模块
14
Han
®
C 模块
18
Han
®
DDD 模块
2
Han
®
EE 模块
10
Han
®
ES 模块
4
Han
®
FireWire 模块
2
Han
®
HV 模块
6
Han
®
LC 模块
2
Han
®
Multi 模块
5
Han
®
SC 模块
4
Han
®
气动模块
5
ID CAN
2
ID Profinet
2
Switch US4
1
插针模块
2
适配器模块
4
模块介绍
Select a value
Reset filter
2 个进线口
8
2x 4 针
20
HARTING ix Industrial
®
(Typ A) 数据接口。
1
PE 模块
2
一个进线口
8
共同参考电位
2
单模块
3
四个通道
2
大凸片
30
存储模块/CPU
2
小标签
30
带 180° 屏蔽元件
2
带 360° 屏蔽元件
2
带保护端盖
2
带屏蔽板
2
带金属套管
1
带陶瓷套管
1
按照DIN 41 626
2
插芯
50
用于Han E
®
压接针
2
用于Han
®
C压接针
2
用于螺栓接线方式
1
用于预制网线
16
电源供应
1
短版
4
空模块
2
继电器模块
2
网络模块
1
转接口
5
适用于D-Sub 1(9 针)
4
适用于增加的张应力
5
适配器
6
适配器模块
2
长版
4
原件
Select a value
Reset filter
数据连接器
10
插针端子介绍
Select a value
Reset filter
用于Han D
®
压接针
4
用于Han E
®
压接针
2
用于Han
®
D-Sub压接针
2
更多插针
Select a value
Reset filter
+屏蔽
76
传输特性
Select a value
Reset filter
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
31
Cat. 5e D 级:到 100 MHz
4
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
2
Cat. 6 E
A
级,到 500 MHz
1
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
21
Cat. 7
A
F
A
级,到 1,000 MHz
10
Cat. 8 II 级,到 2000 MHz
4
数据速率
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
36
10 Gbit/s
34
10 Mbit/s
45
100 Mbit/s
69
2.5 Gbit/s
35
25 Gbit/s
4
40 Gbit/s
4
5 Gbit/s
34
材料(插针)
Select a value
Reset filter
铜合金
68
表面(插针)
Select a value
Reset filter
镀金
6
镀银
60
连接方式
Select a value
Reset filter
C型插座-C型插座
2
Unfortunately, no results were found for your search query
373 products
(of 373)
1/13
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
防护等级符合 IEC 60529-递减
系列-递减
规格-递减
额定电流-递减
额定电压-递减
Han
®
空模块
Han-Modular Dummy Module
型号 09 14 000 9950
单模块
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
DDD 模块
Han Modular 17 DDD Module male
型号 09 14 017 3001
单模块
压接针
公头
插针: 17
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
Quad 模块
Han DD Quad module male
型号 09 14 042 3001
双模块
压接针
公头
插针: 42
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
DDD 模块
Han Modular 17 DDD Module female
型号 09 14 017 3101
单模块
压接针
母头
插针: 17
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
Quad 模块
Han DD Quad module female
型号 09 14 042 3101
双模块
压接针
母头
插针: 42
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
Domino RJ45 Cube
Han Domino RJ45 cube, gender changer F.2
型号 09 14 945 2101
Domino 模块
转接口, 用于预制网线, 大凸片
母头
插针: 8
额定电流: 1 A
聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
Domino RJ45 Cube
Han Domino RJ45 cube, gender changer F.1
型号 09 14 945 1101
Domino 模块
转接口, 用于预制网线, 小标签
母头
插针: 8
额定电流: 1 A
聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
Domino RJ45 Cube
Han Domino RJ45 cube for patch cable M.1
型号 09 14 945 1001
Domino 模块
适配器, 用于预制网线, 小标签
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
Domino RJ45 Cube
Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.1
型号 09 14 945 1002
Domino 模块
小标签
绝缘置换连接绝缘位移终端
公头
插针: 8
额定电流: 1 A
聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
Domino RJ45 Cube
Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.2
型号 09 14 945 2002
Domino 模块
大凸片
绝缘置换连接绝缘位移终端
公头
插针: 8
额定电流: 1 A
聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
Domino RJ45 Cube
Han Domino RJ45 cube, patch cable M2
型号 09 14 945 2001
Domino 模块
适配器, 用于预制网线, 大凸片
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
70 A 模块
Han 70A crimp module 1500V, male
型号 09 14 002 3042
单模块
压接针
公头
插针: 2
导体截面积: 6 ... 25 mm²
额定电流: 70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
70 A 模块
Han 70A crimp module 1500V, female
型号 09 14 002 3142
单模块
压接针
母头
插针: 2
导体截面积: 6 ... 25 mm²
额定电流: 70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
Domino RJ45 Cube
Han Domino RJ45 cube, IDC cat5 M.1
型号 09 14 945 1003
Domino 模块
小标签
绝缘置换连接绝缘位移终端
公头
插针: 4
额定电流: 1 A
聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
Domino RJ45 Cube
Han Domino RJ45 cube, IDC cat5 M.2
型号 09 14 945 2003
Domino 模块
大凸片
绝缘置换连接绝缘位移终端
公头
插针: 4
额定电流: 1 A
聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
Han DD module, crimp male
型号 09 14 012 3001
单模块
压接针
公头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
GigaBit 模块, Han
®
Gigabit HMC 模块, Han
®
MegaBit 模块, Han
®
Megabit HMC 模块, Han
®
Shielded 模块
Han module adapter, male
型号 09 14 001 3011
单模块
适配器模块
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
GigaBit 模块, Han
®
Gigabit HMC 模块, Han
®
MegaBit 模块, Han
®
Megabit HMC 模块, Han
®
Shielded 模块
Han module adapter, female
型号 09 14 001 3111
单模块
适配器模块
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
CRIMP TERMINAL FEMALE INSERT
型号 09 14 012 3101
单模块
压接针
母头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
Han DD module, crimp female
型号 09 14 012 3102
单模块
压接针
母头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
Han DD module, crimp male
型号 09 14 012 3002
单模块
压接针
公头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
CC 保护模块
Han CC Protected module, crimp male
型号 09 14 004 3041
单模块
压接针
公头
插针: 4
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
EE 模块
Han 8 Mod-Male-C 16 A
型号 09 14 008 3001
单模块
压接针
公头
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
CC 保护模块
Han CC Protected module, crimp female
型号 09 14 004 3141
单模块
压接针
母头
插针: 4
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
70 A 模块
Han 70A crimp module, female
型号 09 14 002 3141
单模块
压接针
母头
插针: 2
导体截面积: 6 ... 25 mm²
额定电流: 70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
70 A 模块
Han 70A crimp module, male
型号 09 14 002 3041
单模块
压接针
公头
插针: 2
导体截面积: 6 ... 25 mm²
额定电流: 70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han E
®
模块
CRIMP TERMINAL MALE INSERT
型号 09 14 006 3001
单模块
压接针
公头
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han E
®
模块
CRIMP TERMINAL FEMALE INSERT
型号 09 14 006 3101
单模块
压接针
母头
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
MegaBit 模块
Han Megabit insert male, (shield-GND)
型号 09 14 008 3017
插芯, 2x 4 针, 2 个进线口
压接针
公头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
MegaBit 模块
Han Megabit insert female (shield-GND)
型号 09 14 008 3117
插芯, 2x 4 针, 2 个进线口
压接针
母头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
13
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
防护等级符合 IEC 60529 - 递减
系列 - 递减
规格 - 递减
额定电流 - 递减
额定电压 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 373 products
比较
0
排序方式
Filters
0