登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
...
Han® S
Han
®
S 200
附件
附件
Filters
尺寸
Select a value
Reset filter
10 A
1
10 B
5
16 A
1
16 B
5
24 B
5
3 A
4
6 B
4
Han-Compact®
2
锁定类型
Select a value
Reset filter
单锁扣
18
双锁扣
4
系列
Select a value
Reset filter
Han® ORV3 power
1
Han® S
23
上壳/底座系列
Select a value
Reset filter
Han-Eco® A
2
Han-Eco® B
5
Han-Eco® Modular
2
Han-Modular
®
Compact
1
标识
Select a value
Reset filter
Han
®
S 120
8
Han
®
S 200
15
附件种类
Select a value
Reset filter
固定螺栓
8
扳手适配器
4
插座
1
橡胶套
16
锁扣
24
附件介绍
Select a value
Reset filter
15 - 17 mm
1
17 - 18.5 mm
1
18.5 - 20 mm
1
Han
®
Q 8/0
2
Han® 3 A
2
M3
1
备件
1
带密封
1
用于Han-
Yellock
®
10
1
订货号09 00 000 5603
1
材料(附件)
Select a value
Reset filter
不锈钢
2
热塑性塑料
10
聚酰胺 (PA)
14
金属
4
颜色(附件)
Select a value
Reset filter
RAL 1028(浅橙黄)
2
RAL 3001(信号红)
2
RAL 5015(天蓝)
1
RAL 7032(卵石灰)
1
RAL 9005(乌黑)
2
灰色
1
黑色
15
尺寸
Select a value
Reset filter
M3
4
M4
1
ST 2.9x9.5 F-H
1
Unfortunately, no results were found for your search query
53 products
(of 53)
1/2
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
尺寸-递减
锁定类型-递减
系列-递减
上壳/底座系列-递减
标识-递减
扳手适配器
Han® ORV3 wrench adapter 15-17
型号 09 99 000 1017
15 - 17 mm
金属
添加到心愿单
从愿望清单中删除
扳手适配器
Han® ORV3 wrench adapter 17-18,5
型号 09 99 000 1018
17 - 18.5 mm
金属
添加到心愿单
从愿望清单中删除
扳手适配器
Han® ORV3 wrench adapter 18,5-20
型号 09 99 000 1019
18.5 - 20 mm
金属
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han® S 120 SL UP
型号 09 93 000 9960
单锁扣
聚酰胺 (PA)
RAL 1028(浅橙黄)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han® S 120 SL black
型号 09 93 000 9962
单锁扣
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han® S 120 SL red
型号 09 93 000 9963
单锁扣
聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han® S 120 SL blue
型号 09 93 000 9964
单锁扣
聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
橡胶套
Han® S 120 rubber sleeve 5.5 – 7.0 mm
型号 09 93 000 8220
白
添加到心愿单
从愿望清单中删除
橡胶套
Han® S 120 rubber sleeve 6.8 – 8.8 mm
型号 09 93 000 8221
白
添加到心愿单
从愿望清单中删除
橡胶套
Han® S 120 rubber sleeve 8.6 – 10.6 mm
型号 09 93 000 8222
白
添加到心愿单
从愿望清单中删除
橡胶套
Han® S 120 rubber sleeve 10.5 – 12.5 mm
型号 09 93 000 8223
白
添加到心愿单
从愿望清单中删除
橡胶套
Han® S 200 rubber sleeve 6.4 – 7.9 mm
型号 09 93 000 7221
白
添加到心愿单
从愿望清单中删除
橡胶套
Han® S 200 rubber sleeve 6.4 – 7.9 mm
型号 09 93 000 7221 XL
白
添加到心愿单
从愿望清单中删除
橡胶套
Han® S 200 rubber sleeve 7.7 – 9.2 mm
型号 09 93 000 7222
白
添加到心愿单
从愿望清单中删除
橡胶套
Han® S 200 rubber sleeve 7.7 – 9.2 mm
型号 09 93 000 7222 XL
白
添加到心愿单
从愿望清单中删除
橡胶套
Han® S 200 rubber sleeve 9.0 – 10.5 mm
型号 09 93 000 7223
白
添加到心愿单
从愿望清单中删除
橡胶套
Han® S 200 rubber sleeve 9.0 – 10.5 mm
型号 09 93 000 7223 XL
白
添加到心愿单
从愿望清单中删除
橡胶套
Han® S 200 rubber sleeve 10.3 – 11.8 mm
型号 09 93 000 7224
白
添加到心愿单
从愿望清单中删除
橡胶套
Han® S 200 rubber sleeve 10.3 – 11.8 mm
型号 09 93 000 7224 XL
白
添加到心愿单
从愿望清单中删除
橡胶套
Han® S 200 rubber sleeve 11.6 – 13.1 mm
型号 09 93 000 7225
白
添加到心愿单
从愿望清单中删除
橡胶套
Han® S 200 rubber sleeve 11.6 – 13.1 mm
型号 09 93 000 7225 XL
白
添加到心愿单
从愿望清单中删除
橡胶套
Han® S 200 rubber sleeve 12.9 – 14.6 mm
型号 09 93 000 7226
白
添加到心愿单
从愿望清单中删除
橡胶套
Han® S 200 rubber sleeve 12.9 – 14.6 mm
型号 09 93 000 7226 XL
白
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插座
Han® S socket hex ¼” AF9
型号 09 93 000 9952
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han® S-SL UP
型号 09 93 000 9940
单锁扣
聚酰胺 (PA)
RAL 1028(浅橙黄)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han® S-SL black
型号 09 93 000 9942
单锁扣
热塑性塑料
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han® S-SL red
型号 09 93 000 9943
单锁扣
热塑性塑料
RAL 3001(信号红)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
固定螺栓
Han® S fixing screws M3x6 ISO 7380-2
型号 09 93 000 9950
添加到心愿单
从愿望清单中删除
扳手适配器
Han® S wrench adapter AF23
型号 09 93 000 9951
金属
添加到心愿单
从愿望清单中删除
固定螺栓
Screw M3 with Nylite for Han Yellock 10
型号 11 20 003 9903
M3, 用于Han-
Yellock
®
10
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
尺寸 - 递减
锁定类型 - 递减
系列 - 递减
上壳/底座系列 - 递减
标识 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 53 products
比较
0
排序方式
Filters
0