Han-Smart® 智能连接器
Filters
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      4
    • IP30
      2
    • IP30 condition de couplage
      1
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Han-Modular®
      8
  • 针数
    Select a value Reset filter
    • 5
      2
    • 6
      1
    • 7
      4
  • 接线方式
    Select a value Reset filter
    • Push-In
      2
    • Raccordement à lame de pression
      1
  • 导体截面积
    Select a value Reset filter
    • 0,25 ... 1,5 mm²
      2
  • 导体截面积 [AWG]
    Select a value Reset filter
    • AWG 24 ... AWG 16
      2
8 products (of 8)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0