myHARTING Login
Configuradores
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
Download / pedir catálogos
Descarregar o ePLAN de Dados de Produto
Descarregar dados de produto Zuken E3series
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
eShop
Conectores industriais / Han
®
...
Conectores retangulares
Série
Han-Snap®
Han-Snap®
Sub-categorias
Base em concha
Montagem do inserto
Peças de engate
Peças de montagem do painel
Acessórios
Base em concha
Montagem do inserto
Peças de engate
Peças de montagem do painel
Acessórios
Filters
Tamanho
Select a value
Reset filter
10 B
1
16 B
1
24 B
1
6 B
1
Tipo de carcaça/base
Select a value
Reset filter
Base em concha
4
Tipo de trava
Select a value
Reset filter
Travas de encaixe
4
Grau de proteção conforme IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20
3
Série
Select a value
Reset filter
Han-Snap®
12
Material (carcaça/base)
Select a value
Reset filter
Policarbonato (PC)
4
Gênero
Select a value
Reset filter
Fêmea
3
Macho
3
Versão
Select a value
Reset filter
Entrada superior/lateral
4
Linhas de carcaças/bases
Select a value
Reset filter
Han-Snap®
4
Tipo de acessório
Select a value
Reset filter
Adaptador
1
Codificação
6
Montagem do inserto
5
Peças de engate
3
Peças de montagem do painel
2
Descrição do acessório
Select a value
Reset filter
Com alívio de tensão
2
Com elemento suporte
2
Com pinos-guias/buchas
4
Oscilando
2
Somente para trocar montagens de insertos
2
Tipo 6/10
1
Tipo 6/24
1
e peças de montagem do painel
1
para aplicação "inserto com adaptador parafusado" com/sem moldura para segurar
2
para aplicação "inserto em carcaça/base"
2
para insertos padrão
1
para quadros articulados Han-Modular
®
1
Material (acessórios)
Select a value
Reset filter
Policarbonato (PC)
10
Zinco fundido
1
Cor (acessórios)
Select a value
Reset filter
RAL 7032 (cinza-seixo)
10
Adaptador para
Select a value
Reset filter
Han A
®
1
Unfortunately, no results were found for your search query
21 products
(of 21)
1/1
New products - Ascending
Part Number - Ascending
Part Number-Descending
Relevance
New products
Tamanho-Descending
Tipo de carcaça/base-Descending
Tipo de trava-Descending
Grau de proteção conforme IEC 60529-Descending
Série-Descending
Base em concha
Han Snap Shell Housing Size 24B
09 33 024 0401
Tamanho: 24 B
Travas de encaixe
Entrada superior/lateral
Material (carcaça/base): Policarbonato (PC)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Base em concha
Han Snap Plastic Housing Size 6
09 33 006 0401
Tamanho: 6 B
Travas de encaixe
Entrada superior/lateral
Material (carcaça/base): Policarbonato (PC)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Base em concha
Han Snap Plastic Housing Size 16B
09 33 016 0401
Tamanho: 16 B
Travas de encaixe
Entrada superior/lateral
Material (carcaça/base): Policarbonato (PC)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Base em concha
Han Snap Plastic Housing Size 10B
09 33 010 0401
Tamanho: 10 B
Travas de encaixe
Entrada superior/lateral
Material (carcaça/base): Policarbonato (PC)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Peças de engate
Han-Snap Latching Parts w/o StrainRelief
09 33 000 9987
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (cinza-seixo)
2 fixadores
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Peças de engate
Han-Snap Latching parts w. strain relief
09 33 000 9991
Com alívio de tensão
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (cinza-seixo)
1 fixador com alívio de tensão, 1 fixador
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Peças de engate
Han-Snap Latching part w. strain relief
09 33 000 9990
Com alívio de tensão, e peças de montagem do painel
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (cinza-seixo)
1 fixador com alívio de tensão, 1 peça de montagem de painel
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Peças de montagem do painel
Han-Snap Panel mounting parts
09 33 000 9985
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (cinza-seixo)
2 peças de montagem em painel de plástico, suficientes para um inserto ou conector de bloco de terminais
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Peças de montagem do painel
Han-Snap Adapter
09 33 000 9984
Zinco fundido
2 peças de montagem de painel metálico, suficientes para um inserto ou conector de bloco de terminais
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Montagem do inserto
Han-Snap Insert Fixing for Standard Rail
09 33 000 9980
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Montagem do inserto
Han-Snap Standard Rail Fixing Type 6/10
09 33 000 9988
Com elemento suporte, Tipo 6/10
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Montagem do inserto
Han-Snap Standard Rail Fixing
09 33 000 9989
Com elemento suporte, Tipo 6/24
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Montagem do inserto
Han-Snap Carrier, Standard, pivoting
09 33 000 9801
Oscilando, para insertos padrão
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Montagem do inserto
Han-Snap Carrier, Modular, pivoting
09 33 000 9803
Oscilando, para quadros articulados Han-Modular
®
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Codificação
Coding System Guiding Pin Han-Snap
09 33 000 9956
Somente para trocar montagens de insertos
Macho
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Codificação
Coding System Guide Bushing Han-Snap
09 33 000 9957
Somente para trocar montagens de insertos
Fêmea
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Codificação
Han Coding System Guide Pin
09 33 000 9808
Com pinos-guias/buchas, para aplicação "inserto com adaptador parafusado" com/sem moldura para segurar
Macho
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Codificação
Han Coding System Bushing
09 33 000 9809
Com pinos-guias/buchas, para aplicação "inserto com adaptador parafusado" com/sem moldura para segurar
Fêmea
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Adaptador
ADAPTER Han A/Han SNAP
09 20 000 9933
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (cinza-seixo)
2 adaptadores, 4 parafusos de fixação
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Codificação
Han Coding System Guide Pin
09 33 000 9908
Com pinos-guias/buchas, para aplicação "inserto em carcaça/base"
Macho
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Codificação
Han Coding System Bushing
09 33 000 9909
Com pinos-guias/buchas, para aplicação "inserto em carcaça/base"
Fêmea
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Info
Ocorreu um erro ao adicionar ao carrinho.
Sort by
Part Number - Ascending
Part Number - Descending
Relevance
New products
Tamanho - Descending
Tipo de carcaça/base - Descending
Tipo de trava - Descending
Grau de proteção conforme IEC 60529 - Descending
Série - Descending
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 21 products
Compare
0
Sort by
Filters
0