登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
系列
Han-Yellock®
附件
附件
Filters
系列
Select a value
Reset filter
Han-Yellock®
10
额定电流
Select a value
Reset filter
from
≤ 20 A
to
≤ 20 A
≤ 20 A
3
接线方式
Select a value
Reset filter
压接针
3
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.5 ... 2.5 mm²
1
10 mm²
1
6 mm²
1
导体截面积 (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 10
1
AWG 20 ... AWG 14
1
AWG 8
1
插针类型
Select a value
Reset filter
PE接触室
1
接地针
2
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
3
附件种类
Select a value
Reset filter
合适的密封
2
安装板
3
屏蔽框架
3
编码件
1
适配器框架
6
附件介绍
Select a value
Reset filter
使用鞍形插针接地
1
带密封
1
用于Han-
Yellock
®
30
8
用于Han-
Yellock
®
60
8
用于不封底安装底座
3
用于中间壳
3
用扎带固定
2
材料(插针)
Select a value
Reset filter
铜合金
3
表面(插针)
Select a value
Reset filter
镀银
3
材料(密封件)
Select a value
Reset filter
NBR
2
材料(附件)
Select a value
Reset filter
热塑性塑料
1
聚碳酸酯 (PC)
6
钢
3
颜色(附件)
Select a value
Reset filter
RAL 7032(卵石灰)
6
Unfortunately, no results were found for your search query
18 products
(of 18)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
额定电流-递减
接线方式-递减
导体截面积 (mm²)-递减
导体截面积 (AWG)-递减
安装板
Han Yellock 30 Adapter Plate
型号 11 00 600 9601
用于Han-
Yellock
®
60
添加到心愿单
从愿望清单中删除
安装板
Han-Yellock 60 adapter plate
型号 11 00 600 9603
用于Han-
Yellock
®
60, 带密封
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PE接触室
Quick-Lock ground contact
型号 11 05 001 2601
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
AWG 20 ... AWG 14
添加到心愿单
从愿望清单中删除
安装板
Han Yellock 30 Adapter Plate
型号 11 00 300 9601
用于Han-
Yellock
®
30
添加到心愿单
从愿望清单中删除
适配器框架
Han Yellock Adapter Frame Han-Modular
型号 11 00 600 0301
用于不封底安装底座, 用于Han-
Yellock
®
60
添加到心愿单
从愿望清单中删除
合适的密封
Han-Yellock 60 seal for carrier hood
型号 11 00 600 9502
用于Han-
Yellock
®
60
NBR
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
适配器框架
Mixed adapter carrier
型号 11 00 200 0101
用于中间壳, 用于Han-
Yellock
®
30, 用于Han-
Yellock
®
60
添加到心愿单
从愿望清单中删除
适配器框架
Mixed adapter housing
型号 11 00 200 0301
用于不封底安装底座, 用于Han-
Yellock
®
30, 用于Han-
Yellock
®
60
添加到心愿单
从愿望清单中删除
适配器框架
Han Yellock Han Modular adapter frame 30
型号 11 00 300 0101
用于中间壳, 用于Han-
Yellock
®
30
添加到心愿单
从愿望清单中删除
适配器框架
Han Yellock Adapter Frame Han-Modular
型号 11 00 300 0301
用于不封底安装底座, 用于Han-
Yellock
®
30
添加到心愿单
从愿望清单中删除
合适的密封
Han-Yellok seal for carrier hood
型号 11 00 300 9502
用于Han-
Yellock
®
30
NBR
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
适配器框架
Han Yellock Adapter Frame Han-Modular
型号 11 00 600 0101
用于中间壳, 用于Han-
Yellock
®
60
添加到心愿单
从愿望清单中删除
编码件
Han Yellock coding pin
型号 11 00 000 9501
热塑性塑料
每件8个
添加到心愿单
从愿望清单中删除
接地针
Yellock PE extension crimp 6mm²
型号 11 00 000 9509
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 6 mm²
AWG 10
添加到心愿单
从愿望清单中删除
接地针
Yellock PE extension crimp crimp 10mm²
型号 11 00 000 9510
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 10 mm²
AWG 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
屏蔽框架
Schirmbügel Han-Yellock Anbaugeh.seite
型号 11 12 600 5201
用于Han-
Yellock
®
60, 用扎带固定
钢
添加到心愿单
从愿望清单中删除
屏蔽框架
Schirmbügel Han-Yellock Anbaugeh.seite
型号 11 12 300 5201
用于Han-
Yellock
®
30, 用扎带固定
钢
添加到心愿单
从愿望清单中删除
屏蔽框架
Han Yellock 30 Ground Terminal
型号 11 12 300 5202
用于Han-
Yellock
®
30, 使用鞍形插针接地
钢
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
额定电流 - 递减
接线方式 - 递减
导体截面积 (mm²) - 递减
导体截面积 (AWG) - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 18 products
比较
0
排序方式
Filters
0