登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
系列
Han-Yellock®
连接器组
连接器组
Filters
尺寸
Select a value
Reset filter
Han-
Yellock
®
10
4
Han-
Yellock
®
30
3
Han-
Yellock
®
60
2
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
上壳
4
不封底安装底座
9
中间壳
5
外壳
5
出线孔
Select a value
Reset filter
1x M20
4
1x M25
3
1x M32
2
系列
Select a value
Reset filter
Han-Yellock®
9
规格
Select a value
Reset filter
用于2个模块
1
针数
Select a value
Reset filter
from
3
5
25
48
to
3
5
25
48
3
2
5
2
25
2
48
2
接线方式
Select a value
Reset filter
Han-Quick Lock
®
接线
2
压接针
2
螺栓接线
2
版本
Select a value
Reset filter
边出线
5
顶出线
4
夹持范围
Select a value
Reset filter
13 ... 25 mm
2
6 ... 12 mm
4
9 ... 18 mm
3
Unfortunately, no results were found for your search query
9 products
(of 9)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
尺寸-递减
上壳/底座类型-递减
出线孔-递减
系列-递减
规格-递减
连接器组
Han-Yellock 30 kit, 25 pin, straight
型号 10 22 300 0004
插针: 25
不封底安装底座, 中间壳, 外壳
尺寸: Han-
Yellock
®
30
顶出线
1x M25
夹持范围: 9 ... 18 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han-Yellock 10 kit, 5+PE QL, angled
型号 10 22 003 0004
Han-Quick Lock
®
接线
插针: 5
上壳, 不封底安装底座
尺寸: Han-
Yellock
®
10
边出线
1x M20
夹持范围: 6 ... 12 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han-Yellock 30 kit, Modular, angled
型号 10 22 300 0001
用于2个模块
不封底安装底座, 中间壳, 外壳
尺寸: Han-
Yellock
®
30
边出线
1x M25
夹持范围: 9 ... 18 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han-Yellock 10 Kit, 3+PE screw, angled
型号 10 22 003 0002
螺栓接线
插针: 3
上壳, 不封底安装底座
尺寸: Han-
Yellock
®
10
边出线
1x M20
夹持范围: 6 ... 12 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han-Yellock 60 kit, 48 pin, straight
型号 10 22 600 0004
压接针
插针: 48
不封底安装底座, 中间壳, 外壳
尺寸: Han-
Yellock
®
60
顶出线
1x M32
夹持范围: 13 ... 25 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han-Yellock 10 kit, 5+PE QL, straight
型号 10 22 003 0003
Han-Quick Lock
®
接线
插针: 5
上壳, 不封底安装底座
尺寸: Han-
Yellock
®
10
顶出线
1x M20
夹持范围: 6 ... 12 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han-Yellock 60 kit, 48 pin, angled
型号 10 22 600 0003
压接针
插针: 48
不封底安装底座, 中间壳, 外壳
尺寸: Han-
Yellock
®
60
边出线
1x M32
夹持范围: 13 ... 25 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han-Yellock 10 kit, 3+PE screw, straight
型号 10 22 003 0001
螺栓接线
插针: 3
上壳, 不封底安装底座
尺寸: Han-
Yellock
®
10
顶出线
1x M20
夹持范围: 6 ... 12 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han-Yellock 30 kit, 25 pin, angled
型号 10 22 300 0003
插针: 25
不封底安装底座, 中间壳, 外壳
尺寸: Han-
Yellock
®
30
边出线
1x M25
夹持范围: 9 ... 18 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
尺寸 - 递减
上壳/底座类型 - 递减
出线孔 - 递减
系列 - 递减
规格 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 9 products
比较
0
排序方式
Filters
0