登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
系列
用于高插拔次数的 Han
®
HMC
插芯
插芯
Filters
尺寸
Select a value
Reset filter
10 B
6
16 B
10
24 B
10
6 B
6
系列
Select a value
Reset filter
Han DD
®
HMC
8
Han D
®
HMC
4
Han E
®
HMC
8
Han
®
EEE HMC
4
Han
®
ES Press HMC
8
额定电流
Select a value
Reset filter
from
10 A
16 A
to
10 A
16 A
10 A
12
16 A
20
额定电压
Select a value
Reset filter
from
250 V
500 V
to
250 V
500 V
250 V
12
500 V
20
针数
Select a value
Reset filter
from
6
10
16
24
40
42
64
72
108
to
6
10
16
24
40
42
64
72
108
6
4
10
4
16
4
24
6
40
4
42
2
64
4
72
2
108
2
接线方式
Select a value
Reset filter
压接针
24
笼式弹片接线
8
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.14 ... 2.5 mm²
20
0.14 ... 4 mm²
12
导体截面积 (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 26 ... AWG 12
12
AWG 26 ... AWG 14
8
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
16
母头
16
材料(插针)
Select a value
Reset filter
铜合金
8
表面(插针)
Select a value
Reset filter
HMC镀金
8
颜色(附件)
Select a value
Reset filter
蓝
8
Unfortunately, no results were found for your search query
32 products
(of 32)
1/2
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
尺寸-递减
系列-递减
额定电流-递减
额定电压-递减
针数-递减
插芯
Han 108DD-HMC-F-c
型号 09 16 208 3101
压接针
母头
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 24 B
插针: 108
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 72DD-HMC-M-c
型号 09 16 272 3001
压接针
公头
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 16 B
插针: 72
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 108DD-HMC-M-c
型号 09 16 208 3001
压接针
公头
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 24 B
插针: 108
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 72DD-HMC-F-c
型号 09 16 272 3101
压接针
母头
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 16 B
插针: 72
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 42DD-HMC-F-c
型号 09 16 242 3101
压接针
母头
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 10 B
插针: 42
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 24DD-HMC-F-c
型号 09 16 224 3101
压接针
母头
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 6 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 24DD-HMC-M-c
型号 09 16 224 3001
压接针
公头
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 6 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 40D-HMC-M-c
型号 09 21 240 3001
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 16 B
插针: 40
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 42DD-HMC-M-c
型号 09 16 242 3001
压接针
公头
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 10 B
插针: 42
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 6ES Press HMC-F
型号 09 33 206 2748
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 40D-HMC-F-c
型号 09 21 240 3101
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 16 B
插针: 40
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 64D-HMC-M-c
型号 09 21 264 3001
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 24 B
插针: 64
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 6ES Press HMC-M
型号 09 33 206 2648
笼式弹片接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 64D-HMC-F-c
型号 09 21 264 3101
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 24 B
插针: 64
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 64EEE HMC-M-c
型号 09 32 264 3001
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 64
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 40EEE HMC-F-c
型号 09 32 240 3101
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 40
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 24E HMC-F-c
型号 09 33 224 2702
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 24ES Press HMC-M
型号 09 33 224 2648
笼式弹片接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 40EEE HMC-M-c
型号 09 32 240 3001
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 40
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 16ES Press HMC-M
型号 09 33 216 2648
笼式弹片接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 64EEE HMC-F-c
型号 09 32 264 3101
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 64
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 24ES Press HMC-F
型号 09 33 224 2748
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 10ES Press HMC-M
型号 09 33 210 2648
笼式弹片接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 24E HMC-M-c
型号 09 33 224 2602
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 6E HMC-F-c
型号 09 33 206 2702
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 16ES Press HMC-F
型号 09 33 216 2748
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 10ES Press HMC-F
型号 09 33 210 2748
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 16E HMC-F-c
型号 09 33 216 2702
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 10E HMC-F-c
型号 09 33 210 2702
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 10E HMC-M-c
型号 09 33 210 2602
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
尺寸 - 递减
系列 - 递减
额定电流 - 递减
额定电压 - 递减
针数 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 32 products
比较
0
排序方式
Filters
0