登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
系列
用于高插拔次数的 Han
®
HMC
模块
模块
Filters
系列
Select a value
Reset filter
Han-Modular®
46
额定电流
Select a value
Reset filter
from
4 A
5 A
7.5 A
10 A
16 A
31 A
40 A
to
4 A
5 A
7.5 A
10 A
16 A
31 A
40 A
4 A
8
5 A
18
7.5 A
2
10 A
31
16 A
13
31 A
2
40 A
20
额定电压
Select a value
Reset filter
from
32 V
50 V
160 V
250 V
400 V
500 V
690 V
830 V
1,000 V
to
32 V
50 V
160 V
250 V
400 V
500 V
690 V
830 V
1,000 V
32 V
6
50 V
44
160 V
2
250 V
7
400 V
4
500 V
11
690 V
7
830 V
7
1,000 V
6
针数
Select a value
Reset filter
from
2
3
4
6
7
8
12
17
20
25
to
2
3
4
6
7
8
12
17
20
25
2
6
3
12
4
6
6
7
7
2
8
42
12
7
17
2
20
8
25
2
接线方式
Select a value
Reset filter
压接针
90
快速接线端
4
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.08 ... 0.52 mm²
2
0.09 ... 0.52 mm²
24
0.14 ... 2.5 mm²
29
0.14 ... 4 mm²
13
0.14 ... 6 mm²
2
1.5 ... 10 mm²
11
1.5 ... 6 mm²
9
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
49
母头
45
模块类別
Select a value
Reset filter
Han DD
®
模块
7
Han E
®
保护模块
3
Han E
®
模块
4
Han
®
CC 保护模块
2
Han
®
EEE 模块
2
Han
®
Gigabit HMC 模块
6
Han
®
Megabit HMC 模块
8
Han
®
Shielded 模块
6
Han
®
高密度 模块
2
Han
®
CD 模块
2
Han
®
GigaBit 模块
12
Han
®
MegaBit 模块
16
Han
®
40 A 模块
6
Han
®
C 模块
12
Han
®
DDD 模块
2
Han
®
EE 模块
4
模块介绍
Select a value
Reset filter
2 个进线口
8
2x 4 针
20
一个进线口
8
插芯
48
适用于增加的张应力
5
更多插针
Select a value
Reset filter
+屏蔽
48
传输特性
Select a value
Reset filter
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
20
Cat. 5e D 级:到 100 MHz
4
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
8
Cat. 7
A
F
A
级,到 1,000 MHz
10
Cat. 8 II 级,到 2000 MHz
4
数据速率
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
18
10 Gbit/s
18
10 Mbit/s
18
100 Mbit/s
42
2.5 Gbit/s
18
25 Gbit/s
4
40 Gbit/s
4
5 Gbit/s
18
Unfortunately, no results were found for your search query
94 products
(of 94)
1/4
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
额定电流-递减
额定电压-递减
针数-递减
接线方式-递减
Han
®
DDD 模块
Han Modular 17 DDD Module male
型号 09 14 017 3001
单模块
压接针
公头
插针: 17
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
DDD 模块
Han Modular 17 DDD Module female
型号 09 14 017 3101
单模块
压接针
母头
插针: 17
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
Han DD module, crimp male
型号 09 14 012 3001
单模块
压接针
公头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
CRIMP TERMINAL FEMALE INSERT
型号 09 14 012 3101
单模块
压接针
母头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
Han DD module, crimp female
型号 09 14 012 3102
单模块
压接针
母头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
Han DD module, crimp male
型号 09 14 012 3002
单模块
压接针
公头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
CC 保护模块
Han CC Protected module, crimp male
型号 09 14 004 3041
单模块
压接针
公头
插针: 4
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
EE 模块
Han 8 Mod-Male-C 16 A
型号 09 14 008 3001
单模块
压接针
公头
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
CC 保护模块
Han CC Protected module, crimp female
型号 09 14 004 3141
单模块
压接针
母头
插针: 4
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han E
®
模块
CRIMP TERMINAL MALE INSERT
型号 09 14 006 3001
单模块
压接针
公头
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han E
®
模块
CRIMP TERMINAL FEMALE INSERT
型号 09 14 006 3101
单模块
压接针
母头
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
MegaBit 模块
Han Megabit insert male, (shield-GND)
型号 09 14 008 3017
插芯, 2x 4 针, 2 个进线口
压接针
公头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
MegaBit 模块
Han Megabit insert female (shield-GND)
型号 09 14 008 3117
插芯, 2x 4 针, 2 个进线口
压接针
母头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
EE 模块
Han 8 MOD-FEMALE-C 16A
型号 09 14 008 3101
单模块
压接针
母头
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
EEE 模块
Han EEE module, crimp female
型号 09 14 020 3101
双模块
压接针
母头
插针: 20
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
EEE 模块
Han EEE module, crimp male
型号 09 14 020 3001
双模块
压接针
公头
插针: 20
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
40 A 模块
Han 40A crimp module, male
型号 09 14 002 3002
单模块
压接针
公头
插针: 2
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
40 A 模块
Han 40A crimp module, female
型号 09 14 002 3102
单模块
压接针
母头
插针: 2
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han E
®
保护模块
Han 6 Mod F-C, protective
型号 09 14 006 3141
单模块
压接针
母头
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han E
®
保护模块
Han 6 Mod M-C, protective
型号 09 14 006 3041
单模块
压接针
公头
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
C 模块
Han MODULAR 3 C MODULE MALE 40A
型号 09 14 003 3001
单模块
压接针
公头
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
CD 模块
Han CD module crimp female
型号 09 14 007 3101
单模块
压接针
母头
插针: 7
导体截面积: 0.14 ... 6 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
C 模块
Han MODULAR 3 C MODULE FEMALE 40A
型号 09 14 003 3101
单模块
压接针
母头
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
高密度 模块
Han HIGH DENSITY MODULE
型号 09 14 025 3001
单模块
压接针
公头
插针: 25
导体截面积: 0.08 ... 0.52 mm²
额定电流: 4 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
高密度 模块
Han HIGH DENSITY MODULE
型号 09 14 025 3101
单模块
压接针
母头
插针: 25
导体截面积: 0.08 ... 0.52 mm²
额定电流: 4 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
MegaBit 模块
Han Megabit insert female
型号 09 14 008 3116
插芯, 2x 4 针, 2 个进线口
压接针
母头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
MegaBit 模块
Han Megabit insert male
型号 09 14 008 3016
插芯, 2x 4 针, 2 个进线口
压接针
公头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
C 模块
Han C module, crimp female (two part)
型号 09 14 003 3103
单模块
适用于增加的张应力
压接针
母头
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
Han 12MOD BU-C 10A (500Stck./Verp.)
型号 09 14 012 3101 XL
单模块
压接针
母头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
C 模块
Han C module, crimp male (two part)
型号 09 14 003 3003
单模块
适用于增加的张应力
压接针
公头
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
4
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
额定电流 - 递减
额定电压 - 递减
针数 - 递减
接线方式 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 94 products
比较
0
排序方式
Filters
0