登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
...
Han
®
S
Han
®
S 120
上売/底座
上売/底座
Filters
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
上壳
3
不封底安装底座
12
螺钉安装底座
12
锁定类型
Select a value
Reset filter
单锁扣
27
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20 插拔时 (1500 V DC; 1000 V AC)
27
IP40 插配状态
27
系列
Select a value
Reset filter
Han
®
S
27
材料 (上壳/底座)
Select a value
Reset filter
聚酰胺 (PA)
27
额定电流
Select a value
Reset filter
from
120 A
to
120 A
120 A
27
额定电压
Select a value
Reset filter
from
1,500 V
to
1,500 V
1,500 V
27
针数
Select a value
Reset filter
from
1
to
1
1
27
导体截面积
Select a value
Reset filter
10 ... 25 mm²
3
导体截面积 [AWG]
Select a value
Reset filter
AWG 8 ... AWG 4
3
标识
Select a value
Reset filter
Han
®
S 120
27
上壳/底座介绍
Select a value
Reset filter
包括 M6 螺栓接线公针
18
包括铜排接线公针
6
带 Tuflok
®
保护
6
带解锁保护
12
弯式
3
材料(插针)
Select a value
Reset filter
铜合金
24
表面(插针)
Select a value
Reset filter
镀银
24
Unfortunately, no results were found for your search query
27 products
(of 27)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
上壳/底座类型-递减
锁定类型-递减
防护等级符合 IEC 60529-递减
系列-递减
材料 (上壳/底座)-递减
不封底安装底座
Han® S 120 HBM w. MC busbar black UP
型号 09 93 001 1323
包括铜排接线公针, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han® S 120 HBM w. MC busbar red UP
型号 09 93 001 1324
包括铜排接线公针, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han® S 120 HBM w. MC M6 blue UP
型号 09 93 001 1328
包括 M6 螺栓接线公针, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han® S 120 HBM w. MC busbar blue UP
型号 09 93 001 1329
包括铜排接线公针, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han® S 120 HA black
型号 09 93 001 1501
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han® S 120 HA red
型号 09 93 001 1502
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han® S 120 HA blue
型号 09 93 001 1508
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
Han® S 120 HSI w. MC M6 blue
型号 09 93 001 1108
包括 M6 螺栓接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
Han® S 120 HSI w. MC M6 blue SLV
型号 09 93 001 1109
包括 M6 螺栓接线公针, 带 Tuflok
®
保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
Han® S 120 HSI w. MC M6 black UP
型号 09 93 001 1121
包括 M6 螺栓接线公针, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
Han® S 120 HSI w. MC M6 red UP
型号 09 93 001 1122
包括 M6 螺栓接线公针, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
Han® S 120 HSI w. MC M6 black SLV UP
型号 09 93 001 1125
包括 M6 螺栓接线公针, 带 Tuflok
®
保护, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
Han® S 120 HSI w. MC M6 red SLV UP
型号 09 93 001 1126
包括 M6 螺栓接线公针, 带 Tuflok
®
保护, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
Han® S 120 HSI w. MC M6 blue UP
型号 09 93 001 1128
包括 M6 螺栓接线公针, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
Han® S 120 HSI w. MC M6 blue SLV UP
型号 09 93 001 1129
包括 M6 螺栓接线公针, 带 Tuflok
®
保护, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han® S 120 HBM w. MC M6 black
型号 09 93 001 1301
包括 M6 螺栓接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han® S 120 HBM w. MC M6 red
型号 09 93 001 1302
包括 M6 螺栓接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han® S 120 HBM w. MC busbar black
型号 09 93 001 1303
包括铜排接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han® S 120 HBM w. MC busbar red
型号 09 93 001 1304
包括铜排接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han® S 120 HBM w. MC M6 blue
型号 09 93 001 1308
包括 M6 螺栓接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han® S 120 HBM w. MC busbar blue
型号 09 93 001 1309
包括铜排接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han® S 120 HBM w. MC M6 black UP
型号 09 93 001 1321
包括 M6 螺栓接线公针, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han® S 120 HBM w. MC M6 red UP
型号 09 93 001 1322
包括 M6 螺栓接线公针, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
Han® S 120 HSI w. MC M6 black
型号 09 93 001 1101
包括 M6 螺栓接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
Han® S 120 HSI w. MC M6 red
型号 09 93 001 1102
包括 M6 螺栓接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
Han® S 120 HSI w. MC M6 black SLV
型号 09 93 001 1105
包括 M6 螺栓接线公针, 带 Tuflok
®
保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
Han® S 120 HSI w. MC M6 red SLV
型号 09 93 001 1106
包括 M6 螺栓接线公针, 带 Tuflok
®
保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
上壳/底座类型 - 递减
锁定类型 - 递减
防护等级符合 IEC 60529 - 递减
系列 - 递减
材料 (上壳/底座) - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 27 products
比较
0
排序方式
Filters
0