登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
型号: C2 13 200 0000 0335
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 2.10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 2.1 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0335
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 2.10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type de c�ble
Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR
Connecteur 1
M12 A-cod 3P Male Straight
Identification
Catégorie
系统布线
Série
圆形连接器 M12
Elément
电缆组装
Spécification
预装一端
Connecteur 1
M12 A编码
公头 直式
一体成型
Type de câble
铜质电缆 (圆型)
Description du câble
无卤素
Version
Longueur de câble
2.1 m
Nombre de fils
3
Structure du conducteur
3x 0.34 mm²
Méthode de raccordement
压接针
Blindage
无屏蔽
Codage
A编码
Données techniques
Intensité nominale
4 A
Tension nominale
250 V
Limite de température
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Diamètre de câble
4 mm
Rayon de courbure minimal
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PUR (聚氨酯)
Couleur (câble)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
État ELV
符合
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
不包含
Proposition Californie 65 substances
不包含
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 阻燃性
UL / CSA
UL 正在准备当中
Homologations
CE
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
2
Pays d'origine
德国
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140982345
eCl@ss
27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
PDF (土耳其语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (波兰语)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (捷克语)
PDF (荷兰语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (丹麦语)
PDF (意大利语)
PDF (德语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较