配套产品
配套产品
型号: 21 33 550 0320 100
M12 A-cod 3-pol st/-m/-PUR PPi 10m
M12 A-cod 3-pol st/-m/-PUR PPi 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 33 550 0320 100
M12 A-cod 3-pol st/-m/-PUR PPi 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 10 m
  • Numero di poli 3
  • Codifica Codifica A
Dettagli tecnici
  • Tensione di esercizio
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Proprietà del materiale
  • RoHS 符合豁免标准
  • esenzioni RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Stato ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC
  • Sostanze REACH SVHC
  • Codice ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140303324
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较