登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
4
没有可用数据
eShop
圓形連接器
公制圓形連接器
...
電纜連接器和電纜組件
M12
21 36 780 0474 010
型号: 21 36 780 0474 010
M12 A-cod 4-Pol st/- m/- PUR shld. 1,0 m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 36 780 0474 010
M12 A-cod 4-Pol st/- m/- PUR shld. 1,0 m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
系統佈線
系列
圓形連接器 M12
原件
電纜組裝
規格
預裝一端
連接器1
M12 A編碼
公頭 直式
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
版本
電纜長度
1 m
蕊數
4
蕊結構
4x 0.34 mm²
屏蔽
屏蔽
編碼
A編碼
材料特性
材料(電纜)
PUR (聚氨酯)
顏色(電纜)
黑色
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
69 g
原產國
中國
歐洲海關關稅號
85444290
eCl@ss
27,060,311.00
UNSPSC 24.0
26121604
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克文)
PDF (德文)
PDF (丹麥文)
PDF (法文)
PDF (西班牙文)
PDF (義大利文)
PDF (荷蘭文)
PDF (韓文)
PDF (日文)
PDF (瑞典文)
PDF (波蘭文)
PDF (土耳其文)
PDF (繁體中文)
PDF (簡體中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较