登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
型号: C2 13 200 0000 0385
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 3.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0385
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 3.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12 A-cod 4P Male Angled 0°
Identificación
Categoría
系统布线
Serie
圆形连接器 M12
Elemento
电缆组装
Especificaciones
预装一端
Conector 1
M12 A编码
公头 弯式
一体成型
Tipo de cable
铜质电缆 (圆型)
Descripción del cable
无卤素
Versión
Longitud de cable
3 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x 0.34 mm²
Método de terminación
压接针
Blindaje
无屏蔽
Codificación
A编码
Características técnicas
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
250 V
Temperatura de limitación
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Diámetro de cable
4.2 mm
Radio de flexión mínimo
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (聚氨酯)
Color (cable)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la California Proposition 65
不包含
规格和认证
规格
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 阻燃性
UL / CSA
UL 正在准备当中
认证
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
2
País de origen
德国
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713141027281
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (德语)
PDF (荷兰语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (瑞典语)
PDF (西班牙语)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (波兰语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
STEP
JT
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较