登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
型号: C2 13 200 0000 0403
M12 A-cod 4-pol an /st m /f PVC 3.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0403
M12 A-cod 4-pol an /st m /f PVC 3.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LIYY 4 x 0,34mm² PVC
Connector 1
M12 A-cod 4P Male Angled 0°
Connector 2
M12 A-cod 4P Female Straight
Identification
Category
Systemkabelføring
Series
Cirkulære konnektorer M12
Element
Kabelsamlinger
Specification
Færdigsamlet på begge sider
Connector 1
M12 A-kodning
Male Vinklet
Overstøbt
Connector 2
M12 A-kodning
Hun Lige
Overstøbt
Type of cable
Kobberkabel (rund)
Version
Cable length
3 m
Number of cores
4
Core structure
4 x 0,34 mm²
Termination method
Crimpterminering
Shielding
Uafskærmet
Coding
A-kodning
Technical characteristics
Rated current
4 A
Rated voltage
250 V
Limiting temperature
-25 ... +80 °C flyttet
-40 ... +80 °C uberørt
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
Cable diameter
4,9 mm
Materialeegenskaber
Material (cable)
PVC
Colour (cable)
RAL 7040 (vinduesgrå)
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
China RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH ANNEX XIV substances
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 substances
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Flammehæmmende
UL / CSA
UL under forberedelse
Godkendelser
CE
Commercial data
Packaging size
2
Country of origin
Tyskland
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713141049764
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (韩语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (日语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (波兰语)
PDF (荷兰语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (简体中文)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
STEP
JT
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较