myHARTING Login
Konfigüratörleri
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Sistema de cableado
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
Katalogları yükle
ePLAN ürün verilerini yükleyiniz
E3 Serisi verilerini yükleyiniz
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
Lado del dispositivo / Pasacables
7
veri yok
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
21 36 787 5569 075
Parça numarası: 21 36 787 5569 075
M12 A-cod 4-pol m/f st/st PVC shld. 7,5m
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 7.5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 36 787 5569 075
M12 A-cod 4-pol m/f st/st PVC shld. 7,5m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
設備端 / 面板饋通
7
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
M12 A-Kodlu
Erkek Düz
Konnektör 2
M12 A-Kodlu
Dişi Düz
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
7,5 m
Damar sayısı
5
Damar yapısı
5x 0,25 mm²
Kodlama
A-Kodlu
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PVC
Renk (kablo)
Gri
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
Yükleyin
Download Package
Belgeler
Veri sayfası
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (Çekçe)
PDF (Danca)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Almanca)
PDF (İngilizce)
PDF (İspanyolca)
PDF (Macarca)
PDF (Fransızca)
PDF (Japonca)
PDF (İtalyanca)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Hollandaca)
PDF (Lehçe)
PDF (Korece)
PDF (Romence)
PDF (Rusça)
PDF (İsveççe)
PDF (Çince(geleneksel)
PDF (Türkçe)
PDF (Çince)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki veri sayfası ürünün genel ve teknik özelliklerini açıklar,uygulanan standartları ve onayları listeler ve dokümantasyon işlevi görür
Teknik Çizim
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF
CGM
DXF
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Teknik çizim sayfası, ürünün 2D şeklidir.PDF, CMG VE DXF formatlarında mevcuttur.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın