Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 97 00 000 0639
M12 A-cod 4-pol st/- m/- PPi PUR 15m
M12 A-cod 4-pol st/- m/- PPi PUR 15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 15 m
Notes
Compare
Número de parte: 97 00 000 0639
M12 A-cod 4-pol st/- m/- PPi PUR 15m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 Sistema de cableado
  • 系列 Conectores circulares M12
  • 原件 Conjuntos de cable
  • 规格 Premontado en un lado
  • 连接器1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
    Premoldeado
    Inner PushPull
  • 电缆类别 Cable de cobre (redondo)
  • 电缆介绍 Sin halógenos
版本
  • 电缆长度 15 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x 0,34 mm²
  • 接线方式 Terminación ponchable
  • 屏蔽 No blindado
  • 针数 4
  • 编码 Codificación A
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 250 V
  • 极限温度
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • 电缆直径 4,2 mm
  • 最小弯曲半径
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) RAL 7021 (gris negruzco)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Alemania
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare