繁體中文
中文
繁體中文
myHARTING Login
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
系統佈線
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
繁體中文
中文
繁體中文
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
沒有可用數據
eShop
圓形連接器
公制圓形連接器
...
電纜連接器和電纜組件
M12
零件號: C2 13 200 0000 0049
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PVC 2.00m
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
電纜組裝
預裝一端
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 2 m
注解
比較
零件號: C2 13 200 0000 0049
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PVC 2.00m
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
經銷商
產品詳情
下載
經銷商
產品詳情
Part List
Part list details
電纜類別
Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC
連接器1
M12 A-cod 5P Male Straight
標識
類別
系統佈線
系列
圓形連接器 M12
原件
電纜組裝
規格
預裝一端
連接器1
M12 A編碼
公頭 直式
一體成型
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
版本
電纜長度
2 m
蕊數
5
蕊結構
5x 0.34 mm²
接線方式
壓接針
屏蔽
無屏蔽
編碼
A編碼
技術參數
額定電流
4 A
額定電壓
60 V
極限溫度
-25 ... +80 °C 已移動
-40 ... +80 °C 未移動
防護等級符合IEC 60529
IP65 / IP67 插配狀態
電纜直徑
5.3 mm
材料特性
材料(電纜)
PVC
顏色(電纜)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
不包含
規格和認證
規格
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 阻燃性
UL / CSA
UL 正在準備當中
認證
CE
商業數據
包裝尺寸
2
原產國
德國
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140521902
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克文)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麥文)
PDF (德文)
PDF (英文)
PDF (西班牙文)
PDF (法文)
PDF (匈牙利文)
PDF (義大利文)
PDF (日文)
PDF (韓文)
PDF (荷蘭文)
PDF (羅馬尼亞文)
PDF (波蘭文)
PDF (俄文)
PDF (瑞典文)
PDF (繁體中文)
PDF (土耳其文)
PDF (簡體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較