登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Sistema de cableado
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Lado del dispositivo / Pasacables
7
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
21 34 787 5568 003
型号: 21 34 787 5568 003
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 0.3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.3 m
注释
比较
型号: 21 34 787 5568 003
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 0.3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cable
(5x0,34mm²) PUR LiF9YH-C11YH black
Conector 1
M12 A5 straight male shld
Conector 2
M12 A5 straight female shld
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
M12 Codificación A
Macho Recto
Conector 2
M12 Codificación A
Hembra Recto
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
0,3 m
Número de núcleos
5
Estructura de núcleo
5x 0,25 mm²
Blindaje
Blindado
Codificación
Codificación A
Características técnicas
Temperatura de limitación
-25 ... +80 °C
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Negro
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
36,2 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140481626
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较