Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Geräteseite / Wanddurchführung
7
Artikelnummer: 21 36 787 5568 100
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 10m
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 10m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 10 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 36 787 5568 100
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 10m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Geräteseite / Wanddurchführung
7
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 A-Kodierung
    Stift gerade
  • Steckverbinder 2
    M12 A-Kodierung
    Buchse gerade
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 10 m
  • Anzahl der Adern 5
  • Adernaufbau 5x 0,25 mm²
  • Schirmung geschirmt
  • Kodierung A-Kodierung
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -25 ... +80 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel schwarz
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen