登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
圓形連接器
公制圓形連接器
...
電纜連接器和電纜組件
M12
型号: C2 13 200 0000 0094
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PVC 6.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 6 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0094
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PVC 6.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
電纜類別
Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC
連接器1
M12 A-cod 5P Male Straight
連接器2
M12 A-cod 5P Female Straight
標識
類別
系統佈線
系列
圓形連接器 M12
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
M12 A編碼
公頭 直式
一體成型
連接器2
M12 A編碼
母頭 直式
一體成型
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
版本
電纜長度
6 m
蕊數
5
蕊結構
5x 0,34 mm²
接線方式
Collegamento a crimpare
屏蔽
Non schermato
編碼
Codifica A
技術參數
額定電流
4 A
額定電壓
60 V
極限溫度
-25 ... +80 °C spostato
-40 ... +80 °C non spostato
防護等級符合IEC 60529
IP65 / IP67 condizioni di inserzione
電纜直徑
5,3 mm
材料特性
材料(電纜)
PVC
顏色(電纜)
RAL 7040 (grigio finestra)
RoHS
Conforme
ELV 狀態
Conforme
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
Non incluso
REACH 附件XIV 物質
Non incluso
REACH SVHC 物質
Non incluso
加州 65 號提案物質
Non incluso
規格和認證
規格
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Ritardo alla fiamma
UL / CSA
UL in preparazione
認證
CE
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
250 g
原產國
德國
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140516182
eCl@ss
27,060,311.00
UNSPSC 24.0
26121604
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (英语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (德语)
PDF (波兰语)
PDF (荷兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较