登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Cabos de sistema
3
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conjuntos de conectores e cabos
M12
97 00 000 1992
型号: 97 00 000 1992
M12 A-cod 8-pole an/- m/- PUR 3.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 97 00 000 1992
M12 A-cod 8-pole an/- m/- PUR 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Cabos de sistema
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
LiF9Y11Y 8x0.25mm² PUR Cable
Conector 1
M12 A-cod 8p an/- m/- OM 0° mating
Identificação
Categoria
系统布线
Série
圆形连接器 M12
Elemento
电缆组装
Especificação
预装一端
Conector 1
M12 A编码
母头 弯式
一体成型
Tipo de cabo
铜质电缆 (圆型)
Versão
Comprimento do cabo
3 m
Número de núcleos
8
Estrutura central
8x 0.25 mm²
Método de terminação
压接针
Blindagem
无屏蔽
Número de Pólos
8
Codificação
A编码
Características técnicas
Corrente Nominal
2 A
Tensão Nominal
30 V
Limitação de temperatura
-10 ... +80 °C 已移动
-25 ... +80 °C 未移动
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Diâmetro do cabo
6.2 mm
Raio de curvatura mínima
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (聚氨酯)
Cor (cabo)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
不包含
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
有
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
铅
Especificações e aprovações
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
12
Peso líquido
146 g
País de origem
罗马尼亚
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (德语)
PDF (捷克语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (丹麦语)
PDF (匈牙利语)
PDF (法语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (波兰语)
PDF (俄语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
PDF (瑞典语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较