配套产品
配套产品
系统电缆
1
型号: 97 00 000 1997
M12 A-cod 8-pole st/- f/- PVC 1.5m
M12 A-cod 8-pole st/- f/- PVC 1.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 97 00 000 1997
M12 A-cod 8-pole st/- f/- PVC 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系统电缆
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1
    M12 A-kodning
    Hona Rak
    Övergjuten
  • Kabeltyp 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Kabellängd 1.5 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 8x 0.25 mm²
  • Förbindningsmetod 压接针
  • Skärmning 无屏蔽
  • Antal kontakter 8
  • Kodning A编码
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 2 A
  • Märkspänning 30 V
  • Begränsande temperatur
    -10 ... +80 °C 已移动
    -25 ... +80 °C 未移动
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Kabeldiameter 6.2 mm
  • Minsta böjradie
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) RAL 7040(窗灰色)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 95 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较